energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Reţele inteligente pentru piaţa energetică

În locul simplei distribuţii de energie, este necesară coordonarea inteligentă a interacţiunii dintre
producătorii descentralizaţi şi consumatori. Aceasta necesită strategii şi modele de afaceri sofisticate pentru digitizare.


Sistemele de control cu tehnologie avansată şi tehnologica informatică formează baza pentru digitizarea sistemului energetic: Sistemele descentralizate sunt coordonate de controlere, care asigură comunicarea uşoară şi securizată în reţeaua inteligentă şi stochează date de măsurare protejate contra atacurilor cibernetice în cloud.
WAGO oferă în prezent soluţiile şi conceptele potrivite pentru fiecare pas al procesului.

Reţele inteligente: mai multă comunicare în reţelele energetice

Un consumator de energie are nevoie de comunicare atât între părţile interesate individuale şi grupurile de interese, cât şi în termeni tehnici: Pentru a stăpâni descentralizarea şi fluctuaţia generării de energie, componentele individuale ale sistemului energetic trebuie conectate între ele într-o reţea inteligentă intersectorială. Punctul de pornire este sectorul energiei electrice: Tehnologia de automatizare modernă, integrată în furnizori descentralizaţi, substaţiile de distribuţie inteligente şi centralele energetice virtuale controlează reţeaua de distribuţie. Modernizarea reţelei de gaze şi termoficare este pasul următor, şi WAGO pune la dispoziţie controlerele necesare. Avantajele soluţiei de la WAGO:

  • Măsurare, control şi reglare de încredere a reţelei energetice
  • Automatizare a proceselor, gestionare a sarcinilor
  • Acces securizat şi economic la sisteme situate la distanţă
  • Portofoliu vast de produse
  • Produse robuste, probate
  • Toate aprobările internaţionale relevante
  • Maximum de nivel al semnalului şi de flexibilitate a protocoalelor de comunicare
  • Configurare facilă
  • Securitate cibernetică: Controlerele PFC100/PFC200 respectă reglementările curente privind securitatea IT pentru operatorii de reţele şi pot fi consolidate după cum se descrie în cartea albă a BDEW.
  • Conectivitate în cloud: Conectare la cloud datorită modernizării software-ului MQTT
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Modernizarea sistemului electric până la cutia de distribuţie

Lanţul de blocuri

Comerţ energetic digital

Lanţul de blocuri, un registru de conturi digitale, permite tranzacţii directe între generatori şi consumatori. WAGO explică exact modul în care funcţionează acest concept şi ce poate însemna acesta în viitor.

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg

Energie integrată: electricitatea, termoficarea şi transmiterea cresc împreună

Odată cu descentralizarea şi digitizarea sectorului electric, termoficarea şi mobilitatea au devenit prioritare pentru furnizorii de utilităţi. Tranziţia energetică funcţionează doar cu sisteme de stocare. În contrast cu reţeaua electrică, reţelele de termoficare şi gaze oferă capacităţi mai mari. Din acest motiv, devin tot mai importante sistemele de convertire a energiei electrice în căldură şi în gaze. Acestea pot converti electricitatea regenerabilă în exces pentru producerea de căldură şi gaze stocabile precum hidrogenul şi metanul. WAGO furnizează deja producătorilor de astfel de sisteme. În acelaşi timp, ne asistăm furnizorii în modernizarea propriilor reţele de termoficare şi gaze, o sarcină devenită necesară din cauza conectării sistemului energetic şi a creşterii rezultate a complexităţii fluxurilor energetice. şi sistemul probat în domeniu WAGO-I/O-SYSTEM serveşte drept platformă de automatizare. Avantajele soluţiei de la WAGO:

  • Soluţii de automatizare
  • Flexibilitate maximă
  • Aplicaţii directe în zona Ex 2
  • Cablare directă a semnalelor de siguranţă intrinsecă din zone Ex la module cu siguranţă intrinsecă Ex i
  • Protocoale de telecontrol integrate IEC 60870, IEC 61850 şi DNP 3.0
  • Funcţionalitate PLC
  • Server web

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

Energie regenerabilă în exces pentru eMobility

Conectivitate în cloud: analiza datelor în informatica din cloud

Cloud-ul poate oferi avantaje semnificative sectorului energetic datorită capacităţii sale de calcul. De exemplu, operatorii de parcuri eoliene pot creşte producţia de energie şi optimiza întreţinerea parcului eolian prin analizarea în cloud a datelor de la turbine sau operatorii pot utilizare date din sistem şi prognoze meteo pentru a anticipa mai bine starea reţelei. Controlerele PFC100 şi PFC200 de la WAGO sunt utilizate pentru conectarea la cloud datorită unei actualizări de firmware şi bibliotecii respective din programul IEC. Apoi, controlerele pot transmite automat valori de pe teren în cloud la intervale definibile. Comunicarea este securizată de o conexiune TLS criptată prin utilizarea protocolului MQTT. Avantajele soluţiei Cloud Data Control de la WAGO pentru propria dvs. aplicaţie în cloud:

  • Achiziţia şi vizualizarea datelor distribuite de oriunde
  • Conectarea la WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services sau IBM Bluemix prin utilizarea unui protocol MQTT standardizat
  • Nivel ridicat de securitate, datorită criptării TLS
  • Conectaţi nivelul de teren direct la un cloud
  • Extinderea sistemelor existente cu PFC ca gateway IoT
  • Posibilă cu toate controlerele PFC100 şi PFC200
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: gestionarea datelor cu cloud-ul WAGO

Controlere IoT

Conexiunea dvs. la cloud

Înregistrare a datelor energetice, digitizare şi reţelizare împreună - acesta este conceptul cheie în descentralizarea pieţei energetice. O simplă modernizare transformă controlerele PFC100 şi PFC200 de la WAGO în controlere IoT care transmit date de pe teren în cloud, unde informaţiile pot fi agregate şi utilizate pentru analiză.

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg

Securitatea cibernetică: interzicerea accesului neautorizat

Pot exista consecinţe grave pentru producătorii de energie dacă aceştia nu sunt conectaţi în manieră securizată la internet. Infractorii cibernetici pot utiliza controlere din sistem pentru accesarea neautorizată a centrelor de control şi închiderea acestora, periclitând astfel alimentarea cu energie şi putând produce, în cel mai rău caz, căderi vaste de reţea. Veştile bune: Operatorii cunosc acum pericolele şi securitatea cibernetică devine tot mai importantă. Controlerele WAGO vor juca un rol esenţial în regulamentele şi procedurile de securitate ale companiei dvs. Sistemele de operare rulate pe PC-uri trebuie să primească actualizări de securitate săptămânale, în caz contrar neputând asigura suficientă securitate cibernetică; însă firmware-ul consolidat al unui controler WAGO îndeplineşte cerinţele corespunzătoare privind securitatea. Avantajele soluţiei de la WAGO:

  • Atât controlerele PFC100, cât şi cele PFC200 sunt caracterizate de utilizarea sistemului de operare independent de platformă Linux în timp real.
  • Controlerele PFC utilizează un sistem de operare open-source care poate fi redimensionat, actualizat şi acceptă instrumente precum Rsync.
  • Baza sistemului de operare Linux® acceptă protocoale de securitate esenţiale şi este îmbunătăţită permanent.
  • Acceptare pentru mediul de rulare CODESYS pentru PLC-uri
  • Varietate de interfeţe şi magistrale: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 şi Modbus TCP
  • Îndeplineşte cele mai exigente cerinţe de securitate conform seriei ISO-27000
  • Funcţionalitate VPN integrată: tunel VPN posibil direct prin protocoalele IPsec sau OpenVPN
  • Codificarea datelor în controler direct prin criptare SSL/TLS 1.2
  • Acces paralel la date: transmitere a datelor către cloud prin protocol MQTT sau OPC UA sau wireless
  • WAGO respectă toate îndrumările relevante din domeniul securităţii IT şi chiar un număr mai mare de cerinţe stipulate în cartea albă a instituţie guvernamentale germane BDEW pentru aplicaţii în domeniile energetic şi al alimentării cu apă. Cerinţele BDEW fac parte din „infrastructura esenţială” (KRITIS).
  • PFC200 poate fi utilizat ca nod scalabil
digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

Gateway pentru hoţii de date: centre de date

Vedeţi cum funcţionează soluţiile noastre

Interviu

„Piaţa energetică se află încă în epoca de piatră”

Expertul WAGO Heiko Tautor într-o discuţie despre tranziţia în sectorul energetic cu Tobias Kurth de la firma de consultanţă Energy Brainpool (stânga).

energy_referenz_interview_tobias-kurth_heiko-tautor_2000x1500.jpg

Lectură recomandată

Mai multe aplicaţii de inginerie electrică

Indiferent dacă este vorba de digitizare, de energii regenerabile sau de integrarea de furnizori descentralizaţi, WAGO oferă soluţii pentru fiecare provocare în gestionarea modernă a energiei.

Generarea de energie regenerabilă

Mereu o bună conexiune

Scopul este o alimentare stabilă şi sigură cu energie. Cu produse şi soluţii de la WAGO, modelaţi cu succes tranziţia energetică pe o bază sustenabilă.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Reţele electrice

Reţele electrice inteligente

Automatizarea reţelelor electrice prezintă multe avantaje. Unul dintre acestea este posibilitatea de întreţinere de la distanţă. WAGO are soluţiile potrivite.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Sisteme de stocare a energiei

Energie electrică fără întrerupere

Sistemele de stocare a energiei degrevează reţelele electrice, sporind flexibilitatea alimentării electrice. Tehnologia WAGO permite controlarea sistemelor de stocare.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Gestionarea alimentării reţelei

Alimentare stabilă cu energie solară şi eoliană

Reţelizarea şi controlarea inteligentă a energiilor regenerabile este o provocare majoră pentru operatorii de reţea. WAGO vă poate ajuta cu experienţă, produse şi soluţii.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg

V-ar mai putea interesa

Subiecte şi soluţii pentru astăzi şi pentru mâine

Soluţiile noastre de interconectare electrică şi automatizare sunt căutate nu doar în sectorul energetic. Cele mai importante domenii includ gestionarea energiei şi digitizarea.

Digitizare

În slujba industriei viitorului

Comunicare prin cloud sau automatizare inteligentă: În timp ce digitizarea industrială are multe faţete şi prezintă şi mai multe oportunităţi, securitatea cibernetică reprezintă o provocare majoră.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestionarea energiei

Identificarea şi exploatarea potenţialului

Economisirea energiei este bună pentru mediul înconjurător şi pentru afaceri. Efectuarea analizei corecte şi luarea măsurilor potrivite poate conduce la un profit sustenabil. WAGO este partenerul dvs. pentru gestionarea eficientă a energiei.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg