Pe această pagină:

Noutăţi 28 iulie 2020
Economic şi eficient: switch-ul industrial cu 8 porturi şi switch-ul ECO cu 8 porturi de la WAGO

Tendinţa în creştere către reţelizare din sectorul industrial şi din cel al clădirilor presupune o cerere tot mai mare de switch-uri mai puternice şi mai compacte datorită unor factori precum utilizarea pe scară largă a camerelor IP. Atât switch-ul industrial cu 8 porturi (852-1102), cât şi switch-ul industrial cu 8 porturi ECO (852-1112) îndeplinesc aceste cerinţe.

Caracteristici tehnice:

  • 8 porturi ETHERNET, viteze de 10/100/1000 Mbps cu auto-negocierea vitezei

  • Domeniu extins de temperatură: −40 … +70°C
  • Sursă de alimentare CC redundantă: 12 … 60 V

  • Relee de alarmă pentru indicarea defecţiunilor
  • Ethernet eficient energetic
  • Compatibil cu Clasa A de conformitate (IEEE 802.1 p) în reţele de tip PROFINET
  • Acceptă până la 8000 de adrese MAC absolute

Prezentarea produsului

Caracteristicile tehnice ale switch-ului 852-1102 vorbesc de la sine: un flux ridicat de transfer a datelor de 1 Gbit, precum şi aplicabilitatea în condiţii extreme de mediu permit utilizarea sa în cadrul unei largi game de aplicaţii. Sursa de alimentare redundantă şi releele de alarmă oferă indicaţii clare cu privire la defecţiuni şi au un rol la fel de important în asigurarea continuităţii comunicaţiilor de date.

Varianta ECO uşor de utilizat şi cu preţ accesibil

Switch-ul ECO 852-1112 de la WAGO este ideal pentru reţele de date mici şi mijlocii, în care utilizarea uşoară are prioritate faţă de funcţiile de gestionare extinsă. Are toate funcţiile standard ale switch-ului industrial 852-1102, precum ajustarea automată a ratei de transmisie a datelor (autonegociere). Switch-ul ECO conectează de asemenea până la opt dispozitive de reţea la reţeaua ETHERNET cu rate de transmisie de 10, 100 sau 1.000 Mbit/s. Conceput pentru interval de temperatură între 0 şi 60 °C, switch-ul ECO este proiectat optim pentru utilizare în aplicaţii industriale.

Adaptare automată la încărcarea reţelei

Ambele switch-uri respectă standardul „Ethernet Eficient Energetic”. În conformitate cu standardul IEEE-802.3az, consumul de energie este reglat automat în funcţie de încărcarea reţelei. Astfel, cele 8 porturi consumă energie numai pe durata transmisiei de date. În plus faţă de consumul economic de energie, uşurinţa în montarea şi configurarea switch-urilor reduce timpul necesar pentru punerea în funcţiune.

Switch industrial cu 8 porturi în magazinul online/fişa tehnică

Switch industrial ECO cu 8 porturi în magazinul online/fişa tehnică

Switch-uri industriale

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg

Prezentarea produsului

Module SFP

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Module de alimentare

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Accesorii: conectori

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Module de interfaţă

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

V-ar mai putea interesa

Alte produse WAGO

Electronică de interfaţă

Uşurinţa în utilizare cu disponibilitatea maximă a sistemului: modulele de interfaţă WAGO îndeplinesc cele mai înalte cerinţe. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţă şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg

Interconectări electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Oferta noastră de produse include de la reglete de conexiuni pentru montaj pe şina DIN si pentru conexiuni electrice a elementelor de camp, pana la conectoare detaşabile şi componente de trecere, conectori pentru PCB-uri şi soluţii de marcare.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Produse

Comunicaţie de date securizată prin switch-uri industriale

Soluţii de reţea stabile şi redundante, care sunt în acelaşi timp rentabile: Cu switch-urile WAGO, distribuitorii fiabili de date sunt pregătiţi pentru echipamentele şi sistemele dvs.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg