controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Controler PFC200

Proiectaţi, controlaţi şi vizualizaţi proiectele şi mai uşor şi mai confortabil cu controlerul PFC200 datorită e!COCKPIT (CODESYS V3 şi Linux®.

Lansaţi mai rapid produse noi pe piaţă şi obţineţi o recuperare mai rapidă a investiţiei: WAGO vă oferă ambele avantaje cu noua soluţie de inginerie prin software. Datorită mediului de rulare pe bază de CODESYS şi sistemului de operare Linux® cu posibilitate de rulare în timp real, controlerul PFC200 este soluţia de control eficientă pentru aplicaţiile de automatizare.

Avantajele dvs. cu controlerul PFC200:

  • Programare conform standardului IEC 61131-3
  • Poate fi combinat cu limbaje de nivel înalt
  • Funcţii PLC şi IT într-un singur dispozitiv
  • Multiple interfeţe, funcţii şi domenii de aplicaţie
  • Standarde ridicate de securitate cibernetică (SSL, SSH, OpenVPN şi firewall)
  • Mediu de rulare pentru CODESYS V2 şi V3
  • Acces de la distanţă prin comunicaţii mobile

WAGO la lucru

Ce face PFC200 un controler reuşit

Controlare rapidă şi economică a utilajelor şi sistemelor

Pe lângă mediul de rulare bine-cunoscut pentru CODESYS V2, controlerul PFC200 este dotat şi cu sistemul pe bază de CODESYS V3 e!RUNTIME. Prin urmare, acest controler este perfect pregătit pentru tranziţia la CODESYS V3. Utilizând acest mediu de rulare convenabil şi simplu în combinaţie cu aplicaţia de vizualizare pe web integrată, puteţi executa rapid şi eficient chiar şi sarcini complexe de automatizare. Controlerul PFC200 satisface cerinţele disciplinelor de inginerie tradiţionale, precum ingineria mecanică, dar poate aborda şi cele mai ridicate cerinţe tehnice impuse de domenii mai noi precum domeniul energetic şi aplicaţiile terestre/marine.

Familiarizare uşoară, tranziţie uşoară de la alte limbaje de programare

Încorporarea bine-cunoscutului standard industrial CODESYS accelerează şi mai mult punerea în funcţiune. Pe lângă limbajele de programare standardizate IEC 61131 (IL, LL, FBD, ST, FC şi CFC), utilizatorii ambiţioşi îşi pot scrie proiectele în C/C++, PHP sau scripturi de shell. Programele şi bibliotecile create în orice tip de limbaj de programare sunt compatibile cu aplicaţiile CODESYS.

Linux încorporat

Linux încorporat este disponibil pentru utilizatorii care sunt dispuşi să preia controlul complet şi preferă utilizarea directă a unui sistem de operare securizat, cu amprentă redusă. Acest software Linux® în timp real pune la dispoziţie o gamă largă de avantaje, inclusiv flexibilitatea codului open-source care adaptează oricând codul sursă la necesităţile specifice ale utilizatorului. Pe lângă stabilitatea ridicată, acest sistem de operare robust oferă şi optimizare pe parcurs datorită comunităţii open-source active, menţinându-vă la curent şi capabil de adaptare la viitor, mai ales în materie de securitate.

Memorie vastă, procesor rapid şi numeroase interfeţe de comunicare

Caracteristicile sunt impresionante: în ciuda dimensiunilor sale compacte, controlerul logic programabil (PLC) de la WAGO este dotat cu toate interfeţele vitale şi include chiar şi două porturi RJ-45 şi RS-232/RS-485, în funcţie de versiunea selectată. Pentru versatilitate supremă, interfeţele ETHERNET pot fi configurate independent, ceea ce înseamnă că se pot configura două reţele separate cu acelaşi PLC. Cele două porturi ETHERNET pot funcţiona ca un switch ETHERNET pentru crearea unei topologii în linie. Slotul pentru card SD oferă funcţionalitate suplimentară, cum ar fi stocarea fişierelor imagine mari pe un card SD pentru vizualizare în format web.

Carcasa robustă din plastic a PLC-ului adăposteşte un procesor Cortex A8 de 600 MHz, însoţit de 256 MB de RAM pentru viteze de funcţionare excepţionale. Cei 80 MB de memorie mare, alocabilă dinamic pentru programe şi date asigură de asemenea rezerve pentru sarcini de control complexe.

Configurare rapidă a magistralei Fieldbus

CAN,CANopen, Protocoalele PROFIBUS DP și Modbus TCP / UDP / RTU permit o conexiune flexibilă la sistemele fieldbus și la dispozitivele de intrare / ieșire externe. Sistemele Fieldbus pot fi configurate direct în WAGO, ușor de utilizate!COCKPIT mediu de dezvoltare. Interfeţele ETHERNET acceptă de asemenea toate protocoalele frecvente precum DHCP, DNS, NTP, FTP şi HTTP. Se asigură o conexiune securizată prin SSH, HTTPS şi FTPS.

Conexiune securizată şi fără interferenţe prin OpenVPN şi IPsec

Controlerul se conectează la reţeaua mobilă prin acces criptat la reţea privată virtuală (VPN) şi acceptă ambele protocoale OpenVPN şi IPsec. Un tunel VPN conectează controlerul la reţea prin GPRS şi transmite toate datele criptate prin SSL şi TLS, protejând perfect datele contra accesului neautorizat. Reţeaua VPN poate fi configurată şi prin utilizarea interfeţei web de gestionare a controlerului.

Folosiți aplicațiile mai rapid cu Docker

Tehnologia containerelor Docker accelerează dezvoltarea, testarea și implementarea software-ului, deoarece gestionarea sa se bazează pe comportamentul aplicațiilor. Linia de controlere PFC200 WAGO face acum posibilă exploatarea acestor avantaje pe o platformă încorporată. Pentru a putea reacționa eficient din punct de vedere al costurilor la cicluri de produs din ce în ce mai scurte, producția trebuie să fie conectată în rețea și să devină mai flexibilă și mai agilă. Este necesar software pentru a sprijini fabricile în îndeplinirea noilor cerințe de producție. Cu toate acestea, pregătirile pentru dezvoltare, testare, livrare și distribuție sunt ușor, în special pe platformele încorporate: instalarea și configurarea programelor este adesea laborioasă, ceea ce necesită timp și încetinește transformarea digitală în companii.

Protocoale de telecontrol

Variantele PFC200 XTR pot fi folosite și ca telecontrolere. Pe lângă protocoalele de telecontrol IEC 60870-5-101, 103, -104, IEC 61850 şi IEC 61400-25, acceptă şi standardul de comunicare DNP3. Chiar și interfețele sunt convingătoare: Controlerul este disponibil în două versiuni cu un număr diferit de interfețe de comunicații - fie două conexiuni ETHERNET și o interfață RS-232 / RS-485, fie două conexiuni ETHERNET, RS-232 / RS-485, CAN, CANopen și interfețele slave PROFIBUS DP.

Aplicaţii

Reţelele energetice (tehnologie de telecontrol)

Obiectivul principal al domeniului generării şi distribuţiei de energie este asigurarea unei alimentări fiabile şi sigure cu energie. Cu un portofoliu vast de produse, WAGO oferă clienţilor un spectru larg de aplicaţii posibile. Acestea includ: automatizarea centralelor energetice şi a instalaţiilor de distribuţie a energiei cu soluţii sigure de la distanţă, precum şi monitorizarea şi controlul energiei cu componente de intrare/ieşire pentru tehnologie de măsurare a curentului şi a energiei.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Inginerie industrială şi mecanică

Selecţia vastă de module de intrări/ieşiri pentru diverse potenţiale şi tipuri de semnal economiseşte timp şi bani deoarece se pot cabla direct senzorii/dispozitivele de acţionare – chiar şi în aplicaţii legate de securitate.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Automatizarea proceselor

Protejarea persoanelor, un mediu curat şi funcţionarea sigură, fără probleme a instalaţiilor sunt criterii cruciale pentru acest sector. Posibilitatea de utilizare în locuri periculoase este o cerinţă şi în industriile chimică, energetică şi a petrolului şi gazelor. Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM este adecvat pentru utilizare în zona 2 pentru procesarea semnalelor de teren din zona 1 şi zona 0 prin intermediul modulelor de intrări/ieşiri cu securitate intrinsecă.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Produse noi

Modificarea funcționalității BACnet ®

Extensie de firmware BACnet ® /IP pentru PFC200 și Touch Panels 600

BACnet ® este unul dintre cele mai frecvent utilizate protocoale de comunicare în automatizarea clădirilor. Recunoscând acest lucru, WAGO oferă acum o extensie de firmware pentru gama sa de controlere PFC200 și panouri tactile 600; extensia poate fi folosită pentru a activa dispozitivele existente prin licențiere pentru BACnet ® /IP.

Acest lucru vă permite să automatizați un număr mare de obiecte BACnet ® cu un singur controler PFC200 sau Touch Panel 600. Cu puternicele panouri tactile bazate pe Linux ® și licențe BACnet ®, controlul și vizualizarea proiectelor mai mari de automatizare a clădirilor pot fi implementate pe un singur dispozitiv. Dispozitivele acționează ca BACnet ® Building Controllers (BBC) conform BACnet ® Revizia 14. Listarea BTL înseamnă că dispozitivele noastre îndeplinesc cerințele tipice găsite în cadrul licitațiilor. WAGO oferă diferite tipuri de licențe.

Beneficiile pentru tine:

  • Utilizați produsele existente cu BACnet ® /IP
  • Automatizarea unui număr mare de obiecte BACnet®
  • Control și vizualizare într-un singur dispozitiv pentru soluții rentabile
  • Scalabilitate prin diferite licențe

Controlere PFC200 acum cu patru porturi ETHERNET

Două interfețe suplimentare oferă mai multă conectivitate și libertate suplimentară

Cea mai recentă generație de controlere PFC200 WAGO oferă acum până la patru porturi ETHERNET configurabile separat, permițând implementarea aplicațiilor cu cerințe ridicate de conectivitate. Rețelele de pe porturi pot fi configurate în mod liber. Aceasta înseamnă că controlerul poate fi integrat într-o rețea la scară largă și o rețea locală mai mică în același timp, cu două porturi fiecare. Posibilitățile variază de la conectarea la patru rețele diferite până la conectarea tuturor celor patru porturi cu alte comutatoare. Această flexibilitate poate împiedica utilizarea unui comutator suplimentar în dulapul de comandă, ceea ce este adesea cazul.

Funcționalitatea firewall-ului integrat asigură o securitate ridicată în rețelele locale. Cele patru interfețe de pe PFC200 sunt proiectate ca porturi 100BASE-TX cu prize RJ-45. Sunt acceptate toate protocoalele ETHERNET comune. Aplicații tipice pentru PFC200 pot fi găsite în controlul mașinilor și echipamentelor, în industria proceselor și în automatizarea clădirilor. Controlerul puternic funcționează cu Linux® în timp real ca sistem de operare și poate fi programat cu limbile IEC 61131-3.

Avantajele dvs.:

  • Patru porturi ETHERNET pe un singur controler
  • Configurabil în mod liber
  • Nu este nevoie de un comutator suplimentar în dulapul de comandă

Prezentarea produsului

Toate produsele

Descoperiţi gama de controlere PFC200.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

Performanță și mai mare

Performanțe și mai mari vă așteaptă în a doua generație a PFC200.

Cu un procesor Cortex A8 de 1 GHz și 512 MB RAM, noile controlere oferă viteze de operare chiar mai mari decât predecesorii lor. Cu 4 GB de memorie pentru programe și date (1,5 GB pentru uz intern), noua generație oferă mult mai multă memorie decât înainte.

controller_pfc200_drei_2000x1125.jpg

V-ar mai putea interesa

Subiecte şi produse compatibile

Panouri tactile

Atractiv şi inteligent: panoul web e!DISPLAY

Vizualizarea rezultatelor şi a posibilităţilor: oricine construieşte utilaje şi sisteme înţelege şi importanţa interfeţelor grafice. şi cu noile panouri web e!DISPLAY, satisfacem atât cerinţele constructorilor de utilaje, cât şi pe cele ale utilizatorilor.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg

Lectură recomandată

Descoperiți celelalte produse ale noastre

Conexiuni electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Produsele noastre se extind de la sisteme de blocuri terminale de montare pe șină sau instalare și blocuri terminale de cablare, prin conectori conectabili și componente de alimentare, până la conexiuni PCB și soluții de marcare.

8882868256798.jpg

Electronică de interfaţă

Ușor de utilizat cu funcționare maximă a sistemului: Modulele de interfață WAGO răspund celor mai ridicate solicitări. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţare şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg