Pe această pagină:

Noutăţi 28 iulie 2020
Flexibile, eficiente economic şi compacte: sursele de alimentare EPSITRON®COMPACT

Acum, sursele de alimentare EPSITRON® COMPACT pot fi instalate într-o manieră mai flexibilă. Aceste dispozitive economice cu montaj pe şină pot fi montate pe şine DIN-35 şi pe plăci de montaj, optime pentru cele mai diverse aplicaţii, precum în dispozitive şi aparate destinate uzului casnic conform EN 60335.

Prezentarea produsului

Instalare flexibilă cu economie de spaţiu

Sursele de alimentare de înaltă performanţă EPSITRON® COMPACT de la WAGO sunt ideale pentru instalare cu şurub sau şină DIN în aplicaţii standard pentru 24 V CC. Datorită gradului ridicat de flexibilitate, sursele de alimentare COMPACT de la WAGO sunt excelente şi pentru montare în sisteme preexistente. În plus, construcţia suplă economiseşte spaţiu semnificativ în dulapul de comandă.

Putere furnizată mai mare în poziţii de montaj alternative

Sursele de alimentare EPSITRON® COMPACT de la WAGO au o tensiune de ieşire nominală de 24 V CC şi includ următoarele modele: 1,3 A (787-1202), 2,5 A (787-1212), 4,2 A (787-1216) şi 6 A (787-1226). Placa frontală a surselor de alimentare de 1,3 A şi 2,5 A poate fi detaşată pentru îmbunătăţirea caracteristicelor termice.

Tehnologie de conectare detaşabilă pentru conectare cu anclanşare automată

Construcţia compactă a dispozitivelor este destinată unor cerinţe de spaţiu restrâns în dulapurile de comandă. Sursele de alimentare de la WAGO sunt dotate şi cu un conector detaşabil picoMAX® care oferă conectare rapidă şi rezistentă la vibraţii a conductoarelor unifilare şi multifilare fine. În plus, acest conector permite cablarea prealabilă convenabilă, înlocuirea rapidă în timpul întreţinerii şi etichetarea uşoară.

Surse de alimentare EPSITRON® COMPACT în magazinul virtual.

Surse de alimentare cu randament ridicat

Tensiune de alimentare constantă în orice moment − la nivel mondial, în cea mai largă gamă de aplicaţii. Acestea sunt cele cărora li se datorează marele succes al surselor de alimentare WAGO!

Stromversorung_2000x1500.jpg

Prezentarea produsului

Mai multe zone de produse

Oferta noastră pentru tine

V-ar mai putea interesa

Alte produse WAGO

Electronică de interfaţă

Uşurinţa în utilizare cu disponibilitatea maximă a sistemului: modulele de interfaţă WAGO îndeplinesc cele mai înalte cerinţe. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţă şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg

Interconectări electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Oferta noastră de produse include de la reglete de conexiuni pentru montaj pe şina DIN si pentru conexiuni electrice a elementelor de camp, pana la conectoare detaşabile şi componente de trecere, conectori pentru PCB-uri şi soluţii de marcare.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Produse

Module de alimentare eficiente

Tensiunea de alimentare constantă în orice moment − la nivel mondial, pentru cea mai largă gamă de aplicaţii este ceea ce face ca modulele de alimentare de la WAGO să aibă aşa de mult succes.

Stromversorung_2000x1125.jpg