| WAGO | History | WAGO | History

Al meer dan 50 jaar leveren we Innovative Connections.

Al meer dan 50 jaar leveren we Innovative Connections.

WAGO is de baanbreker voor toekomstgerichte technologieën. Steeds opnieuw hebben we nieuwigheden ontwikkeld die op de wereldmarkt tot industriële standaard zijn uitgegroeid: onze revolutionaire CAGE CLAMP®-aansluittechniek, de WAGO-lasklemmen voor 2-8-geleiders die zich reeds miljarden keren heeft bewezen, het wereldwijd eerste veldbusonafhankelijke, modulaire I/O-systeem.

1968 (DBP 2062158 GM 69158)

De PUSH WIRE®-insteektechniek is een revolutie voor de bedrading van verlichting en maakt vanaf 1990 een volledig automatische bedrading mogelijk.

1974 (DBP 2317040)

In de gebouwinstallatie is de PUSH WIRE®-insteektechniek in lasklemmen het synoniem geworden van een hele soort. In vele landen vragen installateurs naar "WAGO's" als ze lasklemmen willen.

1977 (DBP 2706482)

De CAGE CLAMP®-veertechniek is het origineel van het vandaag wereldwijd verspreide, universele aansluitsysteem voor massive-, meer- en fijnaderige geleiders van 0,08 tot 35 mm2.

1995 (DBP 4400202)

WAGO stelt het wereldwijd eerste veldbusonafhankelijke, modulaire I/O-systeem voor.

1998 (DBP 19817924)

Met de POWER CAGE CLAMP®-aansluiting realiseert WAGO voor het eerst een veerklemaansluiting voor geleiders tot 95 mm2.

2003 (DBPa 10239273.0)

De CAGE CLAMP® S-aansluiting perfectioneert de geprezen CAGE CLAMP®-techniek in het gebruik: eendraads- en dunaderige geleiders met adereindhulzen kunnen zonder gereedschap onmiddellijk worden ingestoken.

2006 (DBP 102005025529) Het WAGO SPEEDWAY-automatiseringssysteem vormt door een tot nog toe ongeëvenaarde flexibiliteit, door snelheid en precisie een technologieplatform voor IP67 I/O-modules en voldoet aan de hoogste vereisten voor de aandrijf- en regelingstechniek in de automatisering.

2006

Het WAGO SPEEDWAY automatiseringssysteem biedt een technologieplatform voor I / O-modules in beschermingsklasse IP67. SPEEDWAY overtuigt met name door zijn snelheid, zijn precisie en ongeëvenaarde flexibiliteit

POWER CAGE CLAMP aansluiting voor hoge stroomklemmen met 35 mm2 en 50 mm2

TOPJOB®S rijgklemmen

2007

TO-PASS® afstandsoplossingen met het WAGO-I/O-SYSTEM

POWER-CAGE-CLAMP® Hogestroom aansluitklemmen voor 35mm2 tot 50mm2

2009

PERSPECTO® Monitoren en bedieningspanelen

2010

picoMAX® connectorsysteem

Lasklemmen serie 2273

2013

Uitbereiding Energieportfolio met kabelombouw stroomomvormers

2014

Nieuwe SMD/printklemmen voor kleine LED/modules

2015

Verbindingsklemmen voor alle soorten geleiders serie 221

Nieuwe lasklemmen serie 773 voor 4 mm2

    nl
    The document could not be added to the bookmark list.
    Item was added to the bookmark list successfully.
    Page was added to the bookmark list successfully.
    Digital Media was added to the bookmark list successfully.
    Document was added to the bookmark list successfully.