WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| service | Starterkits | service | Starterkits

WAGO KNX IP STARTERKIT

WAGO KNX IP STARTERKIT

De integratie van KNX installaties met de IP wereld wordt steeds meer gevraagd. Enerzijds voor een aanvulling op de functionaliteit van de KNX installatie, denk aan de integratie met een IP gebaseerd geluidssysteem of een internet dienst. Anderzijds om beheer op afstand van de KNX installatie mogelijk te maken.

De starterkit bestaat uit:

  • KNX-IP Fieldbus Controller:750-889; Een volledig vrij programmeerbare KNX controller met ingebouwde KNX-router functionaliteit.
  • Digitale ingangsmodule 750-402; 4 digitale ingangen (24VDC, 3,0ms)
  • Digitale uitgangsmodule 750-504; 4 digitale uitgangen (24VDC, 500mA)
  • KNX TP1 module 753-646; Tweedraads KNX koppeling.
  • Voedingsunit 787-602; 230VAC – 24VDC@1,3A
  • WAGO I/O PRO Software, gebaseerd op de IEC 61131-3 Standaard.
  • USB programmeerkabel, 230V netsnoer en IP crossover patchkabel

De KNX-IP starterkit heeft een netto prijs van € 499,-

Bestellen

Download hier het bestelformulier

    nl
    The document could not be added to the bookmark list.
    Item was added to the bookmark list successfully.
    Page was added to the bookmark list successfully.
    Digital Media was added to the bookmark list successfully.
    Document was added to the bookmark list successfully.