WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Producten | Productoverzicht | Producten | Productoverzicht

Innovatieve producten voor alle bereiken.

Innovatieve producten voor alle bereiken.

Het productassortiment van WAGO bevat diverse producten die in de volgende twee bereiken onderverdeeld zijn. In het bereik ELECTRICAL INTERCONNECTIONS vindt u producten voor de elektrische verbindingstechniek, baserend op de veerklemtechniek. In het bereik AUTOMATION vindt u producten voor de automatisering, baserend op de veldbustechniek en het principe van veerkracht, alsmede interfacemodules voor de bereiken industrie, procestechniek en gebouwtechniek.

Rijgklemmen

Hier vindt u informatie betreffende rijgklemmen met veerklemaansluittechniek, zoals onze TOPJOB®S-rijgklemmen Hét rijgklemmenprogramma voor alle industriële toepassingen (ook Exe) en de gebouwinstallatie.
Verder vindt u hier ook Het complete programma voor hoge stroomsterktes de WAGO POWER CAGE CLAMP® rijgklemmen voor draaddoorsnedes van 6 Tot 95 mm2 En het rijgklemmenprogramma
voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar "EEx e II" en in intrinsiek veilige stroomkringen "EEx i".

Printplaatklemmen en connectoren

Voor de aansluiting van printplaten beschikt WAGO over een groot assortiment aan printplaatklemmen. Voor geleiders met een doorsnede van 0,08 mm2 tot 16 mm2, in metrische of duimse rastermaten van 2,5 - 20 mm resp. van 2,54 tot 10,16 mm, is voor iedere toepassing een geschikte oplossing in het programma aanwezig. Natuurlijk voorzien van de beproefde aansluittechniek zonder schroeven; met CAGE CLAMP®-, steekklem- of veelzijdige CAGE CLAMP®S-aansluiting.

Verbindingsklemmen en connectoren

Hier vindt u onder andere informatie over de WAGO lasklemmen, verbindingsklemmen en de toestel-aansluitklemmen met CAGE CLAMP®S-aansluiting, die speciaal werden ontwikkeld met het oog op een goedkopere aansluiting van elektrische toestellen. Bovendien vindt u interessante inlichtingen over aaneenkoppelbare afzonderlijke klemmen met CAGE CLAMP®-aansluiting, bevestigingsflenzen, compacte blokklemmenstrips met CAGE CLAMP® COMPACT-aansluiting.

WINSTA® - het beste alternatief voor de perfecte gebouwinstallatie

Elektrische installaties worden steeds complexer, installatietijden staan onder druk en moeten steeds korter worden en er worden steeds hogere eisen gesteld aan de elektrische installatie van woningen en utiliteitsgebouwen. Aanleggen, uitbreiden of wijzigen van de installatie moet snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd
Het WAGO WINSTA®-systeem maakt het installeren efficiënter en leverd forse besparingen op tijdens het hele ontwerp en installatieproces.

Componenten voor de automatisering

Het WAGO-I/O-SYSTEM is een flexibele veldbus-onafhankelijke oplossing voor decentrale automatiseringstaken. Met het relais, functie en interfacemodules, evenals overspanningsbeveiliging WAGO biedt hiermee de juiste interface voor elke toepassing.

Interface modules

Splitsing in bedradings- en functieniveau. Bij de planning van installaties moet tegenwoordig rekening worden gehouden met de meest uiteenlopende eisen. Gebruikersgemak, onderhoudsvriendelijkheid, geringe investeringskosten, bedrijfszekerheid, veiligheid en beschikbaarheid van de installatie zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.
Dankzij het grote assortiment aan WAGO interface-modules, zoals de insteekbare functie- en overgangsmodules, de smalle relais- en optocouplermodules en de moderne schakelende netvoedingen met een hoog rendement kan aan deze eisen optimaal worden voldaan.

Voedingen

De voeding van elektrische en elektronische apparaten is onontbeerlijk voor verschillende elektrische en mechanische toepassingen. WAGO AUTOMATION biedt een omvangrijk assortiment aan voedingen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Afhankelijk van de situatie kan tussen constante spanningsbronnen en netvoedingen worden gekozen.

Toebehoren

Met perfect op elkaar afgestemde hard-en software, biedt WAGO high-performance markering oplossingen, zowel voor onze eigen labels en kabel markers, evenals die van onze concurrenten.

Technische informatie en product informatie

Bent u op zoek naar gedetailleerde technische informatie, catalogi, eBooks of andere productinformatie? Dan bent u hier aan het juiste adres!

WAGO biedt u een scala aan informatie om u te helpen met uw dagelijkse werkzaamheden en de keuze voor de juiste producten en oplossingen te kunnen maken. Product-gerelateerde informatie is ook beschikbaar in onze online productcatalogus.

    nl
    The document could not be added to the bookmark list.
    Item was added to the bookmark list successfully.
    Page was added to the bookmark list successfully.
    Digital Media was added to the bookmark list successfully.
    Document was added to the bookmark list successfully.