MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg

Nieuwe producten

Met ons uitgebreide productassortiment bieden we efficiënte oplossingen voor elk project. De nieuwste producten, waarmee u in de toekomst altijd een stap vooruit bent, vindt u hier.

Highlights

Ontdek de highlights op het gebied van verbindings- en automatiseringstechniek en interface-elektronica.

Green Range verbindingsklem met hendels van WAGO

Eenvoudiger, sneller en veiliger: dat zijn de bekende eigenschappen van de verbindingsklemmen van de serie 221. We hebben het product nieuw gedacht en een variant ontwikkeld die gemaakt is van biocirculaire en gerecycleerde kunststoffen. Dit houdt bestaande hulpbronnen in omloop en is een eerste stap op weg naar duurzamere producten.

Voordelen:

  • Kunststoffen, deels uit "post-consumer" gerecycleerd materiaal (bijv. gerecycleerde PET-flessen) en biogebaseerde reststoffen uit industrie en huishoudens (biocirculair)
  • Geringer verbruik van fossiele hulpbronnen
  • Dezelfde kwaliteit en certificeringen als de vertrouwde verbindingsklem van de serie 221

Plug-in doorvoerconnector

Bijzonder eenvoudig kabelbreuken repareren of kabels verlengen? Dat is mogelijk met de plug-in doorvoerconnector van de serie 2773. Hiermee kunnen geleiders van 0,75 tot 4 mm² zeer compact, snel en zonder gereedschap met elkaar worden verbonden. Hiervoor de geleider afstrippen en zonder gereedschap aansluiten – de klempositie is op deze wijze snel en veilig bedraad.

WAGO-app
Het digitale hulpje voor professionals in de elektrotechniek

De WAGO-app is een must-have app voor elektriciens en elektrotechnische professionals. Met de WAGO-app heb je toegang tot meer dan 30.000 productgegevens, handleidingen, gegevensbladen en instructies.

De in de WAGO-app geïntegreerde offline tools voor o.a. kabelberekeningen helpen jou om het dagelijkse werk te vereenvoudigen.

De WAGO-app is nu gratis te downloaden in de Google Playstore en de iOS store!

Het WAGO Building Ecosystem

WAGO breidt het modulaire systeem voor de gebouwautomatisering, bestaande uit engineeringsoftware, applicaties en automatiseringshardware, uit met een complete management- en bedieningsinrichting (MBE) en integreert deze in het nieuwe WAGO Building Ecosystem. Met name exploitanten van gebouwen profiteren van de nieuwe functies voor gebouwmanagement, energiemanagement en milieureporting.

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

Verbindingstechniek

Schakelkast planning met WAGO en WSCAD

Plan uw schakelkast met WAGO en WSCAD! Uw sterke partners in kastenbouw ondersteunen u samen met eersteklas, geharmoniseerde tools, gegevens en interfaces. Zo kunt u ongestoord werken en u concentreren op de hoofdzaken.

Schroevendraaier met VDE-certificering

  • Schroevendraaier met VDE-certificering: getest tot 1000 V volgens IEC 60900
  • Met praktische antislipbescherming
  • Met rubber bekleed tweecomponentenhandvat voor veilig, ergonomisch gebruik
De VDE-schroevendraaiers zijn verkrijgbaar in de volgende varianten:
  • Gleufkop
  • Kruiskop (PH en PZ)
  • Torx®
  • Combinatie sleuf en kruiskop (PH en PZ)

Beschikbaar maart 2024

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

Connectoren voor I/O-systemen

De connectoren M8 en M12 van de serie 756 zijn verkrijgbaar met een groot aantal vooraf geconfectioneerde kabellengten tussen 0,3 en 20 meter. Hierdoor is voor ieder I/O-systeem een geschikte connector voor de bedrading van sensoren en actuatoren beschikbaar.

Aansluiting van apparaten zonder gereedschap voor hoge spanningen

Printconnectoren MCS MIDI HV, met een rastermaat van 7,5 mm, met UL-toelating, voor maximaal 600 V

Twee keer 16 polen voor een bredere signaalverwerking

Compacte 2-etage male steker voor de connector MCS MINI met hendels beschikbaar.

Met de nieuwe uitvoering van een 32-polige 2-etage male steker voor de MCS MINI met hendels kunnen I/O-signalen met compacte afmetingen in de fronten van apparaten worden geïntegreerd. De passende female steker met twee rijen is beveiligd tegen verkeerd insteken en kan alleen in de hiervoor bestemde oriëntatie worden aangesloten.

Configurator Smart Designer van WAGO: meer comfort bij de configuratie

De configurator van WAGO bevat drie nieuwe functies die de usability verbeteren én de procesefficiëntie verhogen. Hiertoe behoren een kleurselectie en een uitbreiding van de prijsberekening van de Mini-rijgklemmen van WAGO, een verplaatsing van de keuze van het toebehoren naar de zijbalk alsmede nieuwe functies voor het projectbeheer.

MM-428791_website_update-Smart-Designer-Update_022023_2000x1125.jpg

Ruimtebesparend dankzij de compacte constructie

De nieuwe 3-etageklemmen completeren het assortiment aan TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO op het gebied van drukknopklemmen en ronden het assortiment met een nominale doorsnede van 1 mm² tot max. 1,5 mm² naar beneden af. De klemmen zijn zowel met als zonder drukknop verkrijgbaar en overtuigen met name met een smalle en compacte constructie. In plaats van in de breedte wordt hier op de hoogte gebouwd om ruimte te besparen.

MM-428793_website-update_dreistocklemmen_2000x1125.jpg

Onze productzoeker voor markeringsmateriaal

Markeringen zorgen voor veiligheid en identificeerbaarheid – en zijn daarom ook in de schakelkast een absolute must. Met onze productzoeker voor markeringsmateriaal vindt u eenvoudig en snel het juiste materiaal voor de markering van uw schakelkast. Aan de hand van een aantal vragen definieert u uw parameters en wordt automatisch een passend voorstel gepresenteerd.

Melders en sensoren snel en stabiel aan mineraalvezelplaten bevestigen

Het connectorsysteem WINSTA® van WAGO wordt met name gebruikt in gebouwen met verlaagde plafonds of holle wanden. Om melders en sensoren niet alleen bijzonder stabiel te bevestigen, maar ook snel en efficiënt in het systeem te integreren, biedt WAGO per direct een passende montageplaat aan. Deze is reeds af fabriek met een geschikte interface voor 2-polige WINSTA®-connectoren van de MIDI-serie uitgerust. De stekers en bussen kunnen zo eenvoudig via een snap-in frame worden bevestigd. Talrijke gaten in de montageplaat maken een eenvoudige montage van de basisplaat van het apparaat mogelijk. Tegelijkertijd verhoogt de montageplaat de sterkte en de stabiliteit.

Gelbox beschermt klemmen tegen vocht

De gelbox van WAGO is een kleine en compacte box die met siliconenvrije gel is gevuld. De gelbox is verkrijgbaar in negen formaten en biedt optimale bescherming tegen vocht voor de lasklemmen van de serie 2273 en voor de verbindingsklemmen en de doorvoerconnectoren met hendel van de serie 221 van WAGO – en dat alles met beschermingsklasse IPX8.

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

WAGO Creators

Digitale think tank voor toebehoren van WAGO: een interactief platform, een community voor creatieve geesten, professionele ontwikkelaars en fans van WAGO

Interface Electronics

NIEUW

Meerkanaals elektronische beveiligingsschakelaars (ECB) van WAGO nu met communicatie-interface

De WAGO ECB wordt uitgebreid met 6 nieuwe producten. In de toekomst zullen onze 4- en 8-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars worden uitgerust met een communicatie-interface. De apparaten kunnen worden geconfigureerd, bestuurd en bewaakt via IO-Link, Modbus RTU of het Manchester-protocol. Actuele stroomwaarden kunnen worden uitgelezen bij aansluiting op een besturingssysteem,

NIEUW

Productaanvulling van de WAGO voeding Pro 2 met ATEX en IECEx goedkeuring  

Intelligente voeding voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

NIEUW

1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars

Met onze 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars beschikt de gebruiker over maximale flexibiliteit, zowel met betrekking tot het aantal benodigde kanalen als met betrekking tot de keuze van individuele functionele eigenschappen van de ECB.

Zo kan uit acht verschillende, 1-kanaals ECB's worden gekozen. Met een kanaalbreedte van slechts 6 mm wordt de benodigde ruimte bovendien tot een minimum beperkt.

MM-427654_new_website_page_1-CH_ECB_klemme_2000x1125 (1).jpg

NIEUW

Nieuwe Modbus TCP-module voor de directe Ethernet-verbinding

De nieuwe Modbus TCP-module maakt de directe aansluiting van onze MID-energiemeters zonder extra werk voor de bedrading mogelijk en vormt zodoende een optimale uitbreiding op de standaard geïntegreerde Modbus RTU-interface.

MM-306824_por_0879-9000_000_pef2_xx_2000x1125 (1).jpg

NIEUW

Productuitbreiding van de voeding Pro 2 Redundancy van WAGO

Om een maximale beschikbaarheid van de installatie te garanderen, moet ervoor worden gezorgd dat de desbetreffende onderdelen van de installatie onder alle omstandigheden van energie worden voorzien. Met de voedingen Pro 2 van WAGO met geïntegreerde MOSFET-functionaliteit kunnen redundante voedingssystemen worden opgebouwd die bovendien permanent bewaakt kunnen worden met behulp van communicatiemodules. Modbus TCP, Modbus RTU, IO-Link en EtherNet/IPTM zijn hierbij als communicatieprotocol met bovengeschikte besturingssystemen beschikbaar.

NIEUW

Smalste meerkanaals beveiligingsschakelaar op de markt voor een hogere contactdichtheid

De nieuwe elektronische beveiligingsschakelaars voor DC 24V, met 4 en 8 kanalen, worden gebruikt in alle industrieën met sensoren en actuatoren en andere elektrische verbruikers in het 24 VDC-bereik. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de procesindustrie en de producerende industrie, de automobielproductie en de energietechniek. Dankzij de compacte inbouwbreedte van 32 mm zijn de meerkanaals beveiligingsschakelaars de smalste op de markt verkrijgbare ECB's.

Automatiseringstechniek

De Sunblind Box van WAGO

In gebouwen is een efficiënte regeling van de zonwering aan de gevel van cruciaal belang: de nieuwe Sunblind Box 8DI/DO van WAGO helpt de zonwering van gebouwen bijzonder eenvoudig in bedrijf te stellen en maakt, in combinatie met de besturingsapparaten zoals de Compact Controller 100 van WAGO, een decentrale besturing mogelijk. Als eerste product van het WAGO Building Ecosystem kan de box bovendien snel en eenvoudig via de WAGO app worden geparametreerd.

De schakelcentrale voor alle engineering apps van WAGO

Dankzij een update wordt de WAGO Navigator nu in een nieuw jasje weergegeven, met een interface die als uitgangspunt voor het gebruik van alle geïnstalleerde WAGO softwareprogramma's dient.

Performant en flexibel voor middelgrote tot grote applicaties: de PFC300

De PFC300 is met een RAM-geheugen van 2 GB en een 64 bit-processor optimaal uitgerust voor grotere applicaties in de machine-, proces- en gebouwomgeving.

  • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1 op een Linux®-besturingssysteem
  • Omvangrijke security-functionaliteiten
  • Twee proceskernen: DUAL Core
  • Service-interface USB-C

Beschikbaar vanaf kwartaal 2/2024

Ervaar open engineering met ctrlX OS

Flexibiliteit en openheid zijn in de automatisering de belangrijkste drijfveren: WAGO vertrouwt daarom op sterke partnerschappen – alleen samen kunnen gekwalificeerde oplossingen in Industrie 4.0 worden ontwikkeld.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

WAGO Edge Controller 400

De eisen die aan moderne automatiseringssystemen worden gesteld, nemen gestaag toe: voor een optimaal gebruik van gegevens is steeds meer rekenkracht in het veld nodig. WAGO biedt oplossingen met de Edge Controller 400, die is afgestemd op de Linux®-gebaseerde realtime technologie ctrlX OS. De apparaten hebben slechts weinig ruimte nodig, kunnen eenvoudig in bestaande installaties worden geïntegreerd en verwerken toepassingen direct aan de machine. Met de app-technologie van ctrlX kan de Edge Controller 400 flexibel aan de desbetreffende taak worden aangepast.


Uw voordelen:

  • Besturing en gegevensverwerking in één apparaat
  • Met ctrlX OS – het Linux-gebaseerde besturingssysteem
  • IoT-ready door MQTT en OPC UA
  • Omvangrijk APP-aanbod voor ctrlX

Toekomstbestendig met de Basic Controller 100 van WAGO in CODESYS V3 programmeren

De Basic Controllers 100 van WAGO maken de engineering met CODESYS V3 mogelijk. Hiermee kunnen gebruikers ook compacte besturingen van de serie 750, die vooral voor kleine tot middelgrote automatiseringsconcepten zijn bedoeld, met de nieuwste versie van de engineeringtool conform IEC-61131-3 gebruiken.

Projectengineering in het gebouw integraal gedacht

Met de op de gebouwautomatisering afgestemde engineering software realiseert u oplossingen over de gehele levenscyclus van uw gebouw - integraal én efficiënt. U beschikt hierbij over de mogelijkheid om al uw projecten via een webinterface in te richten.

mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x2000.jpg

Oplossingen

Producten ontdekken

Nog meer highlights

Ontdek meer innovatieve producten van WAGO.

Verbindingstechniek

Verticale geleiderinvoer eenvoudig met 2-etageklemmen TOPJOB® S van WAGO

De TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO staan sinds jaar en dag garant voor een veilig en onderhoudsvrij bedrijf van installaties in diverse industriële toepassingen en in de moderne gebouwinstallatie.

Verbindingstechniek
Interface-elektronica

Voor een economische stroomvoorziening: de Eco-voeding

Met de nieuwe voedingen Eco (artikelnummers 787-2742 en 787-2744) biedt WAGO een serie economische voedingen voor standaard toepassingen met DC 24V voor de montage op draagrails.

Interface-elektronica
Automatiseringstechniek

Integrale benaderingswijze: van veldniveau tot cloud

Alles uit één hand: naast de IoT-controllers PFC100 en PFC200 breidt WAGO het digitale portfolio uit met de nieuwe WAGO Cloud Data Control.

cloud-2000x2000px.jpg
Automatiseringstechniek

Ook interessant

Ervaar meer

Producten

Producten van WAGO ontdekken

De innovatiekracht, de moed, het doorzettingsvermogen en de creativiteit van onze ingenieurs hebben, mede dankzij de permanente verdere ontwikkeling, wereldwijd tot een verandering van systemen geleid, een ontwikkeling die overigens nog lang niet afgesloten is – dat bewijst WAGO telkens opnieuw met nieuwe producten!

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1500_1.jpg
Producten