Compacte 2-etage male steker voor de connector MCS MINI met hendels beschikbaar.
Met de nieuwe uitvoering van een 32-polige 2-etage male steker voor de MCS MINI met hendels kunnen I/O-signalen met compacte afmetingen in de fronten van apparaten worden geïntegreerd. De passende female steker met twee rijen is beveiligd tegen verkeerd insteken en kan alleen in de hiervoor bestemde oriëntatie worden aangesloten. Dit maakt een "blinde" aansluiting in moeilijke montageposities of bij slecht zicht op de montageplaats mogelijk.
Dankzij de hendels kunnen de female stekers in niet-aangesloten toestand zonder gereedschap met de hand worden bedraad. De hendels kunnen ook in aangesloten toestand aan de voorkant van het apparaat eenvoudig worden bediend. Dankzij de geïntegreerde push-in aansluiting kunnen gebruikers fijnaderige geleiders met adereindhuls en massieve geleiders direct aansluiten.
Uw voordelen:
- 2-etage male steker voor 32 polen
- 100 % beveiligd tegen verkeerd insteken, aangezien de steker slechts in één richting aangesloten kan worden
- Direct aansluiten met de push-in aansluittechniek
Artikelnummers
2734-1516/0310-0000 voor de female steker
0734-1446 voor de male steker
Beschikbaarheid
Q1/2024