Als open standaard biedt de KNX-technologie een uniforme en comfortabele gebruikersbesturing voor alle bereiken van de huis- en gebouwsysteemtechniek – van huishoudelijke toepassingen tot toepassingen in de utiliteitsbouw. Dankzij het brede toepassingsbereik kunnen tal van apparaten en installaties met behulp van KNX met elkaar verbonden worden. In de utiliteitsbouw kunt u bijvoorbeeld een netwerk met verlichtings-, zonwerings- en verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssystemen realiseren en overeenkomstig de behoefte gebruikersvriendelijk aansturen.
Tot de afzonderlijke componenten van het KNX-systeem behoren zowel sensoren als actuatoren. Sensoren zoals thermostaten of windmeters genereren commando's in de vorm van telegrammen. Deze telegrammen worden door actuatoren, bijvoorbeeld schakelrelais voor jaloezieën of verlichtingsarmaturen, in acties omgezet. De verbinding tussen de sensoren en de actuatoren, en zodoende de uitwisseling van telegrammen, wordt door een 2-aderige buskabel tot stand gebracht. Op deze manier komt de koppeling van de afzonderlijke onderdelen van de installatie te vervallen, waardoor aanzienlijk minder tijd voor de bekabeling nodig is.