smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

SMD-printklemmen

Compact, vlak en wereldwijd inzetbaar: de SMD-printklemmen van WAGO bieden u met zes verschillende series een optimale aansluiting van uw LED-modules.

Uw voordelen:

  • Minimale schaduwvorming door de geringe inbouwhoogte en de witte kleur van de behuizing
  • Directe aansluiting van massieve geleiders
  • Uitvoeringen met drukknop voor de aansluiting van fijnaderige geleiders en het eenvoudig losmaken van alle soorten geleiders
  • Realisatie van verschillende poolaantallen door de koppeling van 1- tot 3-polige uitvoeringen zonder poolverlies
  • Reductie van het aantal varianten in de productie
  • Levering in "Tape-and-Reel"-verpakking voor een volledige integratie in het SMT-proces

Productoverzicht

Ontdek de producten van ons assortiment aan SMD-printklemmen

Serie 2059 – voor kleine formaten

De kleinste WAGO-klem met een inbouwhoogte van slechts 2,7 mm is de ideale oplossing voor zeer kleine LED-modules. Met een doorsnedebereik van de geleiders van maximaal 0,5 mm2 (massief) maakt de serie 2059 de aansluiting van conventionele geleiderdoorsneden bij een minimale beschikbare ruimte mogelijk. Door de verbindingselementen kunnen LED-modules eenvoudig met elkaar worden verbonden.

Voordelen:

  • Compacte inbouwhoogte van slechts 2,7 mm
  • Directe aansluiting van massieve geleiders
  • Geleiderdoorsnede: AWG 26 … AWG 20 (0,14 mm … 0,5 mm, massief)
  • Eenvoudig losmaken van de geleiders met bedieningsgereedschap
  • Realisatie van verschillende poolaantallen door de koppeling van 1- tot 3-polige uitvoeringen zonder poolverlies - reductie van het aantal varianten in de productie
  • Rastermaat: 3 mm
  • Levering in "Tape-and-Reel"-verpakking voor een volledige integratie in het SMT-proces

Serie 2060 – voor de handmatige en automatische bedrading

De serie 2060 is de universele oplossing voor de aansluiting van LED-modules. Met de geïntegreerde drukknop en een doorsnedebereik van de geleiders van AWG 24 tot AWG 18 (0,2 … 0,75 mm2, massief en fijnaderig) biedt deze serie veel vrijheid voor de handmatige en automatische aansluiting. Door de verbindingselementen kunnen LED-modules eenvoudig met elkaar worden verbonden.

Voordelen:

  • Minimale schaduwvorming door de geringe inbouwhoogte van slechts 4,5 mm en de witte kleur van de behuizing
  • Directe aansluiting van massieve geleiders
  • Eenvoudig losmaken van de geleiders met bedieningsgereedschap
  • Realisatie van verschillende poolaantallen door de koppeling van 1- tot 3-polige uitvoeringen zonder poolverlies - reductie van het aantal varianten in de productie
  • Verkrijgbaar in de rastermaten 4 mm en 8 mm (voor een hogere toegekende spanning)
  • Levering in "Tape-and-Reel"-verpakking voor een volledige integratie in het SMT-proces
  • Ook verkrijgbaar als THR-variant

Serie 2061 – voor de directe netvoeding

De printklemmen van de serie 2061 met geleiderdoorsneden van AWG 20 tot 16 (0,5 …1,5 mm, massief en fijnaderig) zijn de perfecte keuze voor de directe voeding van LED-modules en industriële toepassingen.

Voordelen:

  • Inbouwhoogte: 5,6 mm
  • Directe aansluiting van massieve geleiders
  • Drukknop voor het eenvoudig aansluiten en losmaken van alle soorten geleiders
  • Realisatie van verschillende poolaantallen door de koppeling van 1- tot 3-polige uitvoeringen zonder poolverlies - reductie van het aantal varianten in de productie
  • Rastermaat: 6 mm
  • Levering in "Tape-and-Reel"-verpakking voor een volledige integratie in het SMT-proces
  • Ook verkrijgbaar als THR-variant

Serie 2065 – tot het wezenlijke beperkt

De nieuwe SMD-printklem van de serie 2065 combineert compacte afmetingen met een groot aansluitvermogen. Met een inbouwhoogte van slechts 2,7 mm dekt de compacte SMD-klem een doorsnedebereik van AWG 24 tot AWG 18 (0,2 … 0,75 mm, massief en fijnaderig) af.

Voordelen:

  • Grootste aansluitdoorsnede in de kleinste constructie
  • Minimale schaduwvorming door de compacte afmetingen
  • Geleiderdoorsnede: AWG 24 … AWG 18 (0,2 … 0,75 mm, massief en fijnaderig)
  • Directe aansluiting van massieve geleiders door push-in CAGE CLAMP®

  • Aansluiten van fijnaderige geleiders en losmaken van alle soorten geleiders met bedieningsgereedschap
  • Het voordelige alternatief voor het vastsolderen van geleiders
  • Levering in "Tape-and-Reel"-verpakking voor een volledige integratie in het SMT-proces

Serie 2070 – LED-modules aan de achterkant aansluiten

De nieuwe Through Board SMD-printklemmen van de serie 2070 van WAGO maken de aansluiting van LED-modules aan de achterkant mogelijk. Ongewenste schaduwvorming wordt hierdoor tot een minimum beperkt en de aansluiting wordt aanzienlijk vereenvoudigd. Met de serie 2070 brengt WAGO nieuwe SMD-printklemmen voor massieve en fijnaderige geleiders met een doorsnede van 0,2 tot 0,75 mm2 (AWG 24 tot AWG 18) op de markt. Uniek: de nieuwe klemmen zijn ontwikkeld voor de aansluiting van LED-modules aan de achterkant.

Voordelen:

  • Voor het verplaatsen van de bedrading naar de achterkant van LED-modules
  • Geringe inbouwhoogte van slechts 1,1 mm aan de bovenkant van de printplaat voor minimale schaduwvorming
  • Vereenvoudigd assemblageproces en minimalisering van de schaduwvorming door optionele afdekking
  • Optionele markering van de geleideraansluiting om een foutieve aansluiting te vermijden
  • Hoge lucht- en kruiptrajecten voor gebruik tot 500 V conform EN 60598-1
  • Voor de handmatige en automatische bedrading

Serie 2075 – voor de verticale aansluiting

De aansluiting van LED-modules is nu nog eenvoudiger: bij de nieuwe Through Board SMD-printklemmen van de serie 2075 kunt u de geleider aan de achterkant van de LED-module verticaal ten opzichte van de printplaat aansluiten. Het resultaat: een gelijkmatigere lichtverdeling.

Voordelen:

  • Zeer compacte afmetingen, hoogte slechts 3,9 mm
  • Geleiderdoorsneden: 0,34 … 0,75 mm2 (AWG 20 … AWG 18, massief)
  • PUSH WIRE®-aansluiting: directe aansluiting van massieve geleiders
  • Massieve geleiders losmaken door deze te draaien en eruit te trekken
  • Minimale schaduwvorming door de compacte afmetingen
  • Zuigvlak voor de automatisch uitrusting
  • Groter oppervlak voor een gelijkmatige lichtverdeling

Binnenkort verkrijgbaar

Serie 2086 - eenvoudig in gebruik en uitermate flexibel

Eenvoudig in gebruik en veelzijdig inzetbaar – en dat alles in een compact jasje. Dat zijn de kenmerken van de printklemmen van de serie 2086 met push-in CAGE CLAMP® en drukknop.

  • Ideaal voor de compacte aansluiting van apparaten, uitsparingen in behuizingen en als slechts weinig ruimte beschikbaar is
  • Dankzij push-in CAGE CLAMP® kunnen massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls van 0,14 tot 1,5 mm2 direct aangesloten worden
  • Verkrijgbaar als SMD- en THR-variant
  • Levering in "Tape-and-Reel"-verpakking voor een volledige integratie in het SMT-proces

SMD-printklemmen in de praktijk

SMD-verbindingselementen

Kosten én tijd reduceren - met de nieuwe verbindingselementen kunnen LED-modules in een handomdraai met elkaar worden verbonden: het verbindingselement hoeft hiervoor alleen in een klem en vervolgens axiaal in de tegenoverliggende klem van de volgende module gestoken te worden. Door de directe aansluiting is het gebruik buitengewoon eenvoudig.

Voordelen:

  • LED-modules snel en zonder gereedschap verbinden
  • Eenvoudig in gebruik
  • Aanzienlijke tijdbesparing ten opzichte van de handmatige bedrading
  • Twee lengten voor de verschillende eisen aan de lucht- en kruiptrajecten

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_Neu_Gesamt_2000x1125_.jpg

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1125.jpg

Ervaar meer

Brochure: SMD

Direct bekijken of downloaden: onze brochure over SMD-printklemmen als PDF

download_2000x2000.jpg

Ook interessant

Passend bij ons SMD-assortiment

WINSTA® voor de gebouwinstallatie

Een snelle, foutloze en onderhoudsvrije elektrische installatie: WINSTA®-oplossingen zijn meer dan een product. De specialisten van WAGO ondersteunen u ook bij de planning.

winsta-midi_2000x1500px.jpg
picoMAX®

picoMAX®: het connectorsysteem

Dubbele contactkracht met slechts één chroomnikkelstalen veer – dankzij dit principe is picoMAX® ruim 30 % compacter dan andere verbindingssystemen.

picomax_2000x1500px.jpg
picoMAX®

We Connect Your Light

Van de aansluittechniek voor LED-modules en drivers tot de aansluiting van verlichtingsarmaturen en bijbehorend lichtmanagement: WAGO beschikt over de noodzakelijke ervaring en de oplossingen waarmee u licht efficiënt en effectief kunt inzetten.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Printklemmen en -connectoren

Voor iedere toepassing de juiste veeraansluittechniek: printklemmen en -connectoren van WAGO kunnen snel en veilig toegepast worden.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg