buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Stroomomvormers en spanningsaftakkingen

Ruimtebesparende stroomomvormers en spanningsaftakkingen voor energiemanagement!

Stroomomvormers van WAGO zijn de eerste keuze op locaties waar hoge stromen gedetecteerd en verwerkt moeten worden. Bovendien maken potentiaalaftakkingen een comfortabele en veilige aftakking van de meetspanning in reeds aanwezige installaties mogelijk.

Uw voordelen:

  • Snelle en veilige aansluiting dankzij de CAGE CLAMP®-aansluittechniek
  • Omvangrijk productportfolio, zowel voor nieuwe installaties als voor de ombouw van reeds bestaande installaties
  • Op elkaar afgestemde componenten voor het management van energiegegevens

Productoverzicht

Productinnovatie

Energiemeter (MID)

Uw voordelen:

  • Registratie van werkelijke energie en blindenergie, netfrequentie evenals stroom, spanning en vermogen voor alle fasen
  • Door het naleven van de MID-richtlijn 2014/32/EU zijn toepassingen met een facturering van het verbruik mogelijk.
  • Professionele communicatie dankzij M-bus- en Modbus®-interface en twee S0-pulsuitgangen
  • Intuïtieve configuratie door gevoelige bedieningselementen en configuratieapp via Bluetooth®
  • Volledige transparantie met grote verlichte display
  • Tijdbesparing op alle niveaus dankzij push-in CAGE CLAMP® en hendel
  • Ruimtebesparing in de schakelkast door de smalle constructie

3-fasen modules voor de vermogensmeting

De vermogensmeetmodules in de behuizing voor seriemontage bieden de mogelijkheid om stroom- en spanningswaarden in een 3-fasig voedingsnet te meten, losgekoppeld van het besturingsniveau. Waarden zoals werkelijk vermogen, schijnbaar vermogen, blindvermogen, energieverbruik, vermogensfactor, fasehoek en frequentie kunnen via een Modbus®-interface opgevraagd worden. Via twee geïntegreerde RJ-45-bussen kunnen maximaal 32 deelnemers eenvoudig gekoppeld worden.

Uw voordelen:

  • Meting met stroomtransformatoren of Rogowski-spoelen: flexibel aanbod voor toekomstige meettaken
  • Slot voor microSD-kaarten: snelle en veilige mobiele meting inclusief registratie
  • Compact apparaat in behuizing voor seriemontage voor de draagrail: ruimtebesparend gebruik in de gebouwtechniek
  • Modbus®-interface (RS-485): beschikbaarstelling van de bepaalde waarden via Modbus®
  • Digitale melduitgang als pulsuitgang (pulsen/kWh zijn configureerbaar): permanente monitoring van het energieverbruik

Vermogensmeting met de 3-fasen vermogensmeetmodule (2857-570/024-001)

Stroom-, spanning- en vermogensomvormers

Naast stroom- en spanningsmeetomvormers die gelijk- en wisselstromen of -spanningen detecteren, maakt het productgamma ook indruk met zijn vermogensomvormer, die parallel stroom en spanning meet, omzet in vermogen en deze uitvoert als een analoog standaardsignaal. Bovendien biedt de meetomvormer voor Rogowski-spoelen een oplossing voor het achteraf inbouwen van bestaande systemen. Aldus is een onderbreking van de stroomvoerende geleider niet noodzakelijk.

Uw voordelen met de stroom-, spanning- en vermogensomvormers:

  • Registratie van gelijkstroom- en wisselspanningen tot AC / DC 300 V op slechts 6 mm breedte
  • Wisselstromen tot 4000 A via Rogowski-spoel
  • Vermijden van signaalstoringen door schakelbare filterfunctie
  • Reactie van een digitale signaaluitgang (DO) op vrij geconfigureerde meetbereiksgrenzen (dus gebruik als een grenswaardeschakelaar is mogelijk - vertraagd in- en uitschakelen.)
grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

Plug-in stroomomvormers voor factureringsdoeleinden

Complete oplossing uit één hand

Stroomomvormers en energiemeters (MID) van WAGO

Het assortiment aan stroom- en energiemeettechniek van WAGO wordt uitgebreid met plug-in stroomomvormers voor verrekeningsdoeleinden. Deze zijn in overeenstemming met module D van de conformiteitsbeoordelingsprocedure en kunnen met de nieuwe energiemeters (MID) van WAGO optimaal worden gecombineerd tot een complete oplossing. Een adapter voor de snelbevestiging maakt een eenvoudige en voordelige bevestiging mogelijk. Dankzij de vele montagemogelijkheden profiteert de gebruiker van een hoge mate van flexibiliteit. De nieuwe plug-in stroomomvormers worden gebruikt voor applicaties waarbij de stroom van grote verbruikers niet direct kan worden gemeten, bijvoorbeeld bij het meten van het energieverbruik van productiemachines in de ordergerelateerde productie of bij de individuele afrekening van het energieverbruik per huurder in decentrale vastgoedobjecten.

Plug-in stroomomvormers met CAGE CLAMP®-aansluittechniek

Voordelen:

  • Aansluiting zonder gereedschap dankzij de CAGE CLAMP®-aansluittechniek
  • Eenvoudige en voordelige bevestiging met behulp van de adapter voor snelbevestiging
  • Hoge mate van flexibiliteit door de veelzijdige montagemogelijkheden
  • Eenvoudig kortsluiten van de omvormer door redundante secundaire aansluitingen S1 en S2
  • UL-keurmerk

Plug-in stroomomvormers met picoMAX®-aansluittechniek

Voordelen:

  • Eenvoudige installatie van de secundaire leidingen door de insteekbare picoMAX®-aansluittechniek
  • Ruimtebesparend aan te brengen boven de leidingbeveiligingsschakelaar dankzij de optimale koppeling met de vergrendelingen aan de zijkanten
  • UL-keurmerk

Kabelombouw stroomomvormer

Voordelen:

  • Compact én deelbaar: kabelombouw stroomomvormers zijn met name geschikt voor de modificatie van bestaande installaties.
  • Geen onderbreking van het stroompad
  • Eenvoudige en voordelige bevestiging met de meegeleverde kabelbinders
  • Compleet verwijderbare arm (855-5xxx) als slechts weinig ruimte beschikbaar is

Rogowski-spoelen

De Rogowski-spoelen van de serie 855 zijn gesloten luchtspoelen met een deelbaar spoellichaam en een niet magnetische kern die het omzetten van wisselstromen betrouwbaar voor hun rekening nemen.

Voordelen:

  • Ruimtebesparing door het deelbare spoellichaam, met name bij de meting van hoge stromen
  • Eenvoudig te gebruiken door de bajonetsluiting en de bevestigingsclips voor kabelbinders
  • Meer veiligheid dankzij de verzegelbare bajonetsluiting
  • Directe aansluiting van de Rogowski-spoelen op de 3-fasen module voor de vermogensmeting (750-495/000-002) mogelijk
  • Wereldwijd inzetbaar in diverse branches dankzij het UL-keurmerk

Stroom- en spanningsaftakking

De stroom- en spanningsaftakking is een combinatie van stroomomvormer en spanningsaftakking en kan eenvoudig en snel in de brugschacht van de hogestroom-doorgangsklem 95 mm2 (285-195) gemonteerd worden.

Uw voordelen:

  • Aftakking van energiegegevens direct bij de voeding
  • Geïntegreerde stroomomvormer 250 A / 1 A
  • Exacte meetresultaten door naleving van de nauwkeurigheidsklasse 0,5 conform EN 61869-2
  • Bescherming van de nageschakelde meetapparaten door beveiligd spanningspad

Potentiaalaftakkingen voor geïsoleerde geleiders

De potentiaalaftakkingen van de serie 855 maken een comfortabele en veilige aftakking van de meetspanning in reeds aanwezige installaties mogelijk. Het contact wordt tot stand gebracht via een snijklemaansluiting. Hierdoor is een snelle aftakking van de spanning gegarandeerd.

Uw voordelen:

  • Veilige aftakking van de meetspanning in een handomdraai
  • Eenvoudige en veilige montage zonder gereedschap dankzij de snijklemaansluiting.
  • 2A-zekering 5 x 25 mm mogelijk
  • Geschikt voor geïsoleerde geleiders met een doorsnede van maximaal 16 mm2

Alle producten

Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van de producten van WAGO op het gebied van stroomomvormers en spanningsaftakkingen.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Inspiratie - voor u

Producten

Klemmenblokken voor omvormers

De simpele oplossing om stroomomvormers veilig kort te sluiten die niet rechtstreeks op een verbruiker aangesloten zijn; ook voor 3-fasige schakelingen

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Producten

Aanbevolen artikelen

Onderwerpen en oplossingen voor vandaag en morgen

Energiemanagement

Potentieel herkennen en benutten

Energie besparen is goed voor het milieu én voor uw bedrijf. Wie goed analyseert en reageert, kan hiervan op lange termijn profiteren. WAGO is uw partner voor een effectief energiemanagement.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Energiemanagement

Registratie van energiegegevens: voor elke stap de juiste oplossing

Start u uw energiemanagement of wilt u dieper duiken om verdere besparingen te vinden? WAGO heeft altijd de juiste oplossing voor u.
MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg