Thema's
Lichtmanagement

Het lichtmanagement van WAGO is een intelligente oplossing voor de verlichtingsregeling in grote ruimten zoals productiehallen of magazijnen. Dankzij de combinatie van vooraf gedefinieerde hardware en gebruikersvriendelijke software voorziet WAGO in een lichtmanagementsysteem dat zowel de planning als de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen vereenvoudigt en tal van operationele voordelen biedt.

Lichtmanagement van WAGO:

  • Configureren in plaats van programmeren

  • Eenvoudig te gebruiken en in bedrijf te stellen

  • Moderne HTML5-gebruikersinterface

Lichtmanagement bij WAGO

De intelligente oplossing voor verlichtingsregelingen

Overzicht van de functies

Het lichtmanagement van WAGO biedt de volgende functies:

  • Optimale verlichtingsregeling door een intelligente besturing op basis van bijv. schakelen of dimmen,
  • constante lichtregeling, daglichtregeling, Human Centric Lighting (HCL), tijdfunctie, ...
  • Vooraf gedefinieerde hardware inclusief interfaces voor DALI, EnOcean®, KNX en vooraf gedefinieerde software
  • Registratie van energiegegevens (verbruik), omvangrijke diagnose- en onderhoudsmogelijkheden
  • Kleurtemperatuurregeling (HCL) met extra curven voor dimwaarde en gewenste waarde (lux)
  • Tijdschakelprogramma met keuzemogelijkheid van de ruimtefunctie voor ieder onderdeel van het tijdschema

Nieuw in V2.1

  • Wereldwijd toegang tot de installatiegegevens via de cloudverbinding
  • OPC UA biedt de mogelijkheid om gegevens aan bovengeschikte systemen beschikbaar te stellen.
MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Volledige controle over uw systeem

Modern lichtmanagement biedt meer dan de mogelijkheid om energie en kosten te besparen - het combineert rendabiliteit en een efficiënte omgang met comfort en flexibiliteit voor de gebruiker. Het lichtmanagement van WAGO is een in de praktijk beproefd concept met vooraf gedefinieerde hardware en een geprefabriceerde software die de planning, de inbedrijfstelling én het gebruik vereenvoudigt.

Basisgedachte: het lichtmanagement van WAGO oriënteert zich aan de verschillende benodigde lichtscenario's in magazijnen en productiehallen. Hiervoor wordt een hal onderverdeeld in virtuele ruimten, waarin het licht flexibel kan worden aangepast. Iedere virtuele ruimte neemt hierbij de signalen van de sensoren en actuatoren op om de juiste lichtintensiteit op deze wijze automatisch in te stellen. Met behulp van de virtuele ruimten kunnen een ander gebruik van en wijzigingen aan ruimten snel en eenvoudig worden gerealiseerd - eenvoudig via de webconfiguratie.

Hoogwaardige hardware

De basis van de hardware wordt gevormd door de nieuwe controller PFC200 van WAGO en de DALI 2-module van het WAGO I/O-SYSTEM 750. Iedere module kan maximaal 64 DALI-verlichtingsarmaturen, 16 DALI-sensoren en 16 DALI-schakelaars in het systeem integreren. Aangezien het aantal I/O-modules variabel is, kan het lichtmanagement van WAGO zowel in kleine productiehallen als in grote logistieke centra worden toegepast. Bovendien kunnen extra I/O-modules op de controller aangesloten worden - bijvoorbeeld 3-fasen vermogensmeetmodules voor de energiemeting, een module voor de GPS-gebaseerde tijdsynchronisatie of draadloze modules voor EnOcean®-schakelaars.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

Beste hardware voor uw lichtmanagementsysteem

Moderne software

Door de vooraf geprogrammeerde applicatie en de eenvoudige configuratie via een webinterface wordt het lichtmanagement van WAGO echt een uiterst performante en gebruiksvriendelijke lichtoplossing. Via deze software-applicatie kunnen alle instellingen zowel tijdens de inbedrijfstelling als tijdens het normale bedrijf met één muisklik worden verricht. Programmeren is dus overbodig. Aangezien de toegang tot de grafische gebruikersinterface via HTTPS en een standaard browser mogelijk is, hoeft geen software lokaal geïnstalleerd te worden. De op HTML5 gebaseerde webvisualisatie maakt het werk bovendien extra comfortabel. Alle instellingen voor de configuratie en de parameters kunnen opgeslagen en hersteld worden. Via Modbus TCP/IP kunnen de waarden aan een bovengeschikt gebouwbeheersysteem of aan een beheercentrale voor de productie overgedragen worden. In de gebruikersinterface zijn schermen met standaardinstellingen voor de basisparameters beschikbaar en worden verschillende bedrijfstoestanden weergegeven. Met een optionele gebruikersinterface voor de bediening en de bewaking is ook tijdens bedrijf een moderne visualisatie en bediening van het gehele verlichtingssysteem via mobiele toestellen zoals smartphones of tablets beschikbaar.

Lichtmanagement van WAGO in de praktijk

Videotutorials

Videos:10 | Duration: 32:23
Videotutorials
Videos:10 | Duration: 32:23

Lichtmanagement in de praktijk

WAGO en luminatis bundelen hun krachten voor duurzame energie-efficiëntie

Energie-efficiënte verlichtingsprojecten eenvoudig, snel én duurzaam realiseren – indien gewenst volledig gefinancierd. Dat wordt mogelijk gemaakt door luminatis als nieuwe systeempartner van WAGO. Dankzij deze samenwerking kunnen klanten zelf de verlichting bepalen, die vervolgens gebruiksklaar wordt geïnstalleerd. Het lichtmanagement van WAGO zorgt in dit geval voor een eenvoudige en open automatisering van de verlichting. LED-lichtprojecten kunnen zo onafhankelijk van de fabrikant worden gerealiseerd – en dat optioneel via contracting, dus zonder enige kapitaalverplichting.

MM-31714  website update Integration luminatis reference_2000x1125.jpg

Infomateriaal download

Het volgende informatiemateriaal en het productoverzicht voor het lichtmanagement vindt u hier. Op verzoek ontvangt u ook de ePLAN-gegevens voor het lichtmanagement van WAGO:

  • Release notes
  • Handboek
  • Productbeschrijvingen
  • Schakelschema´s
  • KNX-interface
  • Applicatiesoftware

Bediening

Verlichting comfortabel en overzichtelijk aansturen

Intuïtieve gebruikersinterface voor het lichtmanagement van WAGO.
Na de installatie en de inbedrijfstelling van het lichtmanagement van WAGO staan de bediening en de observatie tijdens bedrijf op de voorgrond. Met de visualisatie is hiervoor een geoptimaliseerde nieuwe gebruikersinterface beschikbaar. Desktop PC, Touch Panel, tablet of smartphone – via de HTML5-webinterface kan het gehele verlichtingssysteem altijd overzichtelijk en comfortabel worden bediend. Toegang is mogelijk via een gebruikelijke webbrowser. Responsive design zorgt voor een optimale weergave op alle toestellen. Door de visualisatie van bedrijfsgegevens van het verlichtingssysteem wordt de gebruiker te allen tijde geïnformeerd over de actuele bedrijfstoestand van het verlichtingssysteem. De gelijktijdige toegang tot meerdere besturingen van het lichtmanagement is dankzij de nieuwe gebruikersinterface voor de visualisatie eveneens mogelijk. Naast de taal- en kleurinstellingen kunnen bedieningseenheden, gebruikers, ruimten en eigen profielen aangemaakt en beheerd worden. De nieuwste versie biedt extra functionaliteiten zoals de implementatie van achtergrondbeelden of plattegronden met vrij te plaatsen widgets in de gebruikersinterface. Dit maakt een optimale aanpassing aan individuele behoeften mogelijk.
Uw voordelen:
  • Intuïtieve bediening
  • Individuele vormgeving van de gebruikersinterface
  • Toegang tot de controllers via de software voor het lichtmanagement
MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg

nieuw

nieuw

Gecertificeerde gebouwen

Duurzaam bouwen loont. Meerdere certificaten helpen u bij de planning - een van deze certificaten houdt zelfs al rekening met de energiebesparingspotentiëlen van de gebouwautomatisering.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Economische ruimteautomatisering

Planning, realisatie en exploitatie van een gebouw moeten met een maximaal rendement en een groot aanpassingsvermogen overtuigen.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

HVAC-techniek voor de installaties van de toekomst

Ruim 55% van het totale energieverbruik gaat voor rekening van verwarmings- en koeltoepassingen. De energietransitie begint echter direct in de stookkelder. Vertrouw daarom op toekomstgerichte oplossingen van WAGO voor installaties voor de klimaatregeling.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO voor beroepsgroepen

Uw eisen in de focus

Voor installateurs en systeemintegratoren: selecteer een beroepsgroep voor de directe toegang tot de voor u relevante informatie over de gebouwtechniek.

Praktische tips voor installateurs

Snelle, veilige en onderhoudsvrije oplossingen die uw dagelijkse werk vereenvoudigen en voor optimale resultaten zorgen

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Ondersteuning voor systeemintegratoren

Zuinige en duurzame gebouwen zijn uw doel. Met WAGO plant én realiseert u gebouwen uitermate succesvol.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg