MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x2000.jpg

Voedingen van WAGO

WAGO heeft voedingen die uitermate geschikt zijn voor industriële Internet of Things!

De efficiënte voedingen van WAGO leveren te allen tijde een gelijkblijvende voedingsspanning, ongeacht het feit of het om eenvoudige toepassingen of om grootschalige automatiseringsprojecten met een groot benodigd vermogen gaat. Als ideale aanvulling is een ruime keuze aan onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (UPS), buffermodules, redundante modules en elektronische beveiligingsschakelaars verkrijgbaar.

Uw voordelen:

  • 1-fasige en 3-fasige netvoedingen voor temperatuurbereiken van -40 °C tot +70 °C
  • Uitgangsvarianten: DC 5 … 48 V en/of 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • Wereldwijd geldige keurmerken voor gebruik in de meest uiteenlopende toepassingen
  • Compleet voedingssysteem dankzij systeemapparaten zoals onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (UPS), capacitieve buffermodules, elektronische beveiligingsschakelaars, redundante modules en DC/DC-omzetters

Productoverzicht

Productinnovatie

Voedingen Eco 2 van WAGO met push-in technologie en hendelaansluiting

Efficiënte en betrouwbare voeding

De nieuwe voedingen Eco 2 van WAGO met push-in technologie en geïntegreerde hendel zorgen per direct voor uitbreiding van het assortiment aan Eco-voedingen. De nieuwe apparaten overtuigen met een snelle, betrouwbare aansluiting zonder gereedschap en worden gekenmerkt door een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding.

MM-10939  new website page Eco 2_2000x1125.jpg

Slank design en lange levensduur

Voor diverse basistoepassingen is een gelijkspanning van slechts 24 V nodig. In dergelijke gevallen zijn de voedingen Eco van WAGO een voordelige oplossing.

Met een inbouwbreedte van 25 mm c.q. 38 mm zijn de nieuwe netvoedingen (2687-2142 c.q. 2687-2144) uitermate slank en ruimtebesparend. Met een hoog rendement van ≥ 88 % (2687-2142) en de hiermee gepaard gaande geringere opwarming gaan de apparaten niet alleen lang mee, maar zijn deze ook uitermate betrouwbaar. De gebruiksmogelijkheden van de WMB-schildjes c.q. van de WMB-markeringsstroken maken een doorlopende markering van rijgklemmen en voedingen mogelijk.

Aanvullende technische informatie:

  • Netvoedingen met een breed ingangsbereik AC 90 … 264 V (DC 100 … 373 V)
  • Uitgangsspanning DC 24 V, instelbaar; uitgangsvermogen 30 W (2687-2142) en 120 W (2687-2144)

Uw voordelen:

  • Geïntegreerde hendelaansluittechniek zonder gereedschap met push-in technologie
  • Slank design, hoog rendement, goede prijs/kwaliteitsverhouding
  • Betrouwbaar, lange levensduur (hoge MTBF)
  • Snelle, eenvoudige en onderhoudsvrije aansluittechniek zonder gereedschap

Voeding Eco 2 van WAGO

Stefan Wagner presenteert de nieuwe productfamilie van ons productportfolio met voedingen – de voeding Eco 2 van WAGO.

Deze voeding is perfect voor standaardtoepassingen.

Onze producten uit het bereik voedingen

Voeding Pro 2

Ons antwoord op de alsmaar strengere eisen is de voeding Pro 2 van WAGO, dé nieuwe impulsgever in de schakelkast die de eisen van vandaag en morgen omzet in concrete mogelijkheden.

Uw voordelen:

  • Maximaal rendement van 96 %
  • Klaar voor de digitalisering dankzij de modulaire communicatiemodule
  • Veelzijdige configuratiemogelijkheden
  • Snelle en betrouwbare activering van leidingbeveiligingsschakelaars dankzij kortstondige uitgangsstromen van tot wel 600 %
  • Snel opladen van condensatoren en nog sneller schakelen van relais dankzij een uitgangsstroom van 150 % gedurende 5 seconden
  • Vergroot temperatuurbereik: -40 … +70 °C

Voeding Pro

Applicaties met een groot benodigd vermogen vragen om professionele voedingen die ook vermogenspieken betrouwbaar op kunnen vangen. Dit is het toepassingsgebied van de voedingen Pro van WAGO.

Uw voordelen:

  • TopBoost-functie: beschikbaarstelling van een veelvoud van de nominale stroom gedurende maximaal 50 ms
  • PowerBoost-functie: 200 % van het uitgangsvermogen gedurende 4 seconden
  • 1-fase en 3-fase netvoedingen met uitgangsspanningen van DC 12 V, DC 24 V en DC 48 V en nominale uitgangsstromen van 5 A tot 40 A voor vrijwel iedere toepassing
  • LineMonitor, optioneel: comfortabele parametrering en bewaking van de ingangs- en uitgangswaarden
  • Potentiaalvrije contact/standby-ingang: uitschakeling van de uitgang zonder slijtage en reductie van het energieverbruik tot een minimum
  • Seriële RS-232-interface, optioneel: communicatie met PC of PLC

Voeding Classic

De voeding Classic van WAGO is de robuuste voeding met optioneel geïntegreerde TopBoost. Het brede ingangsbereik en de verschillende keurmerken maken het gebruik van de Classic-netvoedingen in de meest uiteenlopende toepassingsbereiken mogelijk.

Uw voordelen:

  • TopBoost: voordelige beveiliging aan secundaire zijde met beveiligingsschakelaars (≥ 120 W)
  • Nominale uitgangsspanningen van DC 12 V, 24 V, 30,5 V en 48 V
  • DC O.K.-signaal/DC O.K.-contact: voor de eenvoudige bewaking op afstand
  • Breed ingangsbereik en UL- en GL-keurmerken: wereldwijd inzetbaar
  • CAGE CLAMP®-aansluittechniek: onderhoudsvrij en tijdbesparend
  • Smalle en compacte constructie voor meer ruimte in de schakelkast

Voeding Compact

De kleine, maar krachtige voeding in de behuizing voor seriemontage is geschikt voor uitgangsspanningen van DC 5 V, 12 V, 18 V en 24 V en nominale uitgangsstromen tot wel 6,5 A.

Uw voordelen:

  • Breed ingangsbereik, 1-fasig: AC 85 … 264 V, gebruik in verschillende voedingsnetten mogelijk
  • Montage op draagrails en optionele variabele schroefmontage dankzij de bevestigingsclips: geschikt voor iedere montagesituatie
  • Optioneel met push-in aansluittechniek: onderhoudsvrij en tijdbesparend
  • Verbeterde koeling door verwijderbare frontplaat bij afzonderlijke apparaten: bijzonder geschikt voor alternatieve montageposities
  • Afmetingen conform DIN 43880: geschikt voor de montage in installatieverdelers en counters

DC/DC-omzetter

In plaats van een extra voeding zijn de DC/DC-omzetters van WAGO bijzonder geschikt voor de betrouwbare voeding bij speciale spanningen. Hiermee kan bijvoorbeeld de voeding van sensoren en actuatoren gewaarborgd worden.

Uw voordelen:

  • Voor toepassingen met speciale spanningen kunnen in plaats van een extra voeding ook DC/DC-omzetters van WAGO worden gebruikt.
  • Smalle bouwvorm: ruimtebesparend door een inbouwbreedte van slechts 6,0 mm
  • Groot omgevingstemperatuurbereik
  • Wereldwijd inzetbaar in diverse branches dankzij het UL-keurmerk
  • Qua contour gelijk aan de signaalomvormers en relais van de series 857 en 2857: geschikt voor het systematisch bruggen van de voedingsspanning
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

Onderbrekingsvrije stroomvoorziening

De onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) van WAGO, bestaande uit een 24 V UPS laad- en controleunit en één of meerdere aangesloten accumodules voor het bufferen van energie, zorgt voor een betrouwbare voeding van de applicatie, en dat gedurende meerdere uren. Bij kortstondige spanningsdalingen is een correcte werking van machines en installaties te allen tijde gegarandeerd.

Uw voordelen:

  • Slank vormgegeven laad- en controleunits voor meer ruimte in de schakelkast
  • Optioneel geïntegreerde display en RS-232-interface: comfortabele visualisatie en configuratie
  • Aansluiting via insteekbare CAGE CLAMP®-aansluittechniek: onderhoudsvrij en tijdbesparend
  • Battery Control-technologie: preventief onderhoud en verlenging van de levensduur van de accu

Capacitieve buffermodules

Naast een storingsvrij bedrijf van machines en installaties - ook bij kortstondige spanningsdalingen - bieden de capacitieve buffermodules van WAGO energiereserves die onder omstandigheden nodig zijn voor het starten van zware motoren of voor het activeren van een zekering.

Uw voordelen:

  • Losgekoppelde uitgang: geïntegreerde diode voor het loskoppelen van gebufferde en ongebufferde lasten
  • Aansluiting via connectoren met CAGE CLAMP®-aansluittechniek: onderhoudsvrij en tijdbesparend
  • Onbeperkt parallel schakelbaar
  • Instelbare inschakeldrempel
  • Onderhoudsvrije en hoogenergetische Gold-Caps

Redundante modules

Redundante modules van WAGO zijn de veilige oplossing voor een hogere beschikbaarheid van de voeding. De modules worden gebruikt voor het loskoppelen van parallel geschakelde netvoedingen en worden overal daar gebruikt waar verbruikers zelfs bij een uitval van de netvoeding betrouwbaar van spanning moeten worden voorzien.

Uw voordelen:

  • Geïntegreerde vermogensdioden met overbelastingscapaciteit: geschikt voor TopBoost of PowerBoost
  • Optioneel potentiaalvrij contact: bewaking van de ingangsspanning
  • Aansluiting via connectoren met CAGE CLAMP®-aansluittechniek c.q. aansluitklemmen met geïntegreerde hendel: onderhoudsvrij en tijdbesparend
  • Oplossingen voor voedingen DC 12 V, DC 24 V en DC 48 V, tot maximaal 76 A: geschikt voor vrijwel iedere toepassing

Ook interessant

Andere producten uit het bereik interface-elektronica

Relais- en optocouplermodules

Maximale functionaliteit, comfortabele bediening, eenvoudig onderhoud: relais en optocouplers van WAGO functioneren onder alle omstandigheden.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

Elektronische beveiligingsschakelaars van WAGO

Veilig, ook in kleine ruimten: als u op zoek bent naar een betrouwbare bescherming tegen overbelasting en kortsluiting, zijn de beveiligingsschakelaars van WAGO ideaal.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Stroomomvormers en spanningsaftakkingen

Energie-efficiëntie optimaal verduurzamen: voor dit doel biedt WAGO u de juiste oplossingen - volledig op elkaar afgestemd en voor iedere processtap.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1500.jpg