WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| actueel | Persberichten | actueel | Persberichten

3-jan-2017

EPSITRON® – 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars Maximale veiligheid, superieure snelheid

De nieuwe 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars van de EPSITRON®-serie beschermen verbruikers betrouwbaar tegen overstroom en kortsluiting, en kunnen met een spanning van DC 24 V en nominale stromen van 1/2/4/6 en 8 A veelzijdig worden toegepast.

Dankzij de geïntegreerde functies zijn de nieuwe EPSITRON®-beveiligingsschakelaars bij uitstek geschikt voor de beveiliging van grotere kabellengtes aan secundaire zijde en voor kleine geleider doorsnedes waarbij smeltveiligheden en leidingbeveiligingsschakelaars niet geactiveerd kunnen worden. De beveiliging aan secundaire zijde wordt ook bij een geringe overstroom conform EN 60204 geactiveerd en maakt het gebruik van een voordelige basisnetvoeding mogelijk – bij een zogenoemde "harde kortsluiting" vindt de activering bijvoorbeeld na 4 ms plaats.

Bij hoge capaciteiten is een probleemloze start van de installatie eveneens gegarandeerd. De elektronische beveiligingsschakelaar maakt het inschakelen van lasten met hoge capaciteiten van meer dan 50.000 microfarad mogelijk, zonder dat hiervoor extra maatregelen genomen hoeven te worden. Dit is zelfs zonder een wijziging van de nominale stroom mogelijk - gebruikers profiteren hierdoor van minder foutieve activeringen door inschakelstromen.

Veelzijdig en veilig

Dankzij de digitale ingang kunnen de beveiligingsschakelaars ook als elektronische relais worden gebruikt. Gebruikers beschikken hiermee over de mogelijkheid om een reset uit te voeren, of om het apparaat direct of via een digitaal ingangssignaal op afstand in- en uit te schakelen. In de machine- en installatiebouw wordt veelvoudig gebruik gemaakt van elektronische beveiligingsschakelaars om een aardsluiting in het stuurstroomcircuit conform EN 60204 binnen een gedefinieerde tijd betrouwbaar uit te schakelen. Bij de beveiliging van apparaten wordt aan elektronische beveiligingsschakelaars vanwege de hoge nauwkeurigheid vaak de voorkeur boven smeltveiligheden gegeven. De betrouwbare werking van de elektronische beveiligingsschakelaars is met een omgevingstemperatuurbereik van -25 °C tot 70 °C ook onder de meest extreme omgevingsomstandigheden gegarandeerd.

Ruimtebesparend en modulair

De nieuwe beveiligingsschakelaars kunnen modulair worden toegepast en maken met een geringe inspanning bij de bedrading het rechtstreeks bruggen van de ingangsspanning mogelijk. Op deze manier zorgen de beveiligingsschakelaars ook voor een eenvoudige verbinding van de uitgangsspanning met JUMPFLEX®-apparaten van de series 857 en 2857. De signaalingangen en de signaaluitgangen kunnen door middel van bruggen eveneens tot somsignalen worden gebundeld. Met een inbouwbreedte van slechts 6 mm zijn de nieuwe beveiligingsschakelaars de smalste op de markt verkrijgbare elektronische beveiligingsschakelaars. De beveiligingsschakelaars zijn ruim 66 % kleiner dan gangbare leidingbeveiligingsschakelaars en zorgen dan ook voor een aanzienlijke ruimtebesparing in de schakelkast.

Veilig en snel: de nieuwe 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars van de WAGO EPSITRON®-serie.

Back

    nl
    The document could not be added to the bookmark list.
    Item was added to the bookmark list successfully.
    Page was added to the bookmark list successfully.
    Digital Media was added to the bookmark list successfully.
    Document was added to the bookmark list successfully.