| actueel | Persberichten | actueel | Persberichten

29-nov-2016

Tot het wezenlijke beperkt – de nieuwe SMD-printklemmen van de serie 2065

De nieuwste innovatie van WAGO combineert compacte afmetingen met een groot aansluitvermogen

Met een inbouwhoogte van slechts 2,7 mm dekt de SMD-klem van de serie 2065 een doorsnedebereik van 0,2 tot 0,75 mm2 (AWG 24 tot AWG 18) af. Hierdoor kunnen de meest gangbare geleiderdoorsnedes en -soorten in de LED-techniek op een zeer kleine ruimte aangesloten worden. De compacte constructie minimaliseert de schaduwvorming, en biedt ontwikkelaars nog meer vrijheid bij het ontwerpen van LED-modules en optieken.

Aangezien een aanraakbeveiliging in de meeste LED-toepassingen van ondergeschikt belang is (bijv. bij het gebruik van laagspanningen of in gesloten systemen), konden de afmetingen geminimaliseerd worden door het bewust achterwege laten van een isolerende behuizing. De toegekende spanning resulteert uit de positionering van de 1-polige klemmen in de layout. De toegekende stroom bedraagt tot wel 9 A.

Eenvoudig in gebruik

De beproefde push-in CAGE CLAMP®-aansluiting maakt de directe aansluiting van massieve geleiders mogelijk. Voor de aansluiting van fijnaderige geleiders kan de klempositie comfortabel met bedieningsgereedschap geopend worden. Een in het bedieningsgereedschap geïntegreerde invoertrechter vereenvoudigt het invoeren van de geleiders.

Naast de toepassing in klassieke LED- en COB-modules (Chip on Board) kan de serie 2065 dankzij de unieke eigenschappen ook in andere toepassingen dan lampen gebruikt worden, bijvoorbeeld bij de aansluiting van sensoren, waar de klemmen vanwege de beperkte beschikbare ruimte een betrouwbaar alternatief voor het handmatig vastsolderen van geleiders vormen.

PUSH WIRE®-variant voor nog meer vrije ruimte

De klemmen van de serie 2065 zijn ook als variant met PUSH WIRE®-aansluiting voor massieve geleiders verkrijgbaar. Dankzij de ontbrekende drukknoppen zijn de klemmen nog slanker vormgegeven, en kunnen zodoende nog dichter naast elkaar gepositioneerd worden op locaties waar alleen massieve geleiders gebruikt worden.

Veelzijdige klemmen uit het SMD-assortiment

Naast de serie 2065 biedt WAGO met de series 2059, 2060, 2061 en 297 een omvangrijk productassortiment voor SMD-toepassingen met een nominale doorsnede van 0,14 mm2 tot maximaal 1,5 mm2. Alle SMD-printklemmen van WAGO zijn verkrijgbaar in een handige Tape-and-Reel-verpakking. Hierdoor kunnen de klemmen volledig in het SMT-uitrustings- en verwerkingsproces geïntegreerd worden.

Meer informatie: www.wago.com/smd

Back

    nl
    The document could not be added to the bookmark list.
    Item was added to the bookmark list successfully.
    Page was added to the bookmark list successfully.
    Digital Media was added to the bookmark list successfully.
    Document was added to the bookmark list successfully.