Rijgklem van serie WAGO TopJob S.jpg

Rijgklemmen

Grootste keuze aan rijgklemmen van de marktleider. Hier vindt u de beste rijgklemmen voor alle toepassingen en informatie over veelgestelde vragen (FAQ's)! Het performante productportfolio biedt de basis voor uw oplossing in de schakelkast!

Uw voordelen:

  • Altijd de variant die bij uw toepassing past
  • Compleet en performant productportfolio voor elk toepassingsbereik
  • Maximale veiligheid: tests die verder gaan dan de normen
  • Beproefde veerklemtechniek: snel, trillingsvrij, onderhoudsvrij
  • Kostenbesparingen door kortere bedradingstijden, een snellere inbedrijfstelling en het wegvallen van servicewerkzaamheden
  • Geen voorbehandeling van geleiders vereist - adereindhuls en krimpbewerking kunnen achterwege worden gelaten.
  • Originele din rail klemmen

Antwoorden op veelgestelde vragen, bijvoorbeeld over het aansluiten en loskoppelen van rijgklemmen, markeren, bruggen of over de voorschriften vindt u onder Praktische tips.

Productoverzicht

Aansluitklemmensystemen voor onderhoudsvrije verbindingen

TOPJOB® S-rijgklemmen

Hetzij in industriële toepassingen of in moderne gebouwinstallaties - TOPJOB® S biedt meer dan alleen een veilige elektrische verbinding. Het uitgebreide assortiment aan doorgangs- en functieklemmen voor geleiderdoorsneden van 0,14 tot 25 mm2 biedt diverse voordelen:

  • Verkrijgbaar in drie bedieningsvarianten: met hendel, drukknop of bedieningsopening
  • Push-in CAGE CLAMP®: de universele aansluiting voor alle soorten geleiders
  • Direct insteken van massieve geleiders en flexibele geleiders met adereindhuls
  • Voor alle brugtaken de juiste oplossing: eindeloze bruggen, dwarsbruggen, reduceerbruggen, verticale bruggen en tal van andere bruggen.
  • Tijd- en kostenbesparende markering: met de markeringsstroken met meerdere regels
  • Hoge veiligheidsreserves: wereldwijd met slechts één rijgklemmensysteem werken – geschikt voor alle toepassingen

Topjob S - din-rail klemmen

Hogestroom-rijgklemmen met POWER CAGE CLAMP

De hogestroom-rijgklemmen met POWER CAGE CLAMP verbinden geleiders tot 185 mm2 door middel van veerkracht. De klemmen zijn beschikbaar in grootten tot 35, 50, 95 en 185 mm2. Er zijn varianten voor de montage op de DIN-rail en voor de directe montage op de montageplaat met behulp van montageflenzen beschikbaar.

Uw voordelen:

  • Voor alle toepassingsbereiken: bij uitstek geschikt voor energie-intensieve toepassingen in de machine- en installatiebouw en in de energiesector
  • Ook geschikt voor extreme toepassingen: hitte- en koudebestendig
  • Toegelaten voor Ex e-toepassingen
  • Eenvoudig in gebruik: zijdelingse geleiderinvoer en vergrendelingsfunctie voor eenvoudige bedrading
  • Snelle aansluiting: geen kosten- en tijdsintensieve voorbereiding van de geleiders met ringkabelschoenen of adereindhulzen
Power cage clamp - Hogestroom-rijgklemmen

Mini klemmen

De Mini-rijgklemmen zijn dankzij de compacte constructie bijzonder geschikt voor werkzaamheden op locaties waar slechts weinig ruimte beschikbaar is. Voor maximale flexibiliteit bij de toepassing kan uit verschillende montage- en bedieningsvarianten worden gekozen. De Mini-klemmen kunnen hierdoor perfect op gebruiksdoel en comfort worden afgestemd. Dankzij de veeraansluittechniek zijn de klemmen geschikt voor trilvaste verbindingen en worden dan ook in aansluitdozen van draaistroommotoren gebruikt.

Uw voordelen:

  • Ruimtebesparend: compacte constructie, maximale functionaliteit
  • Betrouwbaar en veilig: de beproefde veerklemtechniek zorgt voor trilvaste verbindingen.
  • Flexibele montagemogelijkheden: de Mini-rijgklemmen kunnen op DIN-rails 15 of 35 en op montageplaten met klikvoetjes of bevestigingsflens worden bevestigd.
  • Snel en eenvoudig te bedienen: bij de Mini-rijgklem kan tussen drukknop en bedieningsopening worden gekozen.
  • Comfortabel bruggen, markeren en testen

Mini din rail klemmen - compacte rijgklemmen

Rangeerblokken

Rangeerblokken bieden een hoge signaaldichtheid en hebben slechts weinig ruimte nodig. Een goed overzicht en een eenvoudige testmogelijkheid zijn hierbij onmisbaar.

Uw voordelen:

  • Verkrijgbaar met diverse poolaantallen: 32-, 48-, 80-polige varianten evenals 32-polige rangeerblokken in smalle uitvoering voor 19''-frames
  • Extra modules voor direct contact met het montageframe
  • Geïntegreerde testbussen voor elk signaal/potentiaal
  • Individuele groepsmarkering van de blokken met WSB-markeringsschildjes
  • Overzicht door markering af fabriek en gekleurde modulerijen
  • Rangeerblokken in blauwe kleur voor Ex i-toepassingen.
Rangeerblokken

Rangeer- en potentiaalklemmen

De rangeer- en potentiaalklemmen (serie 727) zijn de optimale interface tussen besturings- en veldniveau en zijn geschikt voor gebruik in rangeerverdelers die slechts aan één zijde toegankelijk zijn.

Uw voordelen:

  • Eenvoudig en duidelijk rangeren: veld- en rangeerzijde worden op het desbetreffende niveau tegenover elkaar geplaatst.
  • Hoge aansluitdichtheid: veel klemposities op een zeer kleine ruimte
  • Duidelijke toewijzing: klemposities kunnen direct worden bedrukt
  • Uitvoeringen met of zonder vergrendelhaak voor kabelgootafdekkingen
  • Blauwe klemmen: geschikt voor Ex i-toepassingen
  • Eenvoudig testen door testopening voor teststeker Ø 2,3 mm
Rangeerklemmen en potentiaalklemmen

Insteekbare rijgklemmen X-COM®S-SYSTEM

De insteekbare rijgklemmen worden ook wel push in klemmen genoemd doordat deze klemmen een push in technologie hebben. Het X-COM®S-SYSTEM is verkrijgbaar in twee verschillende doorsneden (serie 2020 en serie 2022). Het systeem is compatibel met de TOPJOB®S-rijgklemmen en profiteert dus van het uitgebreide toebehoren voor het TOPJOB®S-rijgklemmenassortiment.

Uw voordelen:

  • Geleideraansluiting tot 1,5 mm2 met een klembreedte van slechts 3,5 mm en maximaal 4 mm2 met een breedte van slechts 5,2 mm
  • Snelle aansluiting dankzij push-in CAGE CLAMP®
  • Direct insteken van massieve geleiders en flexibele geleiders met adereindhuls
  • Beveiliging tegen verkeerd insteken door codering van groepen met hetzelfde aantal polen.
  • Beveiliging van de female stekers door vergrendelpallen en trekontlastingsplaten
Insteekbare rijgklemmen X-COM S-Systeem

Insteekbare rijgklemmen X-COM®-SYSTEM

Naast de montage op de DIN-rail bevat het X-COM®-SYSTEM ook componenten voor de printplaat of voor zwevende verbindingen alsmede voor de montage op oppervlakken of als doorvoerbehuizing. De beproefde CAGE CLAMP®-aansluiting zorgt voor veiligheid in alle toepassingsgebieden.

Uw voordelen:

  • Breed assortiment door grote diversiteit aan varianten met verschillende montagemogelijkheden
  • Fouten vermijden: 100 % beveiliging tegen verkeerd insteken door codering van groepen met hetzelfde aantal polen
  • Veiligheid: mechanische zekering door vergrendelpallen, trekontlastingsplaten of -behuizingen
  • Eenvoudig testen door testopeningen voor teststekers in female stekers en basisklemmen
  • Goedkope vervanging van zware connectoren met 500 V/ 32 A

Insteekbare rijgklemmen X-COM-Systeem

Aansluitklemmen voor apparaten

De serie 862 is geschikt voor de aansluiting van maximaal vier geleiders per potentiaal met een aansluitdoorsnede van 0,5 tot 4 mm2.

Uw voordelen:

  • Aansluiting van maximaal vier geleiders met doorsneden van 0,5 mm2 tot 4 mm2
  • Snelle bedrading af fabriek dankzij push-in CAGE CLAMP®: eenvoudige aansluiting van massieve geleiders of met ultrasoon verdichte geleideruiteinden
  • Optioneel met automatisch PE-contact met de montageplaat voor de automatische penetratie van een eventueel aanwezige laklaag
  • Drukknop voor eenvoudig gebruik met een schroevendraaier of met de hand
  • Direct testen met teststeker Ø 2 mm
  • Standaard markering per pool, bij grote aantallen ook overeenkomstig de wensen van de klant.
Aansluitklemmen voor apparaten

Rijgklemmen Compact

Door de korte bouwvorm zijn de Compact rijgklemmen bijzonder geschikt voor toepassingen waar slechts weinig ruimte beschikbaar is. De 2- of 3-etageklemmen besparen nog meer ruimte. De beproefde CAGE CLAMP® zorgt voor een veilige verbinding.

Uw voordelen:

  • Montage op draagrail 15 of 35
  • Modulair vergrendelbare aftakmodules voor extra geleideraansluitingen of testdoeleinden
  • Lichtgrijze uitvoering geschikt voor Ex e II-toepassingen.
  • Nog meer ruimtebesparing door 2- en 3-etageklemmen
  • Flexibel bruggen door twee parallelle brugschachten

Rijgklemmen compact - compacte din-rail klem

Rijgklemmen Classic

Het rijgklemmenprogramma met de beproefde CAGE CLAMP®-aansluittechniek; voor iedere toepassing de juiste klem: zekerings-, scheidings-, meet-, diode- en LED-klemmen, insteekbare klemmen en rijgklemmen voor de bedrading van initiatoren en actuatoren.

Uw voordelen:

  • Meeretageklemmen: ruimtebesparing door het gebruik van 2- of 3-etageklemmen
  • Beproefde CAGE CLAMP®-aansluiting
  • Veelzijdige brugmogelijkheden door kambruggen, reduceerbruggen, combinatiebruggen, verticale bruggen enz.
  • Overzichtelijke markering met WMB-markeringsschildjes
  • Comfortabel testen met insteekbare en rijgbare testadapters en teststekers

Rijgklemmen classic - Klassieke Dinrail klemmen

Schermaansluiting

Met het schermaansluitsysteem van WAGO kan een efficiënte EMC-bescherming worden gerealiseerd. Hoogfrequente interferentiestromen worden veilig afgeleid en zorgen voor een optimale elektromagnetische compatibiliteit in machines en systemen.

Uw voordelen:

  • Schermklembeugel, verzamelrailhouder en divers toebehoren beschikbaar
  • Schermklembeugel met optimale steun en afscherming door de veer
  • Verschillende montagemogelijkheden op verzamelrail, bevestigingsplaat of speciaal geperforeerde draagrail
  • Flexibele montage van verticale of horizontale verzamelrailhouders en variabele hoogteverstelling

Schermaansluitsysteem van WAGO - Schermaansluiting

Producten ontdekken

Alle producten

Ontdek het veelzijdige productassortiment aan rijgklemmensystemen van WAGO.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Ook interessant

Passende onderwerpen en producten

Markering

Markering in de schakelkast

Meer overzicht, minder onderhoudstijd: de juiste markering biedt op lange termijn voordelen. WAGO biedt diverse markeringsoplossingen voor al uw taken.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
Aansluittechniek

Innovatieve aansluittechniek

De standaard voor een hoge mate van veiligheid en lagere kosten: sinds 1951 biedt WAGO met de veerklemtechniek een onderhoudsvrij aansluitsysteem voor iedere behoefte aan.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg