buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

Snelle aansluiting: connectoren

Veelzijdige connectoren  voor vele toepassingsmogelijkheden

De juiste steekbare oplossing voor elke toepassing: of op de printplaat, in de schakelkast of voor de armatuuraansluiting - met WAGO-connectoren kunt u snel en eenvoudig de aansluiting op een breed scala aan vereisten realiseren.

Uw voordelen:

  • Omvangrijk productportfolio voor iedere toepassing
  • Geleiders altijd veilig geklemd door veeraansluitingstechnologie
  • Direct insteken van massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®
  • Gegarandeerde fail-safe-bescherming door individuele codeeropties

Productoverzicht

Connectoren voor alle taken

Installatieconnectoren

De installatieconnectoren WINSTA® worden overal daar gebruikt waar de eisen aan een installatie redundant of in een raster gepland zijn, bijv. bij de installatie van raster- of inlegarmaturen. Door de geconfectioneerde connectoren worden montagetijden en installatiefouten op de bouwplaats in gelijke mate gereduceerd.

Voordelen:

  • Geconfectioneerde kabels en de plug-in-aansluiting maken een tijdige oplevering binnen de kortst mogelijke tijd mogelijk
  • Gegarandeerde beveiliging tegen verkeerd insteken van de connectoren door mechanische en gekleurde coderingsmogelijkheden
  • Ongecompliceerde probleemoplossing en snelle vervanging van inplugbare aangesloten verbruikers
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Printconnectoren

Met onze printconnectoren heeft u de beschikking over een universeel connectorsysteem voor industriële applicaties en de aansluiting van apparaten dat aan alle eisen aan een ononderbroken systeembekabeling voldoet. Het doorsnedebereik bedraagt 0,08 tot 25 mm². De printconnectoren zijn verkrijgbaar met drie bedieningsvarianten: hendel, drukknop of bedieningsopening. Profiteer van onze veelzijdige productfamilies en vind de juiste oplossing voor uw toepassing.

Voordelen:

  • Verkrijgbaar in drie bedieningsvarianten: met hendel, drukknop of bedieningsopening
  • Veelzijdig inzetbaar: als printconnector, als doorvoerconnector, als "zwevende" stekerverbinding voor verschillende montagewijzen
  • Directe aansluiting van massieve geleiders en van fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®
  • Individuele coderingsmogelijkheden
  • Efficiënte testmogelijkheden
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Verlichtingsconnectoren

Het productportfolio aan connectoren voor verlichtingsarmaturen en apparaten van WAGO omhelst connectorsystemen met faseselectie voor lichtlijnen en verlichtingsconnectoren voor de interne bedrading.

De connectoren voor de snelmontagesystemen voor lichtlijnen van de series 267 en 277 bieden een modulair platform voor eenvoudige en op de behoefte afgestemde lichtoplossingen – die eenvoudig aangepast kunnen worden.

Voordelen:

  • De verlichtingsconnectoren van de serie 873 zijn beveiligd tegen aanraking
  • Een ideale oplossing om de aansluitkabels van voorschakelapparaten in de VS en Canada insteekbaar uit te voeren
Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Insteekbare rijgklemmen

Maak gebruik van het fail-safe X-COM®-SYSTEM voor de bouw van schakelsystemen en besturingen: het systeem bestaat uit speciale rijgklemmen als basisklemmen, male en female stekers voor verschillende montagewijzen en male stekers met soldeerpennen.

Voordelen:

  • Ruimte- en tijdbesparend door voorafgaande confectionering van insteekbare kabelbomen
  • Snelle en eenvoudige aansluiting door voorafgaande confectionering
  • Geen verkeerde aansluiting van male en female stekers met hetzelfde aantal polen dankzij de codering zonder poolverlies
  • Voor uw veiligheid: mogelijke tests van vooraf geconfectioneerde deel-/functiegroepen vóór de montage
xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Producten ontdekken

Alle producten

Ontdek alle producten uit het bereik van de connectoren

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Productzoeker: printconnectoren

Met de productzoeker voor printconnectoren is nu een eenvoudige en snelle mogelijkheid beschikbaar om de juiste, insteekbare apparaataansluiting te identificeren. Aan de hand van een dialoog worden de eisen van de toepassing geïnventariseerd, waarna een passende combinatie van artikelen wordt aanbevolen.

Dit zou u ook kunnen interesseren

Passend bij onze connectoren

Verbindingstechniek

Innovatieve aansluittechniek

De standaard voor een hoge mate van veiligheid en lagere kosten: sinds 1951 biedt WAGO met de veerklemtechniek een onderhoudsvrij aansluitsysteem voor iedere behoefte aan.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Verbindingstechniek
Gebouwtechniek

Gebouwtechniek

Vandaag al aan morgen denken – of het nou om het licht- en ruimtemanagement of om oplossingen voor verwarming, ventilatie of airconditioning gaat: WAGO is dé innovatieve partner met betrouwbare producten die tijd, kosten en energie besparen.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg
Gebouwtechniek