buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Besturingen

Open en veilige automatisering

Maximale beschikbaarheid van machines en installaties: dankzij uitstekende prestaties, een laag stroomverbruik, talrijke interfaces, ruimtebesparende afmetingen en een hoge mate van veiligheid zijn onze programmeerbare besturingen (PLC's) kostenefficiënte automatiseringsoplossingen voor tal van toepassingen.

Uw voordelen:

  • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1
  • Schaalbare rekenkracht
  • Te gebruiken onder extreme omgevingsomstandigheden
  • Ideaal te combineren met het WAGO I/O-SYSTEM 750

Productoverzicht

Besturingen – alles in een oogopslag

Ervaar meer over de eigenschappen en de technische functionaliteiten van onze besturingen. Ervaar meer over de onderwerpen security, IoT, besturingssystemen en meer.

1

Security

Security

Onze besturingen bieden omvangrijke veiligheidsfuncties, zodat u op het gebied van cyber security optimaal voorbereid bent.

2

Modulekeuze

Modulekeuze

Dankzij de modulaire bouwvorm kunnen onze besturingen individueel aan uw behoeften worden aangepast. Kies uit meer dan 600 verschillende I/O-modules.

3

Cloud

Cloud

Wij bieden omvangrijke mogelijkheden om de apparaten met een cloud te verbinden. Hierbij kunt u kiezen tussen de WAGO Cloud en andere op de markt beschikbare oplossingen.

4

IoT

IoT

"Automation meets IT" Verbind de besturingen van WAGO met moderne technologie uit de IT-wereld. Naast het gebruik als klassieke PLC bieden onze apparaten u de mogelijkheid om het systeem met andere functies uit te breiden. Hierbij kunt u onder andere gebruik maken van een Docker-interface, Node-RED, WAGO Cloud enz.

5
Bouwvorm

Bouwvorm

Onze besturingen worden in verschillende bouwvormen aangeboden. Naast de modulaire bouwwijze zijn als alternatief ook apparaten in een behuizing voor seriemontage met een vaste I/O-mix of in de vorm van een industriële PC (Edge Devices) verkrijgbaar. Bovendien hebben we onze besturingsfunctionaliteit ook in onze Touch Panels geïntegreerd.

6

Veldbusinterfaces

Veldbusinterfaces

Onze besturingstechniek biedt u een groot assortiment aan veldbusinterfaces. Hierdoor bent u onafhankelijk van afzonderlijke veldbussen en kunt u deze, indien nodig, eenvoudig vervangen.

7
Engineering

Engineering

Wij bieden de fabrikantonafhankelijke engineeringomgeving CODESYS aan. Open standaards voorzien in interfaces voor co-creation, deelnemers en partnerschappen en vormen de basis voor veel succesvolle projecten. Aanvullend is voor bestaande klanten ook de beproefde en speciaal ontwikkelde engineeringomgeving e!COCKPIT beschikbaar.

8

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Onze besturingstechniek vertrouwt op Linux als besturingssysteem. De openheid van het systeem maakt het mogelijk om gebruik te maken van de veelzijdige mogelijkheden. Bovendien bieden we kleine besturingen met Nucleus aan. Dankzij het zeer slanke systeem kunnen toepassingen bijzonder performant met kleine besturingen worden gerealiseerd.

9

XTR

XTR

De eigenschappen van het I/O-SYSTEM 750 XTR voor extreme omgevingsomstandigheden zijn ook beschikbaar voor onze besturingstechniek. Niets staat het gebruik onder extreme omstandigheden in de weg.

Productoverzicht

Complex, compact, flexibel of toch extreem: WAGO biedt de juiste besturing voor uw omgevingsomstandigheden! Krijg een overzicht van onze verschillende besturingen en de voordelen voor uw toepassing.

Performant voor complexe automatiseringseisen: Edge Controller

De Edge Controller beschikt over een ARM Cortex A9 Quadcore-processor en is uitgerust met omvangrijke interfaces. Dankzij de omvangrijke functionaliteiten is de controller bij uitstek geschikt voor individuele toepassingen en onafhankelijk van de industrie.

  • Eenvoudige integratie in bestaande systemen
  • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1
  • Beschikbaar met Linux-besturingssysteem of ctrlX OS
  • Ruimtebesparende installatie

Performant en flexibel voor middelgrote tot grote applicaties: de PFC300

De PFC300 is met een RAM-geheugen van 2 GB en een 64 bit-processor optimaal uitgerust voor grotere applicaties in de machine-, proces- en gebouwomgeving.

  • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1 op een Linux®-besturingssysteem
  • Omvangrijke security-functionaliteiten
  • Twee proceskernen: DUAL Core
  • Service-interface USB-C

Beschikbaar vanaf kwartaal 2/2024

Performante besturing voor middelgrote applicaties: PFC200

Onze besturingen van de serie PFC200 beschikken over een grote diversiteit aan functies en zijn hierdoor optimaal uitgerust voor gebruik in de industriële automatisering, de procesautomatisering en de gebouwautomatisering.

  • Veldbusonafhankelijk
  • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1 op een Linux-besturingssysteem
  • Omvangrijke security-functionaliteiten
  • XTR-uitvoering voor gebruik onder extreme omstandigheden
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Flexibele besturing voor kleine applicaties: PFC100

De kleine besturing PFC100 beschikt over een geheugen van 512 MB en is hierdoor optimaal uitgerust voor gebruik in de gebouwindustrie en in de machine- en installatiebouw.

  • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1
  • Open Linux-platform
  • Omvangrijke security-functionaliteiten
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Compacte besturing met on-board I/O's voor kleine automatiseringstaken:
Compact Controller 100

Dankzij de bouwvorm met behuizing voor seriemontage (REG) en de geïntegreerde I/O's heeft de Compact Controller 100 slechts weinig ruimte in de schakelkast nodig. Met deze compacte besturing kunt u individuele automatiseringstaken in uw omgeving oplossen.

  • Compacte besturing met geïntegreerde I/O's
  • Bouwvorm met behuizing voor seriemontage (REG)
  • Engineeringomgeving CODESYS
  • Optioneel met CAN-interface

Minimale besturing voor realtime projecten:
Basic Controller 100

De Basic Controller 100 is onze kleinste besturing met een realtime operating systeem (RTOS) waarmee realtime eisen in kleine automatiseringen gerealiseerd kunnen worden.

  • Realtime Operating System (RTOS)
  • Programmeerbaar met CODESYS

Voor extreme omgevingsomstandigheden: besturingen XTR

Onze besturingen voor extreme toepassingen: projecteren, besturen en visualiseren. Automatiseer onder omgevingsomstandigheden waar andere besturingen het onderspit delven.

  • Te gebruiken bij extreme temperatuurbereiken van -40 tot +70 °C.
  • Overspanning tot een stootspanning van 5 kV
  • Bescherming tegen schokken en trillingen, trilvast tot een acceleratie van 5g

Diversiteit aan communicatieprotocollen; engineering en technologieën

Maximale onafhankelijkheid en flexibiliteit voor uw automatisering

Met onze besturingen bent u volledig onafhankelijk in uw automatisering, aangezien deze alle gangbare veldbusprotocollen, embedded Linux als besturingssysteem én de ontwikkelingsomgevingen CODESYS conform IEC6113-3 ondersteunen.

Dit betekent dat u gebruik kunt maken van uw bestaande protocollen, u kunt echter ook probleemloos wisselen van protocol. Hierdoor is de engineering net zo flexibel als uw toepassing. Technologische standaards zoals Docker, 5G of TSN worden bij onze ontwikkeling gebruikt om u een optimale meerwaarde te bieden.

OPC UA

CODESYS V3

BACnet®

Embedded LINUX

embedded-linux_2000x1125px.jpg

MODBUS

IO-Link

MM-22272_new_website_page_IO-Link_loesungen_2000x1125.jpg

PROFINET

zertifikat_i_profinet_2000x1125.jpg

Docker

Ervaar open engineering met ctrlX OS

Flexibiliteit en openheid zijn in de automatisering de belangrijkste drijfveren: WAGO vertrouwt daarom op sterke partnerschappen – alleen samen kunnen gekwalificeerde oplossingen in Industrie 4.0 worden ontwikkeld.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg