MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_1152223968_2000x1125.jpg

Verlichtingstechniek

We Connect Your Light – wij hebben de ervaring én de oplossingen waarmee u licht efficiënt en effectief kunt toepassen.

WAGO in de verlichtingstechniek

Oplossingen voor uw taken

Met onze aansluittechniek indrukwekkende lichtscenario's realiseren: bijvoorbeeld voor de installatie van technische verlichtingsarmaturen, voor LED-modules of speciale oplossingen voor lichtlijnsystemen.

Productdiversiteit voor uw LED-aansluiting

Voor uw LED-aansluiting altijd het juiste product: ontdek de mogelijkheden van de producten van WAGO voor het aansluiten van verlichtingsarmaturen. Of het om klemmen voor modules, drivers of de netaansluiting gaat - met WAGO heeft u een competente partner aan uw zijde!

Producten voor uw verlichtingsarmaturen

Ontdek onze producten voor de aansluiting van verlichtingsarmaturen. Onze aansluittechniek voor verlichtingsarmaturen demonstreren wij u graag aan de hand van een inbouwarmatuur voor plafonds en een lichtmast. Klik en ervaar meer: of u nu op zoek bent naar connectoren, printklemmen voor drivers, SMD-printklemmen voor LED-modules, de COMPACT-klem van de serie 221 of doorvoerconnectoren – met WAGO vindt u altijd het passende toebehoren voor uw verlichtingsarmatuur!

Applicatie inbouwarmatuur voor plafonds

Neem een kijkje in de wereld van de aansluittechniek voor verlichtingsarmaturen van WAGO! In de video laten we u aan de hand van een inbouwarmatuur voor plafonds de diversiteit van ons productportfolio voor de verlichtingsindustrie zien. Ervaar meer over het gebruik van connectoren, onze doorvoerconnectoren van de serie 221, printklemmen voor drivers, SMD-printklemmen en nog veel meer.

1

WINSTA® snap-in

WINSTA® snap-in

  • Met de direct insteekbare aansluiting van verlichtingsarmaturen maakt WINSTA® een snelle, veilige en storingsvrije installatie mogelijk
  • Gegarandeerde beveiliging tegen verkeerd insteken van de connectoren door mechanische en gekleurde coderingsmogelijkheden
  • Eenvoudig opsporen van storingen en snelle vervanging van insteekbaar aangesloten verlichtingsarmaturen
2

Doorvoerconnectoren, serie 221

Doorvoerconnectoren, serie 221

  • Aansluiting van massieve, fijnaderige en meeraderige geleiders van 0,2 tot 4 mm² in doorgangsrichting
  • Verbinden en loskoppelen van geleiders zonder gereedschap dankzij de comfortabele hendeltechnologie
  • Vaste positie en meerpolige installatie met adapter mogelijk
3

Driver met serie 250

Driver met serie 250

  • Eenvoudig en veilig in gebruik dankzij de directe aansluiting van massieve geleiders met push-in CAGE CLAMP®
  • Individuele kleurencombinaties voor een duidelijke toewijzing van de aansluitingen mogelijk
  • Eenvoudig aansluiten en loskoppelen van flexibele geleiders dankzij de drukknop
4

Connectoren, serie 733

Connectoren, serie 733

  • Meer ruimte door het gebruik van compacte connectoren met een kleine rastermaat
  • Geleiders altijd veilig geklemd dankzij de veeraansluittechniek
  • 100 % beveiliging tegen verkeerd insteken
5

LED-module met serie 2065

LED-module met serie 2065

  • Minimale schaduwvorming door de compacte afmetingen
  • Directe aansluiting van massieve geleiders dankzij push-in CAGE CLAMP®
  • Aansluiten van fijnaderige geleiders en losmaken van alle soorten geleiders met bedieningsgereedschap

Applicatie mastlamp

In de video laten we u aan de hand van een outdoor mastlamp het gebruik van onze aansluittechniek voor verlichtingsarmaturen zien. Ontdek de veelzijdigheid van onze verbindingstechniek en ervaar hoe u deze concreet toe kunt passen – van de voet van de mast tot de lamp. Onze COMPACT-verbindingsklemmen van de serie 221 met hendel, printklemmen en SMD-printklemmen zijn eveneens van de partij.

Lichtgevende laadpauze

Verlichtings- en laadtechniek – subliem gecombineerd door de verlichtingsfabrikant RZB. In de lichtpaal "Lupalo" is laadtechniek voor elektrische voertuigen geïntegreerd. WAGO heeft bij dit project met energiemeters en aansluittechniek voor verlichtingsarmaturen ondersteuning weten te bieden. Hoe het project gerealiseerd werd en waarom het zinvol is om licht en laden met elkaar te verbinden, leest u in het verslag.

MM-180650  landingpage Applikationstrailer Deckeneinbauleuchte_2000x1125_.jpg

De samenwerking met WAGO baseert op vertrouwen, kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie.

Anna Maria Haas, ontwikkelingsingenieur bij Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH

Lichtmanagement

Daarom WAGO:

  • Besparingspotentieel optimaal benutten: met een goed lichtmanagement kunt u uw energieverbruik voor de verlichting met wel 70 % verlagen.
  • Toepasbaar in kantoorruimten, productiehallen en logistieke ruimten
  • Verlichtingstoepassingen sneller realiseren: met de combinatie van de PFC200 als besturingssysteem en het DALI-protocol
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie met een standaard webbrowser
  • Eenvoudige bediening en besturing
lighting_bueroflaeche_gewerbeflaeche_halle_fotolia_100331454_2000x2000.jpg

Meer informatie over WAGO

Ook interessant

Energiemanagement

Energiemanagement

Energie besparen is goed voor het milieu én voor uw bedrijf. Wie goed analyseert en reageert, kan hiervan op lange termijn profiteren. WAGO is uw partner voor een effectief energiemanagement.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Energiemanagement
Leveringsketen

Leveringsketen

Verantwoordelijkheid nemen betekent: niet alleen het eigen bedrijf, maar de volledige leveringsketen onder de loep nemen. WAGO informeert zijn partners dan ook over de toegepaste sociale standaards en milieustandaards.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg
Leveringsketen