WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| ПРОДУКТИ | Нови артикули | ПРОДУКТИ | Нови артикули

Токовите трансформатори на ВАГО със сертификат UL за измерване на тока

Токовите трансформатори на ВАГО със сертификат UL за измерване на тока

Токовите трансформатори на ВАГО със сертификат UL за измерване на тока

ВАГО добави към своята продуктова гама за енергиен мениджмънт UL-сертифицирани токови трансформатори серия 855. Продуктите от серия 855 трансформират AC токове от 50 -1000 A към 1 А. Коефициентът им на трансформация позволява използването им за
всякакви приложения.

Единственото необходимо е да се знае консумираната мощност, за да се започнат мерки за подобряване на консумацията и намаляване на енергийните разходи. В тази връзка, ВАГО осигурява правилните продукти, вариращи от измерване на тока до енергиен мениджмънт, включително UL-сертифицираните 855 серия токови трансформатори.

Токовите трансформатори на ВАГО измерват AC токове в мрежи с ниско напрежение 230 V, 400 V и 690 V. Токовите трансформатори могат да бъдат натоварени с до 120% от номиналния ток, като това позволява да се измерват пиковите токове без да се повреди трансформатора. Токовите трансформатори с клас на точност 1 и 3 могат да бъдат монтирани и на кръгли кабели и на токови шини.

Безопасно измерване на ток дори в сурова околна среда: Изходът 1 А, който предава
трансформираните токови сигнали, е екипиран с CAGE CLAMP® връзка, която е
устойчива на вибрации и стрес. Изходът е достъпен от две страни, като позволява
на проводника да бъде лесно отстранен дори и в ограничени откъм пространство
приложения. В допълнение, пластмасовият корпус прави токовият трансформатор
изключително издръжлив.

Заедно с широката гама от аксесоари за анализ и измерване на тока, токовите
трансформатори на ВАГО осигуряват основата за ефективен енергиен мениджмънт. Намотките на Роговски (500 A/2000 A) за безконтактно измерване на тока и различните клеми за токови трансформатори идеално допълват продуктовото портфолио на ВАГО.

Предимства

  • Притежават UL сертификат

  • Технология на свързване CAGE CLAMP®

  • Адаптер за шинен монтаж без инструменти

  • Устойчиви на вибрации и стрес

  • Пренатоварване до 120% от номиналния първичен ток

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.