WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| ПРОДУКТИ | Нови артикули | ПРОДУКТИ | Нови артикули |

Силнотокови редови клеми, за големи сечения - свързват проводници до 185 mm2 бързо и лесно

Силнотокови редови клеми, за големи сечения - свързват проводници до 185 mm2 бързо и лесно

Силнотокови редови клеми, за големи сечения - свързват проводници до 185 mm2 бързо и лесно

Първата в света безвинтова силнотокова клема, за бързо и лесно свързване на проводникови сечения до 185mm2, за връзка на едножични, многожични , и съставни проводници.

С новите POWER CAGE CLAMP вече е възможно да се свързват с пружинна връзка, проводници, със сечения до 185mm2, така че те са необслужваеми и виброустойчиви, без
да се налага да разчитат на сложни болтови съединения, затегнати с динамометричен ключ. Това спестява много време и пари за окабеляване. Друг плюс: големия контактен
натиск, гарантира и оптимален безкислороден контакт по всяко време - независимо
от изпълнителя на връзката. С максимален номинален ток от 353A, AC/DC до 1000 V, и DC до 1500 V, новата серия 285 е идеален за мрежови връзки за големи токове.

Надеждна работа

Силнотоковите редови клеми, печелят техниците с голямата си функционалност, която прави работата им по-лесна: дори и с трудни за огъване и едножични проводници, страничните входове, позволяват лесно окабеляване. Със заключващата функция на лоста за активиране, контактната клетка може да се остави отворена, така че лесно да вмъкнете проводниците. Възможността клемата да се монтира върху DIN 35 шина двустранно, също прави монтирането лесно.

Пълна гама аксесоари

Възможностите за маркиране на силнотоковите клеми, гарантират по-голяма прегледност в разпределителното табло и по този начин по-голяма безопасност. Клемите може да бъдат обозначени с маркираща лента или стандартни WMB маркиращи етикети.

В клемата има изпълнени два отвора за мостове: те могат да бъдат използвани за потенциални отклонения, захранване на осветление и сервизно захранване, както и за мостове за създаване на общ потенциал. Те могат да се използват, за да се реализират бъдещи разширения, или промени в схемата по всяко време. Също така не бива да се забравя отвора за тестови конектори. Идеално допълнение към тези клемореди е новият 66,5х14mm безвинтов „стопер“.

Силна серия силнотокови клеми

Множеството аксесоари и лесна употреба са изключителни характеристики на всички силнотокови клеми, представители на серия 285. Тези здрави клеми държат сигурно проводници със сечения - 35, 50, 95 и 185мм2, дори в случай на силни вибрации. За допълнителна сигурност, налице е и пълна защита от токов удар, благодарение на различни капаци и маркировките за безопасност.

Предимствата на силнотоковите клеми:

  • Първата в света редова клема за проводникови сечения до 185mm2

  • Ток 353A, AC/DC до 1000V и DC до 1500V

  • Големите контактни сили гарантират оптимален контакт по всяко време

  • Бързо свързване, без дълга подготовка

  • Без затягане на винтове с динамометричен ключ

  • Виброустойчива и необслужваема технология за ел. връзки

ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ООД и КО.КД
Бизнес център Сердика
Бул."Акад. Иван Гешов" 2Е
Сграда 1, ет. 4, офис 417
1330 София

Тел.: +359 2 489 46 09
Тел:: +359 2 489 46 10
E-mail: info-bg@wago.com


bg
The document could not be added to the bookmark list.
Item was added to the bookmark list successfully.
Страницата е добавена успешно към Вашия списък с избрани.
Digital Media was added to the bookmark list successfully.
Document was added to the bookmark list successfully.