buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Спестете време и разходи с нашите инсталационни редови клеми и конектори

Независимо дали в разклонителната кутия или електрическо табло, редовите клеми и конекторите на WAGO са правилният избор за всяка инсталация. Push-in свързването на твърди проводници, като това, предлагано от конекторите на нашите разклонителни кутии, ви спестява много време и пари.

Предимствата за вас:

  • Бърза и лесна употреба
  • Точната редова клема и конектор за всяко приложение
  • Минималните изисквания за пространство изискват висока плътност на окабеляването
  • Ясно организирано окабеляване в контролните табла и разклонителните кутии
  • Необслужваема Инсталация
  • Постоянни, сигурни връзки

Осветителни конектори

Осветителните конектори на WAGO са идеалната връзка между твърдите и фино усуканите проводници. Благодарение на одобрението им като самостоятелно оборудване съгласно EN 60998 осветителните конектори на WAGO могат да се използват в почти всички домакински приложения и в подобни сградни инсталации, където е необходима връзка между твърди и фино усукани проводници.

  • Свързват идеално твърди проводници с фино усукани проводници
  • Опростено, безинструментно окабеляване – особено полезно при инсталационни работи
  • Поддържат множество приложения, включително свързване на устройства с гъвкави проводници към неподвижни инсталации (напр.мотори за щори)
leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Конектори за всички видове проводници

От окабеляване на домофонни системи до електрически пещи: Свързването на различни видове проводници е бързо и лесно с компактния конектор от серия 221 на WAGO.

  • Свързвайте всички видове проводници, без да ги подготвяте
  • Комбинирайте всички видове и размери проводници
  • Лесен за употреба задействащ лост за свързване без инструменти
  • Висока допустимо токово натоварване до 32 А
  • Перфектен за приложения за разпределение благодарение на монтажния адаптер
221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Конектори PUSH WIRE® за разклонителни кутии

Нашата продуктова гама поддържа голямо разнообразие от напречни сечения: Конекторите MICRO PUSH WIRE® от серията 243 са специално проектирани за малки диаметри (например за инсталации с ниско напрежение). Серията 2273 свързва твърди проводници със сечения до 2,5 mm2 (14 AWG); серията 773 свързва проводници със сечения до 4/6 mm2 (12/10 AWG).

  • Компактен размер
  • Бързо окабеляване чрез push-in свързване на твърди проводници
  • Безинструментно свързване на проводници
  • Перфектен за приложения за разпределение благодарение на монтажния адаптер
  • За многократна употреба
  • Прозрачен корпус за визуална проверка на правилното поставяне на проводника
verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Всички продукти

Открийте разнообразието от инсталационни редови клеми и конектори на WAGO.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Това също може да представлява интерес за вас!

Теми и продукти, свързани с нашите редови клеми и конектори

Технология за свързване

Системи редови клеми за шинен монтаж

Бърз монтаж, напълно вибрoустойчиви и необслужваеми: Надеждността на системите редови клеми за шинен монтаж на WAGO има за основа доказаната в отрасъла технология за пружинно свързване.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg