| WAGO | wir über uns | Historie | WAGO | wir über uns | Historie

Wegbereiter für zukunftsweisende Technologien

Wegbereiter für zukunftsweisende Technologien

WAGO ist Wegbereiter für zukunftsweisende Technologien. Immer wieder haben wir Neuheiten entwickelt, die auf dem Weltmarkt zum Industriestandard wurden: die revolutionäre CAGE CLAMP©-Anschlusstechnik, die inzwischen milliardenfach eingesetzte WAGO-Dosenklemme für 2 bis 8 Leiter, das weltweit erste feldbusunabhängige, modulare I/O-System.

1968 (DBP 2062158 GM 69158)

Die PUSH WIRE®-Steckklemmtechnik revolutioniert die Verdrahtung von Leuchten und ermöglicht ab 1990 deren vollautomatische Verdrahtung.

1974 (DBP 2317040)

In der Gebäudeinstallation ist die PUSH WIRE®-Steckklemmtechnik in Dosenklemmen zum Synonym für eine ganze Gattung geworden. Installateure in vielen Ländern fragen nach „WAGOs“, wenn sie Dosenklemmen meinen.

1977 (DBP 2706482)

Die CAGE CLAMP®-Zugfedertechnik ist das Original des heute weltweit verbreiteten universellen Anschlusssystems. Sie eignet sich für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,08 bis 35 mm 2.

1995 (DBP 4400202)

Das weltweit erste feldbusunabhängige, modulare I/O-System wird von WAGO vorgestellt.

1998 (DBP 19817924)

Mit dem POWER-CAGE-CLAMP-Anschluss realisiert WAGO erstmals einen Federklemmanschluss für Leiter bis 95 mm 2.

2003 (DBPa 10239273.0)

Der Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss perfektioniert die bewährte CAGE CLAMP®-Technik in der Handhabung: Eindrähtige und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden.

2006 (DBP 102005025529)

Das WAGO-SPEEDWAY-Automatisierungssystem bildet eine Technologieplattform für I/O-Module in der Schutzart IP67, die höchsten Ansprüchen der Antriebs- und Regelungstechnik gerecht wird. SPEEDWAY überzeugt vor allem durch seine Geschwindigkeit, seine Präzision und seine bisher unerreichte Flexibilität.

2007

TO-PASS®-Fernwirklösungen in Verbindung mit WAGO-I/O-SYSTEM

POWER-CAGE-CLAMP-Anschluss für Hochstromklemmen mit 35 mm 2 und 50 mm 2

2009

PERSPECTO® Monitore und -Bediengeräte

2010

picoMAX®-Steckverbindersystem

Neue COMPACT-Verbindungsdosenklemme, Serie 2273