| WAGO | Produktinformationen | Mediathek | WAGO | Produktinformationen | Mediathek

Mediathek

Interessante Videos zu Funktionen und Handhabungen unserer Produkte sowie zur Gründung und Geschichte von WAGO.

Energiemanagement mit WAGO

"Energiemanagement ist ein klarer Wettbewerbsvorteil" – Lukas Dökel, Manager Current and Energy Measurement bei WAGO, im Interview.

Energiemanagement mit WAGO

"Energiemanagement ist ein klarer Wettbewerbsvorteil" – Lukas Dökel, Manager Current and Energy Measurement bei WAGO, im Interview.

Lichtmanagement mit WAGO

Entdecken Sie Lichtmanagement mit WAGO in verschiedenen Anwendungsfällen.

Industrie 4. 0 - Live auf der Hannover Messe 2016

Erfahren Sie von Thomas Holm, wie Sie von Industrie 4.0 profitieren können, Ihr Produktionsprozess wandlungsfähig bis zur Losgröße 1 wird oder wie Sie Ihren Wertschöpfungsprozess durchgängig gestalten und Ihre Anlage sprechen lassen.

WAGO gewinnt den Industrie 4.0 Innovation Award

Fachleute und Jury sind sich einig: die wandlungsfähige Produktion ist die Basis dafür, im Zeitalter von Digitalisierung und Industrie 4.0 wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit DIMA (Dezentrale Intelligenz für Modulare Anlagen) hat WAGO eine zukunftsweise Methodik entwickelt.

WAGO World of Industries

Die Anwendungsgebiete der WAGO-Produkte sind vielfältig. Entdecken Sie, für welche Bereiche wir die passende Lösung bieten!

Strom- & Energiemesstechnik

Entdecken Sie, wie Sie mit WAGO die Basis zur Energiekostensenkung für Ihr Unternehmen legen.

Automotive

Industrie 4.0 ist in aller Munde - die Automobilindustrie ist hingegen schon lange angekommen. Die Branche zählt zu den Vorbereitern der industriellen Revolution: Dazu passen die Produkte von WAGO - Maschinen sprechen mit Maschinen und dies über Systemgrenzen hinweg.

Building

Von der einfachen Komponenteninstallation bis zur komplexen Gebäudeautomation - WAGO bietet ein umfangreiches Lösungsportfolio für die Anforderungen der Gebäudebranche

Energy Distribution

WAGO-Steuerungstechnik bietet Ihnen viele Möglichkeiten zur Verteilnetzautomatisierung. Unsere über 500 verschiedenen Module sowie viele unterstützte Busschnittstellen sorgen für eine passgenaue Umsetzung der jeweiligen Anforderungen.

Factory

Weil Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Modularität für reduzierte Montageprozesse das Wichtigste sind - auch zukünftig in „Smart Factorys“!

Marine

Ob Antriebsautomation, Hilfs- und Deckmaschinerie, Navigations- oder Kommunikationseinrichtungen: In der Schiffsautomation und dem Offshore-Bereich stellt jede Anwendung ihre besonderen Anforderungen. Unsere Produkte automatisieren und verbinden sie!

Railway

Ob Bahnfahrzeuge, Signaltechnik oder Bahnhöfe - überall dort, wo im Bahnbereich Strom fließt sowie Signale übertragen und gewandelt werden, ist WAGO der richtige Partner. Nicht ohne Grund setzten Betreiber, Hersteller und Zulieferer von Bahn- und Signaltechnik auf WAGO.

WAGO Neuheiten zur HMI 2017

Entdecken Sie unsere Produkthighlights zur Hannover Messe Industrie 2017.

WAGO Neuheiten zur HMI 2017

Entdecken Sie unsere Produkthighlights zur Hannover Messe Industrie 2017.

WAGO smartPRINTER

Sparen am laufenden Band mit dem schnellsten Beschriftungssystem für TOPJOBS-Reihenklemmen.

WAGO smartDATA

Daten, Softwaretools und Schnittstellen.

SMD-2065 Leiterplattenklemmen

Die Serie 2065 kombiniert kleinste Abmessungen mit großem Anschlussvermögen.

EPSITRON® - Einkanalige elektronische Schutzschalter

Platzsparende und präzise Absicherung für Gleichspannungskreise

EPSITRON® PRO Power

Die professionelle und effiziente Stromversorgung mit dem Plus an Leistung

EPSITRON® CLASSIC Power

Die robuste Stromversorgung mit integriertem TopBoost

EPSITRON® ECO Power

Die wirtschaftliche Stromversorgung für die Standardanwendung

EPSITRON® COMPACT Power

Die kleine, leistungsstarke Stromversorgung

EPSITRON® – Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Zuverlässige Überbrückung auch für längere Netzausfälle

EPSITRON® – Kapazitive Pufferung

Die kurzfristige Energiereserve für Netzausfall und Lastwechsel

EPSITRON® – Redundanzmodule

Die sichere Lösung für höhere Verfügbarkeit der Versorgung

EPSITRON® – Elektronische Absicherung

Platzsparende und präzise Absicherung für Gleichspannungskreise

EPSITRON® – Elektronische Absicherung Tutorial.

Platzsparende und präzise Absicherung für Gleichspannungskreise

TOPJOB®S-Installationsetagenklemmen

Entdecken Sie das Portfolio unserer TOPJOB®S-Installationsetagenklemmen im Video.

Strom- und Spannungsabgriff

2-in1-Lösung: Die Kombination aus Stromwandler und Spannungsabgriff kann schnell und einfach in den Brückerschacht der 95mm2-Hochstrom-Durchgangsklemme montiert werden.

Potentialabgriffe

Komfortabler und sicherer Abgriff der Messspannung in bestehenden Anlagen.

Rogowski–Spulen

Die einfache Montage erlaubt eine nachträgliche Ausrüstung bestehender Anlagen ohne Unterbrechung des Prozesses.

Kabelumbau-Stromwandler

Kompakte, teilbare Kabelumbau-Stromwandler sind speziell für das Nachrüsten in bestehenden Anlagen geeignet.

Aufsteck-Stromwandler mit picoMAX®-Steckverbinder und Low-Power-Output

Einfache Montage und platzsparender Einsatz direkt über dem Leitungsschutzschalter.

Aufsteck-Stromwandler mit picoMAX®-Steckverbinder und 1A-Ausgang

Einfache Montage und platzsparender Einsatz direkt über dem Leitungsschutzschalter.

Anschlussklemmenblock für Strom- und Spannungswandler

Vormontierte Klemmenblöcke zum einfachen Anschließen und Kurzschließen der Stromwandler.

Anschlussklemmenblock für Strom- und Spannungswandler

Vormontierte Klemmenblöcke zum einfachen Anschließen und Kurzschließen der Stromwandler.

Aufsteck-Stromwandler mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

Ströme erfassen und weiterverarbeiten: Mit der schnellen und einfachen Montage unserer Aufsteck-Stromwandler wird Strommessung leicht gemacht! Überzeugen Sie sich selbst!

Auf´s Wesentliche konzentriert: Die neue SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065

Die neue SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065 kombiniert kleinste Abmessungen mit großem Anschlussvermögen.

TOPJOB® S - Mit multifunktionalem Brückerprogramm

Das TOPJOB®S-Brückerprogramm bietet für alle Aufgaben die richtige Lösung. Neben den Brückern finden auch Prüfadapter, Prüfabgriffe oder modulare Steckverbinder Platz in den Brückerschächten.

TOPJOB®S - Pushen Sie Ihre Leistung

Unsere Reihenklemmen TOPJOB®S verfügen mit der sicheren Push-in CAGE CLAMP® über einen Universalanschluss mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens.

TOPJOB®S - für alle Leiterarten und mit hohen Sicherheitsreserven.

Unsere Reihenklemmen mit bewährten Universalanschlüssen und hohen Sicherheitsreserven im Video!

EPSITRON® - Kurzschluss- und Überlastverhalten

In diesem Video zeigen wir Ihnen unter anderem das Überlastverhalten von Schaltnetzteilen im Hiccup-Modus und bei Konstantleistung und wie man lange Leitungen mit Leitungs- oder elektronischen Schutzschaltern absichert.

EPSITRON® - Funktionen der elektronischen Absicherung

Dank ihrer vielfältigen Funktionalität stellen die elektronischen Schutzschalter der EPSITRON®-Familie eine zuverlässige, wirkungsvolle und intelligente Schutzfunktion für das Wohl Ihrer Anlagen dar.

EPSITRON® - Warum elektronische Schutzschalter?

Erfahren Sie im Zusammenhang mit unseren EPSITRON® Stromversorgungen, warum Ihnen elektronische Schutzschalter mehr Sicherheit in Ihrer Anlage bieten und sehen Sie sich Absicherungskonzepte im Vergleich an.

WAGO 221 - Jetzt noch kleiner und handlicher

Die Verbindungsklemmen für alle Leiterarten der Serie 221 sind 40 % kleiner und noch benutzerfreundlicher als die bewährte Vorgängerserie 222.

WAGO 222 unter extremen Belastungen

Für Ihre Sicherheit: Die CLASSIC-Verbindungsklemmen der Serie 222 halten so einiges aus!

flexROOM® - das intelligente Konzept für die flexible Gebäudeautomation

Mit flexROOM® verwirklichen Sie schnell und einfach eine energieeffiziente und normgerechte Gebäudeautomation in nahezu allen Büro- und Verwaltungsgebäuden.

DALI-Konfigurator

Der DALI-Konfigurator ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Konfiguration von Betriebsgeräten, Beleuchtungsgruppen und Lichtszenen.

Hochstromklemmen – schnell und einfach Leiter bis 185 mm2 verdrahten

Mit den Hochstrom-Reihenklemmen der Serie 285 schließen Sie schnell und einfach schwer biegsame Leiter an – bis 185 mm2.

WAGO-JUMPFLEX® – Der Maßstab bei Messumformern

Die JUMPFLEX®-Messumformer bieten Ihnen einen herausragenden Bedienkomfort zusammen mit umfangreichen Funktionen für die alltägliche Arbeit.

750 XTR - Für Standard zu extrem

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR trotzt extremen klimatischen Einflüssen, Schwingungen, Erschütterungen und Überspannungen – dort automatisieren, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt.

Flexibilität mit dem modularen Leergehäuse der Serie 2857

Das modulare Leergehäuse der Serie 2857 ermöglicht Ihnen volle Flexibilität bei der Umsetzung Ihrer individuellen Elektroniklösung.

Controller PFC200 – neue Leistungsklasse bei den WAGO-Steuerungen

Mit den Fernwirksteuerungen PFC200 schalten, regeln, und überwachen Sie sämtliche Fernwirkaufgaben – von der Netzleittechnik bis hinunter zum einzelnen Aktor und Sensor.

WAGO 222 – Der flexible Alleskönner

Die CLASSIC-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten der Serie 222 sind die flexiblen Alleskönner und eignen sich für eine Vielzahl von Applikationen.

Gebäudeinstallation mit Installationsreihenklemmen – TOPJOB®S

Die TOPJOB®S-Reihenklemmen sind besonders kompakt und die perfekten Allrounder für Ihre Verteilerinstallationen.

picoMAX® - Das Steckverbindersystem

Das Steckverbindersystem picoMAX® ist nicht nur besonders kompakt, sondern serienmäßig vibrationssicher bis 20 g, einfach zu handhaben und absolut kontaktsicher.

COMPACT-Verbindungsdosenklemme der Serie 2273 von WAGO

Durch das transparente Gehäuse der Dosenklemme ist ein sicheres und fehlerfreies Anschließen der eindrähtigen Leiter garantiert.

Leuchtenklemmen von WAGO (Serie 224)

Die Leuchtenklemmen der Serie 224 sind die ideale Verbindung zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern.

MICRO-Verbindungsdosenklemmen der Serie 243 von WAGO

WAGO-MICRO-Verbindungsdosenklemmen für eindrähtige Leiter haben sich millionenfach für Schwachstrominstallationen bewährt.

Serie 2059/2060/2061 - SMD-Leiterplattenklemmen

So klein kann groß sein: Die SMD-Leiterplattenklemmen von WAGO.

WAGO Hochstromreihenklemmen Serie 285

Das Reihenklemmenprogramm TOPJOB®S ist die optimale Lösung für Industrie- und Ex-Anwendungen ebenso wie für die Gebäudeautomation.

flexROOM®

Highlights HMI

WINSTA® Trailer

Das WINSTA®-System bildet die elektrische Schnittstelle von der Energieversorgung und -verteilung bis zu den Verbrauchern (z.B. Leuchten) und schließt hierbei die Informationstechnik (Busleitungen in der Gebäudeautomation) mit ein.

WINSTA® Trailer

Das WINSTA®-System bildet die elektrische Schnittstelle von der Energieversorgung und -verteilung bis zu den Verbrauchern (z.B. Leuchten) und schließt hierbei die Informationstechnik (Busleitungen in der Gebäudeautomation) mit ein.

WINSTA® Trailer

Das WINSTA®-System bildet die elektrische Schnittstelle von der Energieversorgung und -verteilung bis zu den Verbrauchern (z.B. Leuchten) und schließt hierbei die Informationstechnik (Busleitungen in der Gebäudeautomation) mit ein.

WINSTA® MIDI von WAGO

Die Familie WINSTA® MIDI bietet die größte Vielfalt an Komponenten sowie mechanische und farbliche Kodiermöglichkeiten für eine sichere, flexible und schnelle Gebäudeinstallation.

WINSTA® RD von WAGO

WINSTA® RD ist die ideale Lösung für runde Durchführungen und Rohre.

WINSTA® KNX von WAGO

WINSTA®KNX macht Bussysteme wie z.B. KNX/EIB, LON® oder ETHERNET endlich steckbar.

WINSTA® IDC von WAGO

WINSTA® IDC besteht aus Flachleitungen und den dazugehörigen Anschlusskomponenten, die mit WINSTA®-MIDI-Steckverbindern kombinierbar sind.

WAGO und Linect® für den universellen Leuchtenanschluss

Steckbare Elektroinstallation oder konventionelle Verdrahtung? Linect® kann beides!

WAGO-Systemverteiler - Einsatzorte und Anwendung

WAGO-Systemverteiler zum Zusammenführen elektrischer Leitungen eines Gebäudes.

Unternehmensvideo

WAGO bietet mehr als Produkte – WAGO bietet Lösungen! Dahinter und dafür stehen immer Menschen – bei uns und bei unseren Kunden. Das Medium Film ist ideal geeignet diese Beziehung, die Innovation, die Kundennähe, die Qualität und Sicherheit sehr dicht und emotional zu transportieren.

Unternehmensvideo

WAGO bietet mehr als Produkte – WAGO bietet Lösungen! Dahinter und dafür stehen immer Menschen – bei uns und bei unseren Kunden. Das Medium Film ist ideal geeignet diese Beziehung, die Innovation, die Kundennähe, die Qualität und Sicherheit sehr dicht und emotional zu transportieren.

Girls´ Engineering Day

Du möchtest die Zukunft verändern und deinen Horizont erweitern? WAGO bietet dir die Chance!Ob Technische Entwicklung, Marketing & Vertrieb, Informationstechnologie, Verwaltung oder Fertigung – erlebe die Welt der Technologie und werde Teil einer global führenden Unternehmensfamilie.Bei uns kannst du dich frühzeitig über deine berufliche Zukunft informieren.

Klemmen in der Praxis - Eindrücke aus der Fertigungsentwicklung

Als Leiter der Fertigungsentwicklung berichtet Christian Schmidt über die Herausforderungen bei der Herstellung der TOPJOB®S-Reihenklemmen.

Klemmen in der Praxis - Sven Hohorst zur Bedeutung von TOPJOB®S

Als geschäftsführender Gesellschafter informiert Sven Hohorst über die Zukunft der innovativen TOPJOB®S-Reihenklemmen.

Klemmen in der Praxis - Sven Hohorst zur Bedeutung von TOPJOB®S

Als geschäftsführender Gesellschafter informiert Sven Hohorst über die Zukunft der innovativen TOPJOB®S-Reihenklemmen.

Klemmen in der Praxis - Zwei wesentliche Merkmale

Der verantwortliche Produktmanager Burkhard Niemann berichtet über den Entwicklungsprozess der TOPJOB®S-Reihenklemmen und stellt dabei zwei wichtige Produkteigenschaften vor.

Klemmen in der Praxis - Eindrücke aus der Fertigungsentwicklung

Als Leiter der Fertigungsentwicklung berichtet Christian Schmidt über die Herausforderungen bei der Herstellung der TOPJOB®S-Reihenklemmen.

Anforderungen aus dem modularen Anlagenbau

Ulrich Hempen erklärt die nächsten Schritte der Automatisierer für den modularen Anlagenbau.

1. Smart Grid Fachtagung 2014

WAGO wirbt im Dialog mit den Energieversorgern für den Ausbau intelligenter Stromnetze.

1. Smart Grid Fachtagung 2014

WAGO wirbt im Dialog mit den Energieversorgern für den Ausbau intelligenter Stromnetze.

2. Smart Grid Fachtagung 2015

Die von WAGO ins Leben gerufene Smart-Grid-Fachtagung entwickelt sich zunehmend zum etablierten Branchentreff.

3. Smart Grid Fachtagung 2016

Experten aus Energiewirtschaft, Forschung und Industrie diskutieren auf der 3. Smart-Grid Fachtagung von WAGO über die Hürden des Smart-Grid für Stadtwerke und Netzbetreiber.