| Support | Vorschriften und Richtlinien | Prüfverfahren | Support | Vorschriften und Richtlinien | Prüfverfahren

Prüfungen und Prüfverfahren nach IEC/EN-Standards

Prüfungen und Prüfverfahren nach IEC/EN-Standards

Für jedes unserer Produkte, vom Steckverbinder bis zur Reihenklemmen, gibt es jeweils eigene spezifische Prüfvorschriften.

Die folgenden Abschnitte mit den wichtigsten Prüfungen beschränken sich auf die Beschreibung der Prüfverfahren und eine Erläuterung des Prüfzwecks. Die angegebenen Daten, etwa Spannungen, Temperaturen und Kräfte, dienen nur der Verdeutlichung und können je nach Prüfung variieren.

Mechanische Tests

Mechanische Tests

Alle WAGO-Produkte erfüllen die Anforderungen der folgenden mechanischen Tests:

  • Anschlussbedingungen
  • Zugprüfung nach IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1
  • Schockprüfung nach IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; Bahnanwendung IEC/EN 61373
  • Rüttelprüfung nach IEC/EN 60068-2-6; Schifffahrt GL, LR, DNV; Bahnanwendung IEC/EN 61373

Weitere Informationen …

Elektrische Tests

Elektrische Tests

Alle WAGO-Produkte erfüllen die Anforderungen der folgenden elektrischen Tests:

  • Erwärmungsprüfung nach IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-1, IEC/EN 61984
  • Strombelastbarkeitskurve (Derating-Kurve) nach IEC/EN 60512-5-2
  • Spannungsfallprüfung nach IEC/EN 60947-7-1
  • Prüfung der Kurzzeitstromfestigkeit (Kurzschlussfestigkeit) nach IEC/EN 60947-7-1
  • Regeln der Isolationskoordination nach IEC/EN 60664-1
  • Spannungsfestigkeitsprüfung mit Stehwechselspannung nach IEC/EN 60998-1
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit nach IEC/EN 60664-1
  • Schutzarten elektrischer Betriebsmittel nach IEC/EN 60529

Weitere Informationen …

Werkstofftests

Werkstofftests

Alle WAGO-Produkte erfüllen die Anforderungen der folgenden Werkstofftests:

  • Prüfung mit der Nadelflamme nach IEC/EN 60695-11-5
  • Glühdrahtprüfung nach IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11

Weitere Informationen …

Klimatische Tests

Klimatische Tests

Die folgenden Tests geben Aufschluss über das Verhalten eines Produkts in aggressiver Umgebung. Besonders häufig anzutreffende Atmosphären, die die Langzeitkonstanz von Klemmstellen beeinflussen können, werden hierzu in Klimakammern nachgebildet. Alle WAGO-Produkte erfüllen die Anforderungen der folgenden klimatischen Tests:

  • Temperaturwechselbeanspruchung nach IEC/EN 60947-7-1,
  • IEC/EN 60998-2-2
  • Industrieatmosphären nach EN ISO 6988, IEC 60068-2-42,
  • IEC/EN 60068-2-60
  • Salznebel nach IEC/EN 60068-2-11; Schifffahrt GL, LR, DNV
  • Rascher Temperaturwechsel nach IEC/EN 60068-2-14
  • Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden) nach IEC/EN 60068-2-30; Schifffahrt GL, LR, DNV

Weitere Informationen …