| Support | Vorschriften und Richtlinien | IEC-Vorschriften | Support | Vorschriften und Richtlinien | IEC-Vorschriften

Vorschriften IEC/EN

Vorschriften IEC/EN

Für die dargestellten elektrischen Verbindungselemente gelten je nach Bauart und anwendungsspezifischer Gestaltung im Wesentlichen folgende Normen.

   
IEC 60364-1
VDE 0100-100/.. Errichten von
Niederspannungsanlagen
- Anwendungsbereich, Zweck und
Grundsätze
IEC 60079-7
EN 60079-7
VDE 0170/0171 Teil 6/
Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche
- Erhöhte Sicherheit „e“
IEC 60439-1
EN 60439-1
VDE 0660 Teil 500/ Niederspannung-Schaltgerätekombinationen -
Typ geprüfte und partiell Typ geprüfte Kombinationen
EN 50110-1
VDE 0105 Teil 1/ Betrieb von
elektrischen Anlagen
IEC 60079-11
EN 50020
VDE 0170/0171 Teil 7/
Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche
- Eigensicherheit „i“
IEC 60439-3
EN 60439-3
VDE 0660 Teil 504/- Besondere
Anforderungen an Niederspannung-Schaltgerätekombinationen
zu deren Bedienung Laien Zutritt haben
- Installationsverteiler
IEC 61140
EN 61140
VDE 0140 Teil 1/ Schutz gegen
elektrischen Schlag
- Gemeinsame Anforderungen für
Anlagen und Betriebsmittel
IEC 60079-14
EN 60079-14
VDE 0165 Teil 1/ Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefährteten Bereichen
IEC 61643-1
EN 61643-11
VDE 0675 Teil 6-11/ Überspannungsschutzgeräte
für Niederspannung
Überspannungsschutzgeräte für den
Einsatz in Niederspannungsanlagen -
Anforderungen und Prüfungen
VDE 0100 Teil 710/ Errichten von
Niederspannungsanlagen
- Anforderungen für Betriebsstätten,
Räume und Anlagen besonderer Art
Teil 710: Medizinisch genutzte Bereiche
IEC 60079-15
EN 50021
VDE 0170/0171 Teil 16/
Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche
- Zündschutzart „n“
IEC 60335-1
EN 60335-1
VDE 0700 Teil 1/ Sicherheit elektrischer
Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke
- Allgemeine Anforderungen
DIN VDE 0108 Teil 1/ Starkstromanlagen
und Sicherheitsstromversorgung
in baulichen Anlagen für
Menschenansammlungen
- Allgemeines
IEC 60038
HD 472 S1
VDE 0175/ IEC-Normspannungen
IEC 60598-1
EN 60598-1
VDE 0711 Teil 1/ Leuchten
- Allgemeine Anforderungen und Prüfungen
IEC 60664-1
EN 60664-1
VDE 0110 Teil 1/ lsolationskoordination
für elektrische Betriebsmittel in
Niederspannungsanlagen
- Grundsätze, Anforderungen und
Prüfungen
DIN VDE 0298 Teil 1/ Verwendung von
Kabeln und isolierten Leitungen für
Starkstromanlagen
- Empfohlene Werte für die
StrombeIastbarkeit von Kabeln und
Leitungen für die feste Verlegung in
Gebäuden und von flexiblen
Leitungen
IEC 60320-1
EN 60320-1
VDE 0625 Teil 1/ Gerätesteckvorrichtungen
für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Zwecke
- Allgemeine Anforderungen
IEC 60204-1
EN 60204-1
VDE 0113 Teil 1/ Elektrische Ausrüstung
von Maschinen
- Allgemeine Anforderungen
IEC 60112
EN 60112
VDE 0303 Teil 11/ Verfahren zur
Bestimmung der Prüfzahl und der
Vergleichszahl der Kriechwegbildung
von festen, isolierenden Werkstoffen
IEC 60352-1
EN 60352-1/ Lötfreie elektrische Verbindungen;
Wickelverbindungen
- Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise
VDE 0118 Teil 1/ Errichten elektrischer
Anlagen im Bergbau unter Tage
- Allgemeine Festlegungen
IEC 60529
EN 60529
VDE 0470 Teil 1/ Schutzarten durch
Gehäuse (IP-Code)
- Prüfgeräte und Prüfverfahren
IEC 60352-2
EN 60352-2/ Lötfreie elektrische Verbindungen;
Crimp-Verbindungen
- Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren
und Anwendungshinweise
IEC 60079-0
EN 50014
VDE 0170/0171 Teil 1/ Elektrische
Betriebsmittel für explosionsgefährdete
Bereiche
- Allgemeine Bestimmungen
IEC 60998-2-5
prEN 60998-2-5/- Besondere
Anforderungen an Verbindungsdosen
(Anschließen und/oder Abzweigen) für
Klemmen oder Verbindungsmaterial
IEC 60352-3
EN 60352-3/ Lötfreie elektrische Verbindungen;
Lötfreie zugängliche Schneidklemmverbindungen
- Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise
IEC 60999-1
EN 60999-1
VDE 0609 Teil 1/ Verbindungsmaterial
-Elektrische Kupferleiter-
Sicherheitsanforderungen für
Schraubklemmstellen und
schraubenlose Klemmstellen
- Allgemeine und besondere
Anforderungen für Klemmstellen für
Leiter von 0,2 mm2 bis einschließlich 35 mm2
IEC 60947-1
EN 60947-1
VDE 0660 Teil 100/
Niederspannungsschaltgeräte
- Allgemeine Festlegungen
IEC 60352-4
EN 60352-4/ Lötfreie elektrische Verbindungen;
Lötfreie nichtzugängliche Schneidklemmverbindungen
- Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren
und Anwendungshinweise
11 IEC 60999-2
EN 60999-2/- Allgemeine und
besondere Anforderungen für
Klemmstellen für Leiter von
35 mm2 bis einschließlich 300 mm2
IEC 60947-7-1
EN 60947-7-1
VDE 0611 Teil 1/- Hilfseinrichtungen;
Reihenklemmen für Kupferleiter
IEC 60352-5
EN 60352-5/ Lötfreie elektrische Verbindungen;
Einpressverbindungen
- Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren
und Anwendungshinweise
IEC 60998-1
EN 60998-1
E VDE 0613 Teil 1/ Verbindungsmaterial für
Niederspannungsstromkreise
für Haushalt und ähnliche Zwecke
- Allgemeine Anforderungen
EC 60947-7-2
EN 60947-7-2
VDE 0611 Teil 3/- Hilfseinrichtungen;
Schutzleiter-Reihenklemmen für
Kupferleiter
IEC 60352-6
EN 60352-6/ Lötfreie elektrische Verbindungen;
Durchdringverbindungen
- Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren
und Anwendungshinweise
13 IEC 60998-2-1
EN 60998-2-1
E VDE 0613 Teil 2-1/- Besondere
Anforderungen für Verbindungsmaterial
als selbständige Betriebsmittel mit
Schraubklemmen
IEC 60947-7-3
EN 60947-7-3
VDE 0611 Teil 6/- Hilfseinrichtungen;
Sicherheitsanforderungen für
Sicherungsreihenklemmen
IEC 60352-7
EN 60352-7/ Lötfreie elektrische Verbindungen;
Federklemmverbindungen
- Allgemeine Anforderungen, Prüfverfahren und Anwendungshinweise
IEC 60998-2-2
EN 60998-2-2
E VDE 0613 Teil 2-2/- Besondere
Anforderungen für Verbindungsmaterial
als selbständige Betriebsmittel mit
schraubenlosen Klemmstellen
IEC 61984
EN 61984
VDE 0627/ Steckverbinder
Sicherheitsanforderungen und Prüfungen
 
IEC 60998-2-3
EN 60998-2-3
E VDE 0613 Teil 2-3/- Besondere
Anforderungen für Verbindungsmaterial
als selbstständige Betriebsmittel mit
Schneidklemmen
IEC 60512-1
EN 60512-1/ Steckverbinder für
elektronische Einrichtungen
- Mess- und Prüfverfahren
- Allgemeines