| Support | Vorschriften und Richtlinien | Anschluss von Aluminiumleitern | Support | Vorschriften und Richtlinien | Anschluss von Aluminiumleitern

„Alu-Plus“-Kontaktpaste

„Alu-Plus“-Kontaktpaste

„Alu-Plus“-Kontaktpaste

Beim Einsatz von eindrähtigen Aluminiumleitern in unseren Federklemmen ist die „Alu-Plus“-Kontaktpaste zu verwenden.

Aufgrund der geringeren Leitfähigkeit der Alu-Leiter ist es zudem erforderlich, die Nennströme entsprechend anzupassen: 2,5 mm2 = 16 A und 4 mm2 = 22 A.

Füllspritze

  • Inhalt: 20 ml „Alu-Plus“-Kontaktpaste
  • Bestellnummer: 249-130
  • Stück je Verpackungseinheit: 20 (4 x 5)

Anwendungsbereiche

„Alu-Plus“-Kontaktpaste für das sichere Verdrahten von eindrähtigen Aluminiumleitern bis 4 mm2 in WAGO-Federklemmen: Es ist kein Reinigen und Fetten des Aluminiumleiters mehr erforderlich, denn die WAGO-„Alu-Plus“-Kontaktpaste wird stattdessen mit der praktischen Füllspritze direkt in die Leitereinführungsöffnung der WAGO-Klemmen gefüllt. Bei sichtbar verfärbten korrodierten Leitern jedoch ist ein zusätzliches mechanisches Reinigen notwendig! Danach können unbehandelte eindrähtige Aluminiumleiter – bei mehrpoligen Klemmen auch gemischt mit Kupferleitern – einfach angeschlossen werden.

WAGO-„Alu-Plus“

  • zerstört die Oxidschicht automatisch beim Klemmvorgang,
  • verhindert Neuoxidation an der Kontaktstelle,
  • vermeidet elektrolytische Korrosion zwischen Aluminium- und Kupferleitern (in einer Klemme),
  • bietet Langzeit-Korrosionsschutz.

Selbstverständlich kann WAGO-„Alu-Plus“vor dem Anklemmen auch zusätzlich ganzflächig auf den Aluminiumleiter aufgetragen werden.