| Support | Downloads | Freistellungsbescheinigung | Support | Downloads | Freistellungsbescheinigung

Freistellungsbescheinigung

Freistellungsbescheinigung

Steuerabzugspflicht für Bauleistungen gemäß § 48 ff EStG ab dem 01.01.2002

Mit dem Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung im Baugewerbe, kodifiziert im § 48 bis 48 d, Abs. 1 EStG, unterliegen alle Unternehmer, die Bauleistungen erbringen, der Verpflichtung, ihrem Auftraggeber eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes vorzulegen, da sonst die Leistungen pauschal mit einem 15%igen Abzug versehen würden.

Aufgrund einer Freistellungsbescheinigung sind alle Leistungen der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vom 15%igen Abzug befreit. Bei Widerruf der Freistellung durch das Finanzamt Minden werden wir Sie unverzüglich informieren.

Gleichwohl vertreten wir die Auffassung, dass unsere Lieferungen aus steuerlicher Sicht den Materiallieferungen durch Baustoffhändler oder Baumärkte gleichzusetzen sind und damit keine Bauleistungen im Sinne des Gesetzes darstellen (s. Schreiben des BMF vom 01.11.2001, Aktenzeichen IV A 5-S 1900-292/01 Textziffer 10) und somit eine Steuerabzugspflicht nicht gegeben ist.

Download als PDF