| Produkte | Neuheiten | Produkte | Neuheiten

WAGOsunblind
Jalousiesteuerung – einfach für alle

WAGOsunblindJalousiesteuerung – einfach für alle

Die flexible Jalousie Lösung

Einfache Inbetriebnahme von bis zu 240 Jalousien in einem Gebäude dank einer fertigen Applikation.

Glasfassaden dominieren immer häufiger die moderne Architektur bei Neubauten: Sie sehen nicht nur schön aus, sondern ermöglichen ebenso, dass viel Tageslicht die Innenräume durchflutet und sich positiv auf das Wohlbefinden auswirkt. Allerdings bringen moderne Glasfassaden auch einen großen Nachteil mit sich: der hohe Lichteinfall begünstigt insbesondere im Sommer ein starkes Aufheizen der Räume – dies stellt nicht nur für die menschliche Gesundheit, sondern auch für Pflanzen und Möbel eine erhebliche Belastung dar. Ebenfalls problematisch sind die durch Glasfassaden verursachten Sonnenreflexionen, welche zu Blendungen führen können. Mit bedarfsgerechter Raumbeschattung lösen Sie diese Probleme: So können Sie zum einen das Aufheizen im Sommer und zum anderen das Auskühlen der Räumlichkeiten im Winter erheblich verringern – dies spart Ihnen unnötige Mehrkosten, da Sie die Räume weniger kühlen bzw. heizen müssen.

Features von WAGOsunblind

  • bis zu 240 Jalousien
  • bis zu 9 Unterverteiler für geringeren
  • Verdrahtungsaufwand
  • Gruppenzuordnung von Jalousien und Tastern
  • Anbindung von preislich attraktiven Wettersensoren über digitale Eingänge
  • Automatikfunktionen: Sturm, Regen, Beschattung, Zeitschaltuhr
  • Parametrierung über Weboberfläche Bedienung über Weboberfläche (Einzeljalousie, ganze Gruppen)
  • passwortgeschützt

Beschreibung:

WAGO hat aufgrund der langjährigen Erfahrung im Bereich der Steuerung von Beschattungsanlagen ein fertiges System für konventionelle Jalousiesteuerungen entwickelt. Das Konzept zielt darauf ab, ein flexibles, modulares und preislich attraktives System anbieten zu können, das ohne SPS-Programmierung auskommt.
Die Parameter können über eine Weboberfläche konfiguriert werden.

Zum WAGOsunblind Basispaket können problemlos diverse Erweiterungspakete hinzugefügt werden.
WAGOsunblind Basispaket zur Ansteuerung von 8 Jalousien erweiterbar auf 240 Jalousien
1 x ETHERNET Feldbuscontroller + Endklemme, inklusive Webserver
1 x Netzteil
1 x WAGOsunblind Erweiterungspaket Jalousie
Art. Nr. 60318243
 
WAGOsunblind Erweiterungspaket (Unterstation) zu Basispaketum zusätzliche 8 Jalousien
1 x ETHERNET Feldbuskoppler + Endklemme
1 x Netzteil
1 x WAGOsunblind Erweiterungspaket Jalousie
Art. Nr. 60318249
 
WAGOsunblind Erweiterungspaket (Jalousie) zu Basispaketum zusätzliche 8 Jalousien
1 x digitale Ausgangsklemme
1 x Reihenklemmenblock
Art. Nr. 60318247
 
WAGOsunblind Erweiterungspaket (für 16 Taster 24V) zu Basispaket*
1 x digitale Eingangsklemme
1 x Reihenklemmenblock
Art. Nr. 60318245
 
WAGOsunblind Erweiterungspaket (für 8 Taster 230V) zu Basispaket*
1 x digitale Eingangsklemme
1x Reihenklemmenblock
1 x Relaisblock
Art. Nr. 60318252
 
* exklusive Taster und Leitungen
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
../../navigation-complete.html