| Produkte | Neuheiten | Produkte | Neuheiten

Produktneuheiten

Mit einem umfangreichen Produktprogramm für die Verbindungs- und Automatisierungstechnik bieten wir für jedes Projekt effiziente Lösungen an. Die neuesten Produkte, mit denen Sie auch zukünftig immer einen Schritt voraus sind, finden Sie hier …

Unsere Produkt-Hightlights zur SPS IPC Drives 2017

Mehr Energie im Feld

Mehr Energie im Feld

Raus aus dem Schaltschrank und rein ins Feld: Das neue Schaltnetzteil EPSITRON® IP67 Power bringt dank seines robusten Aufbaus und der hohen Schutzart die Energie direkt dahin, wo sie gebraucht wird. mehr...

Mehr Komfort bei der Konfiguration und Überwachung

Mehr Komfort bei der Konfiguration und Überwachung

Die neuen JUMPFLEX®-Temperaturmessumformer für RTD-Sensoren, Potentiometer, Widerstände und Thermoelemente verfügen neben einem Analogausgang oder einer RS-485-Schnittstelle über einen zusätzlichen Relais- und Digitalausgang. mehr...

Upgrade: Noch mehr Leistung für die PFC200-Controller

Upgrade: Noch mehr Leistung für die PFC200-Controller

WAGO steigert mit einem Hardware-Upgrade die Performance des Controllers PFC200. Das Plus an Leistung resultiert aus der höheren Taktfrequenz des Prozessors und dem größeren Arbeitsspeicher. mehr...

Besonders handlich: Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebel

Besonders handlich: Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebel

Das gab es bisher noch nicht auf der Welt: Steckverbinder für Leistungselektronik mit Hebel. Anwender können damit Querschnitte bis 25 mm2 direkt in der Hand verdrahten. mehr...

XTR zwölf neue I/O-Module

XTR zwölf neue I/O-Module

XTR: Dahinter steckt das I/O-System für extreme Anwendungen mit extremen Anforderungen an Vibrations- und Spannungsfestigkeit, Temperaturfestigkeit und EMV-Beständigkeit. mehr...

Mehr Potential für die Sammelschiene

Mehr Potential für die Sammelschiene

Die Potentialabgriffe der Serie 855 von WAGO sind um eine Variante in drei Ausführungen reicher. mehr...

Neu: Industrial Switches: Ordentlich Power mit PoE+

Neu: Industrial Switches: Ordentlich Power mit PoE+

Gerade in Automatisierungsnetzwerken mit vielen Teilnehmern senkt jedes eingesparte Kabel den Verdrahtungsaufwand, spart Platz sowie Personal- und Materialkosten. mehr...

Vier- und achtkanalige EPSITRON®-Module

Vier- und achtkanalige EPSITRON®-Module

Zwei neue elektronische Schutzschalter mit IO-Link: Die vier- und achtkanaligen EPSITRON®-Module schaffen Sicherheit auf wenig Raum und sind dazu auch noch überaus kommunikativ. mehr...

Neue Produkte

LED-Module rückseitig anschließen

LED-Module rückseitig anschließen

Die neuen Through-Board SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2070 von WAGO ermöglichen den rückseitigen Anschluss von LED-Modulen mehr...

Verbindungselemente für die SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2059

Verbindungselemente für die SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2059

Reduzieren Sie Kosten und Zeit beim Verbinden von LED-Modulen: mit den neuen Verbindungselementen für die Serie 2059 von WAGO. mehr...

Neue Fernwirkvariante des WAGO-Controllers PFC200 mit PROFIBUS-DP-Master

Neue Fernwirkvariante des WAGO-Controllers PFC200 mit PROFIBUS-DP-Master

Ab jetzt kann der Controller PFC200 mit PROFIBUS-DP-Master zusätzlich die Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 und DNP3 ausführen und Gateways zwischen PROFIBUS-DP-Slaves und Fernwirkprotokollen erstellen. Er erschließt damit neue Anwendungsgebiete für Strom-, Wasser- und Gasnetze. mehr...

Lloyds-Register-Zertifizierung für das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Lloyds-Register-Zertifizierung für das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR wurde jetzt neben den vorhandenen Schiffszulassungen auch durch Lloyds Register für den Einsatz im Schiffsbau und für Offshore-Einsätze zertifiziert. mehr...

ATEX-/IECEx-Zertifizierung jetzt für das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

ATEX-/IECEx-Zertifizierung jetzt für das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Die Module des WAGO-I/O-SYSTEMS 750 XTR haben die „Ex“-Zertifizierung nach ATEX und IECEx erhalten. Sie erfüllen damit die industriellen Sicherheitsanforderungen für explosionsgefährdete Umgebungen. mehr...

Von der Feldebene bis in die Cloud - die neue WAGO Cloud Data Control

Von der Feldebene bis in die Cloud - die neue WAGO Cloud Data Control

Alles aus einer Hand: Neben den IoT-Controllern PFC100 und PFC200 erweitert WAGO sein digitales Leistungsportfolio mit der neuen WAGO Cloud Data Control. Damit bietet WAGO eine Lösung, die das Bindeglied zwischen den Elementen der realen und digitalen Welt darstellt. mehr...

Erweiterte DMX-Funktionalität

Erweiterte DMX-Funktionalität

Neue DMX-Slave-Funktion ermöglicht weitere vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Beleuchtungssteuerung. mehr...

Messumformer und Trennverstärker

Messumformer und Trennverstärker

Trennen, Verstärken, Filtern und Wandeln: Die Messumformer und Trennverstärker der Familie JUMPFLEX® übernehmen eine Vielzahl an Funktionen in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten und sorgen für eine sichere und fehlerfreie Signalübertragung – dank umfangreichem Zulassungspaket auch weltweit. mehr...

Elektronische Schutzschalter – sicherer und wirtschaftlicher Überstromschutz

Elektronische Schutzschalter – sicherer und wirtschaftlicher Überstromschutz

Hohe Einschaltkapazität trifft auf elektronische Relais – Die neuen platzsparenden elektronischen Schutzschalter kommen dann ins Spiel, wenn neben Sicherheit ein Top-Preis-/Leistungsverhältnis im Vordergrund steht. mehr...

Messsystem mit Mehrwert

Messsystem mit Mehrwert

Das neue WAGO-Energiedatenmanagement bietet eine komfortable Lösung zum Erfassen, Visualisieren und Verwalten von Energiedaten – ganz ohne Programmieraufwand und jeder Zeit nachrüstbar. mehr...

EPSITRON ECO Power: Die wirtschaftliche Stromversorgung

EPSITRON® ECO Power: Die wirtschaftliche Stromversorgung

WAGO erweitert Angebot an leistungsstarken und zugleich wirtschaftlichen Stromversorgungen. mehr...

Neue I/O-Module zur 3-Phasen-Leistungsmessung

Spezialist für hohen Strom

Neues I/O-Modul zur 3-Phasen-Leistungsmessung (750-494/000-005) misst jetzt Gleich- und Wechselstrom bis 20 000 A über externe Shunts. mehr...

Ex-Remote-I/O-System 750 XTR

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR für den Ex-Bereich

Ob Temperaturen von -40°C bis zu 70°C, Vibrationen bis zu 5g, Einsatzhöhen von bis zu 5.000 m üNN oder eine erhöhte Spannungs- und Störfestigkeit gemäß EN60870-2-1: Ab September 2017 gibt es die Serie 750 XTR auch für den explosionsgefährdeten Bereich. mehr...

Befestigungsadapter für Einzelklemmen der Serie 221

Feste Verbindungen an jedem Ort

Die neuen Befestigungsadapter für Einzelklemmen der Serie 221 erleichtern Ihnen den Einsatz der Verbindungsklemmen in Leuchten und Geräten. mehr...

Einstellbarer einkanaliger elektronischer Schutzschalter – EPSITRON®

Einstellbarer einkanaliger elektronischer Schutzschalter – EPSITRON®

Der einstellbare einkanalige elektronische Schutzschalter der Serie EPSITRON® schützt Verbraucher zuverlässig gegen Überstrom und Kurzschluss.

mehr...

smartPRINTER mit praktischem Cutter-Modul

Eine schnittige Lösung – WAGO ergänzt smartPRINTER um Schneideeinheit

Der WAGO-smartPRINTER hat bezüglich Bedienbarkeit, Vielfältigkeit und Preis bereits neue Maßstäbe gesetzt – und wird nun um ein praktisches Cutter-Modul ergänzt. mehr...

TOPJOB®S-Doppelstockklemmen mit senkrechter Leitereinführung

Wenn es mal wieder eng wird – TOPJOB®S-Doppelstockklemmen mit senkrechter Leitereinführung

Die neuen TOPJOB®-S-Doppelstockklemmen von WAGO sind dank senkrechter Leitereinführung das Mittel der Wahl bei beengten Platzverhältnissen. mehr...

POWER CAGE CLAMP Hochstrom-Reihenklemmen mit Flansch 50 und 95 mm²

Neue Hochstrom-Reihenklemmen POWER CAGE CLAMP: 50 und 95 mm2, mit Befestigungsflansch

Sicher und einfach direkt auf der Montageplatte installieren – mit dem vervollständigten Hochstrom-Reihenklemmen-Portfolio jetzt auch mit 50mm2- und 95mm2-Klemmen als Befestigungsflanschvarianten. mehr...

Controller für Industrie 4.0 und IoT

Die IoT-Controller: Plug-in macht WAGO-Steuerungen IoT-ready

Mit einer einfachen MQTT-Softwareerweiterung wird jeder WAGO-PFC zum IoT-Controller mit Cloud-Connectivity. mehr...

Sicher vernetzt für die Zukunft – Der neue 16-Port-Industrial-Switch

Sicher vernetzt für die Zukunft – Der neue 16-Port-Industrial-Switch

Die zunehmende Vernetzung im Industrie-und Gebäudebereich verlangt nach immer leistungsfähigeren Switches, die über eine größere Anzahl von ETHERNET-Ports verfügen. Der neue 16-Port-Industrial-Switch (852-1106) von WAGO stellt hier die ideale Lösung dar. mehr...

Immer bestens angebunden

Immer bestens angebunden

Neuer WAGO-CC-Link-Feldbuskoppler (750-325) verbindet das WAGO-I/O-SYSTEM als Slave mit dem CC-Link-Feldbus. mehr...

Neues M-Bus-Modul

M-Bus-Master – jetzt für den direkten Anschluss von Energie- und Verbrauchszählern

Reduziert Kosten, vereinfacht die Installation und spart Platz: Mit dem neuen M-Bus-Master (753-649) zur Verbrauchsdatenerfassung schließen Sie einfach jeweils bis zu 40 M-Bus-Geräte direkt ans I/O-System an – ohne externe Gateways und Pegelwandler. mehr...

Neuer SMI-Master

SMI-Master für den direkten Anschluss elektrischer Antriebe

Weniger ist mehr: Das neue „Standard Motor Interface“-Master-Modul (753-1630) kommt ohne Pegelwandler daher. Schließen Sie elektronische Antriebe für Jalousien oder Rollläden jetzt direkt an das Modul an. Für ein einfaches Parametrieren sorgt dabei der SMI-Konfigurator im „Ribbon“-Design mit vielen hilfreichen Funktionen. mehr...

Sensor-/Aktorverdrahtung steckbar gemacht

Sensor-/Aktorverdrahtung steckbar gemacht

WAGO ergänzt das TOPJOB®S-Reihenklemmprogramm um neue Initiatoren-/ Aktorenklemmen mit steckbarer Signalebene.

mehr...

Direktdruck aus ePLAN

Direktdruck aus ePLAN

WAGO verbessert ePLAN-Schnittstelle: Betriebsmittel- und Aderbeschriftung jetzt auch direkt bedrucken. mehr...

Proportionalventilmodul mit neuen Funktionen

Proportionalventilmodul mit neuen Funktionen

Zum Steuern und Regeln von ein- und zweispuligen hydraulischen oder pneumatischen Proportionalventilen: das Proportionalventilmodul (750-632) von WAGO.

mehr...

Die 2-in-1-Lösung : Strom- und Spannungsabgriff für die 2-Leiter-Durchgangsklemme

Die 2-in-1-Lösung : Strom- und Spannungsabgriff für die 2-Leiter-Durchgangsklemme

Der Strom- und Spannungsabgriff (855-951/250-000) ergänzt ab sofort das Portfolio Strom- und Energiemesstechnik mit einer neuen innovativen Lösung.

mehr...

Maximale Sicherheit bei höchster Geschwindigkeit – Einkanalige elektronische Schutzschalter EPSITRON®

Maximale Sicherheit bei höchster Geschwindigkeit – Einkanalige elektronische Schutzschalter EPSITRON®

Auf die ist Verlass: Die neuen einkanaligen elektronischen Schutzschalter der Serie EPSITRON® schützen Ihre Verbraucher zuverlässig gegen Überstrom und Kurzschluss. Die sekundärseitige Absicherung löst auch bei geringem Überstrom innerhalb der Vorgaben der EN 60204 aus und ermöglicht so den Einsatz eines kostengünstigen Basisnetzgerätes. mehr...

Der neue MasterWAGO-Controller PFC200 jetzt mit PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle

Der neue Master
WAGO-Controller PFC200 jetzt mit PROFIBUS-DP-Master-Schnittstelle

Die Controllerfamilie PFC200 von WAGO wird um einen neuen PROFIBUS-Controller mit DP-Master-Schnittstelle erweitert. Ab jetzt kann die kompakte Steuerung problemlos Daten über ein PROFIBUS-Netzwerk von verschiedenen Teilnehmern im industriellen Umfeld einsammeln und verarbeiten. Dabei sorgt sie für eine schnelle Kommunikation mit Sensoren und Aktoren in den verschiedensten Maschinen und Anlagen. mehr...

Vier Neue für Ihre Messaufgaben – JUMPFLEX®-Familie erhält Zuwachs

Vier Neue für Ihre Messaufgaben – JUMPFLEX®-Familie erhält Zuwachs

Das schlüssige Gehäusekonzept der JUMPFLEX®-Serie 857 hat mit einer Baubreite von nur 6 mm, durchgängigen Brückungsmöglichkeiten und zahlreichen technischen Highlights neue Maßstäbe bei Messumformern gesetzt. Mit den neuen JUMPFLEX®-Messumformern rundet WAGO das bestehende JUMPFLEX®-Portfolio weiter ab und bietet seinen Kunden damit optimale Lösungen aus einer Hand. mehr...

Pushen Sie Ihre Leistung: Leiterplattenklemmen für die Leistungselektronik

Pushen Sie Ihre Leistung: Leiterplattenklemmen für die Leistungselektronik

Mehr Leistung braucht nicht mehr Platz: Realisieren Sie ab sofort Ihre Hochstromapplikationen mit unserem neuen Produktportfolio der Leiterplattenklemmen für die Leistungselektronik. mehr...

Platzsparende 4-Kanal-Relaisausgangsklemme

Platzsparende 4-Kanal-Relaisausgangsklemme

Das neue I/O-Modul 750-515 im WAGO-Portfolio überzeugt mit doppelter Kanalzahl, höherem Ausgangsstrom und geringer Baubreite. mehr...

Aufs Wesentliche konzentriert: Die neue SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065

Aufs Wesentliche konzentriert: Die neue SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065

Die neue SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065 kombiniert kleinste Abmessungen mit großem Anschlussvermögen. Mit nur 2,7 mm Bauhöhe deckt die kompakte SMD-Klemme einen Leiterquerschnittsbereich von 0,2 bis 0,75 mm2 (AWG 24 bis AWG 18) ab. mehr...

Newcomer-Duo für den Ex-Bereich

Newcomer-Duo für den Ex-Bereich

Neu zum Anschluss von Sensorik/Aktorik der Zonen 1/21 und 0/20: eigensichere I/O-Module mit 4 Kanälen zur Ansteuerung unterschiedlichster Ventiltypen und zum wirtschaftlichen Erfassen der Normsignale 0 … 20 mA, 4 … 20 mA und NAMUR NE43. mehr...

Energiesparsam und effizient: Der 8-Port-Industrial-Switch und der 8-Port-Industrial-ECO-Switch

Energiesparsam und effizient: Der 8-Port-Industrial-Switch und der 8-Port-Industrial-ECO-Switch

Kompakt und industrietauglich: Die zunehmende Vernetzung im Industrie-und Gebäudebereich verlangt beispielsweise durch die verstärkte Nutzung von IP-Kameras nach immer leistungsfähigeren Switches. Diese Bedingungen können sowohl der 8-Port-Industrial-Switch (852-1102) als auch der 8-Port-Industrial-ECO-Switch (852-1112) erfüllen. mehr...

185 mm2 direkt montieren – POWER CAGE CLAMP mit Flansch

185 mm2 direkt montieren – POWER CAGE CLAMP mit Flansch

Das Programm der weltweit ersten Hochstromklemme bis 185 mm2 und Federanschlusstechnik wird um Schraubflanschvarianten ergänzt. Damit gelingt nun die sichere und einfache Installation auf eine Montageplatte. mehr...

Potentialverteilermodul

Potentialverteilermodule vereinfachen die Installation

Komfortable Potentialverteilung beim Einsatz mit Schaltnetzgeräten: Die neuen kompakten Potentialverteilermodule von WAGO. mehr...

Sichere Einspeisung in der Ex-Zone 2 mit Hochstrom-Reihenklemmen 35 mm2 und 50 mm2

Sichere Einspeisung in der Ex-Zone 2 mit Hochstrom-Reihenklemmen 35 mm2 und 50 mm2

Das WAGO-Hochstromprogramm POWER CAGE CLAMP (Serie 285) steht für optimale Kontaktkraft bei energieintensiven Anwendungen – beispielweise im Maschinen- und Anlagenbau oder im Energiesektor. Die Reihenklemmen in den Querschnittsgrößen 35 mm2 und 50 mm2 sind von nun an zusätzlich für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen. Sie eignen sich damit bestens auch für Anwendungen mit erhöhter Sicherheit „Ex e“. mehr...

Relaismodul mit sicheren Ausgängen

Relaismodul mit sicheren Ausgängen

Schaltet hohe kapazitive und induktive Lasten: Das neue I/O-Modul für funktionale Sicherheit bietet neben vier sicheren Relaisausgängen auch vier fehlersichere Digitaleingänge für zahlreiche Anwendungen. mehr...

Embedded Linux®

Embedded Linux®

Wir bringen zusammen, was zusammen gehört: Die Kombination von leistungsfähiger WAGO-Hardware und zukunftsfähigem Linux-Betriebssystem! mehr...

BACnet für die Gebäudeautomation

BACnet für die Gebäudeautomation

BACnet – für die zeitsparende, kostengünstige und offene Gebäudeautomation. Der neue BACnet/IP-ECO-Controller und BACnet/IP-Koppler von WAGO überzeugt vor allem mit einem top Preis-/Leistungsverhältnis. mehr...

8-Kanal-Analogausgangsklemme

Neue 8-Kanal-Analogausgangsklemme

Die 8-Kanal-Analogausgangsklemme 0 … 10 V/±10 V überzeugt gleich 3-fach: durch Funktionen, effektive Raumausnutzung im Schaltschrank flankiert durch den Preis. Erfahren Sie jetzt mehr zu der 8-AO-Busklemme. mehr...

Stromversorgung EPSITRON

EPSITRON® COMPACT Power Stromversorgungen: Kostengünstig und kompakt in jeder Einbaulage

Die Netzgeräte EPSITRON® COMPACT Power sind jetzt noch flexibler einsetzbar. Das preiswerte Reiheneinbaugerät lässt sich auf der Tragschiene TS35 und Montageplatte anbringen – optimal für unterschiedlichste Anwendungsgebiete wie z. B. in Geräten und Maschinen für den Einsatz in häuslicher Umgebung gem. EN 60335. mehr...

Initiatoren-/Aktorenklemmen

Initiatoren-/Aktorenklemmen TOPJOB® S

Setzen Sie klare Signale: Moderne Maschinensteuerungen können ab sofort auch komfortabel mit den neuen Initiatoren-/Aktorenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP® verdrahtet werden. mehr...

Befestigungsadapter 221

Neuer Befestigungsadapter: Die 221 erobert den Verteiler

WAGO erweitert das Zubehör für die Verbindungklemmen der Serie 221 um einen neuen Befestigungsadapter. Mit ihm ist nun der Einsatz der innovativen COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten auf der Tragschiene möglich. mehr...

Rogowski Spule

Rogowski-Spulen

Maximale Platzersparnis bei höherer Auflösung: Die neuen platzsparenden Rogowski-Spulen der Serie 855 überzeugen neben ihren Abmessungen vor allem durch ihre hohe Messgenauigkeit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß EN 61869. mehr...

Stromversorgung EPSITRON COMPACT Power

EPSITRON®COMPACT-Power-Stromversorgungen erweitert um picoMAX®-Steckverbindersystem mit sicherer Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

Die Familie der schlanken leistungsstarken Stromversorgung EPSITRON® COMPACT Power punktet nun mit neuer Anschlusstechnik. Damit reduziert sich nicht nur die Zeit für die Verdrahtung, sondern auch für eventuelle Wartung der Geräte und für die Beschriftung von Leitungsbündeln. mehr...

Die neuen Web-Panels – Design trifft Technik

Die neuen Web-Panels – Design trifft Technik

Für Visualisierungsaufgaben mit CODESYS 2 und CODESYS 3: Mit den neuen ästhetischen Web-Panels e!Display 7300T von WAGO untermauern Sie Ihren hohen Qualitätsanspruch an Maschinen und Anlagen durch ein hochwertiges Design. Erfahren Sie jetzt mehr zu den Web-Panels! mehr...

Controller PFC100

Controller PFC100 – Verdammt stark, der Kleine!

Leistungsvielfalt in einem kompakten Gehäuse: WAGO bietet mit dem Controller PFC100 eine hervorragend ausgestattete Steuerung zu einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis: Schnelle CPU flankiert von viel Datenspeicher, Laufzeitsystem mit CODESYS 3, Linux und vielfältige Schnittstellen und IT-Security durch SSL/TLS-Verschlüsselung, VPN und eine Firewall. Erfahren Sie jetzt mehr dazu. mehr...

Automatisierungssoftware

Engineering-Software für die industrielle Automatisierung

Mit der Automatisierungssoftware e!COCKPIT Maschinen und Anlagen schneller in Betrieb nehmen: Die neue Engineering-Software verkürzt Entwicklungszeiten bei der Automatisierung und überzeugt mit einer modernen und übersichtlichen Oberfläche. Im Hintergrund sorgt CODESYS 3 für eine einfache und vielseitige Applikationserstellung.

mehr...

EPSITRON® ECO Power

EPSITRON® ECO Power

WAGO erweitert sein Sortiment der EPSITRON®ECO-Power-Reihe um Geräte mit noch attraktiverem Preis-/Leistungsverhältnis. Darüber hinaus erschließen die Netzgeräte 787-17x2 aufgrund der Konformität zur EN 60335 vielseitige Anwendungen im Geltungsbereich der sogenannten Hausgerätenorm. mehr...

WICHTIGE Information zum Einsatz der Webvisualisierung mit WAGO-Steuerungen!

WICHTIGE Information zum Einsatz der Webvisualisierung mit WAGO-Steuerungen!

Wenn Sie eine Java™-Laufzeitumgebung mit einer Version größer oder gleich „Version 7 update 51 (7u51)“ einsetzen, lesen Sie bitte den folgenden Hinweis. mehr...

ATEX-/IECEx-Zertifizierung jetzt für das IP67-I/O-System 767

ATEX-/IECEx-Zertifizierung jetzt für das IP67-I/O-System 767

I/O-Module und Feldbuskoppler haben die ATEX-/IECEx-Zertifizierung für den gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereich erhalten. Damit lässt sich das IP67-I/O-System in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 einsetzen. Ideal für schaltschranklose Automatisierungen, bei denen neben einem höheren Schutz gegenüber Fremdkörpern (Staub, Dreck etc.) und Wasser auch ein Explosionsschutz notwendig ist. mehr...

Potentialabgriff für 185 mm2

Potentialabgriff für 185 mm2

Sicher und komfortabel: Das neue Zubehör für das WAGO-Hochstromprogramm POWER CAGE CLAMP ermöglicht zusätzliche Potentialabgriffe von 185mm2-Reihenklemmen. mehr...

EPSITRON®-DC/DC-Wandler – neue Generation im 6mm-Gehäuse

EPSITRON®-DC/DC-Wandler – neue Generation im 6mm-Gehäuse

Die neue Generation der DC/DC-Wandler (787-28xx) wird optimal dort eingesetzt, wo nur ein Netzgerät im Schaltschrank vorhanden ist, aber noch eine weitere Spannung benötigt wird. mehr...

8-Kanal-Analog-Eingangsklemmen

Neue 8-Kanal-Analogeingangsklemmen

Geringer Platzbedarf gepaart mit top Preis-/Leistungsverhältnis im Schaltschrank: Die 8-Kanal-Analogeingangsklemmen für Sensoren in 2-Leiter-Technik überzeugen neben der hohen Anzahl an Kanälen auf geringer Baubreite von 12 mm, hoher Messgenauigkeit und Auflösung ebenso durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. mehr...

Controller PFC200 mit 3G-Modem – Fernzugriff über GPRS und SMS

Controller PFC200 mit 3G-Modem – Fernzugriff über GPRS und SMS

PFC200 für Fernzugriffe über Mobilfunk: Steuern Sie Maschinen und Anlagen via GPRS und SMS drahtlos über große Distanzen. Features wie OpenVPN und IPsec sorgen dabei für eine sichere Verbindung. Erfahren Sie mehr zu den Steuerungen für die Fernwirktechnik! mehr...

Industrial-Managed-Switches

Industrial-Managed-Switches

Industrial-Managed-Switches von WAGO bieten für industrielle Anwendungen, die eine kosteneffiziente, stabile und redundante Netzwerklösung erfordern, unter anderem umfangreiche Security-Funktionen sowie Broadcast- und Bandbreitenlimitierung. mehr...

Potentialvervielfältigungsklemme für elektronische Schutzschalter

Potentialvervielfältigungsklemme für elektronische Schutzschalter

Potentiale vervielfältigen auf engem Raum: Mit den platzsparenden Stromverteilern von WAGO lassen sich die Anschlüsse von 4- und 8-kanaligen elektronischen Schutzschaltern verfünffachen, sowohl für das Plus- als auch das Minuspotential. mehr...

Controller PFC200 und weitere neue Produkte für das I/O-System 750 XTR

Controller PFC200 und weitere neue Produkte für das I/O-System 750 XTR

Mehr Produkte, mehr Möglichkeiten für Anwendungen in extremen Umgebungen: Das Produktprogramm des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 XTR wächst um ein Dutzend neue Produkte: von Steuerungen der Familie PFC200 bis hin zu I/O-Modulen wie die 3-Phasen-Leistungsmessklemme; erfahren Sie jetzt mehr dazu! mehr...

Querbrücker für Endlosbrückung von 1 und 3

Querbrücker für Endlosbrückung 1 auf 3

Das TOPJOB®S-Brückerprogramm ist die Basis für die Flexibilität der TOPJOB®S-Reihenklemmen. Mit dem neuen Querbrücker für Endlosbrückung 1 auf 3 der Serie 2002 wird die Lösung von diversen Brückungsaufgaben noch leichter. mehr...

Engineering-Software e!COCKPIT ab sofort verfügbar!

Engineering-Software e!COCKPIT ab sofort verfügbar!

30 Tage kostenlos testen! Registrieren Sie sich gleich für die Automatisierungssoftware e!COCKPIT, mit der Sie Maschinen und Anlagen schneller in Betrieb nehmen. mehr...

 Verbindungselemente für die weißen Varianten der 2060

Neue Verbindungselemente für die weißen Varianten der 2060

Reduzieren Sie Kosten und Zeit beim Verbinden von LED-Platinen: mit den Verbindungselementen für die weißen Varianten der 2060 von WAGO. mehr...

RJ-45-Cat.-6-Übergabemodul

RJ-45-Cat.-6-Übergabemodul

Mit dem neuen RJ-45-Cat.-6-Übergabemodul erhalten Sie nun eine Schaltschrankkomponente, die für die Datenübertragung in Hochgeschwindigkeitsnetzen wie Gigabit hervorragend geeignet ist. mehr...

Potentialabgriffe

Potentialabgriffe

Im Handumdrehen und ohne Werkzeug: Mit den Potentialabgriffen der Serie 855 lässt sich nun eine abgesicherte Messspannung von einem isolierten Leiter komfortabel und sicher abgreifen. mehr...

Grenzwertschalter JUMPFLEX®

Grenzwertschalter JUMPFLEX®

Setzen Sie mit JUMPFLEX® Grenzen! Neben dem Grenzwertschalter für Analogsignale bietet WAGO nun auch RTD-Grenzwertschalter für Widerstandstemperatursensoren und Potentiometer sowie TC-Grenzwertschalter für Thermoelemente für die Überwachung und Messung von Signalzuständen an. mehr...

WINSTA®-Systembox − Für mehr Vielfalt in der Gebäudetechnik

WINSTA®-Systembox − Für mehr Vielfalt in der Gebäudetechnik

Mit der neuen WINSTA®-Systembox realisieren Sie jetzt sowohl umfangreiche Verteilungen als auch kleine Steuerungen und Schaltaufgaben in der Elektroinstallation steckbar und kompakt. mehr...

Stecksockel mit Kleinschaltrelais

Stecksockel mit Kleinschaltrelais und Grundlastmodul

Sicherer Betrieb rund um die Uhr: Die Stecksockel mit Kleinschaltrelais und Grundlastmodul von WAGO sorgen in Ihren Anwendungen für die sichere Unterschreitung der Rückfallspannung. mehr...

Aufsteckstromwandler

Aufsteckstromwandler

Noch größeres Produktprogramm jetzt erhältlich: Die Aufsteckstromwandler mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik von WAGO messen jetzt Ströme bis zu 2500 A. mehr...

Stromversorgungen 2- und 3-phasig

Stromversorgung EPSITRON® CLASSIC Power jetzt auch 2- und 3-phasig

Die Familie der universellen Stromversorgungen EPSITRON® CLASSIC Power vergrößert sich: Neben 1-phasigen Netzgeräten sind jetzt auch 2- und 3-phasige Stromversorgungen erhältlich. mehr...

Leitungslaengenrechner fuer Stromwandler

Leitungslängenrechner für Stromwandler – einfach berechnet und dokumentiert

Lange Leitung und kaum Leistung? Die Interface-Konfigurationssoftware gibt es jetzt mit Leitungslängenrechner für Stromwandler. mehr...

Leiterplattenklemmen 2061 THR

Leiterplattenklemmen der Serie 2061 in THR-Ausführung

Die extrem kompakten Leiterplattenklemmen der Serie 2061 sind nun auch mit Lötstiften als THR-Ausführung erhältlich. Diese bieten nun die bekannten Vorteile der in LED-Anwendungen bereits bewährten SMD-Klemmen auch für Platinen mit Durchstecktechnik. mehr...

Schirmklemmen

Schirmklemmen

Für die effiziente EMV-Abschirmung und einen störungsfreien Betrieb: Die neuen Schirmklemmen lassen sich durch den einzigartigen Rastmechanismus besonders einfach handhaben und kraftfrei montieren. mehr...

SPS PFC200 – Controller mit CODESYS v3

SPS PFC200 – Controller mit CODESYS v3

Projektieren, Steuern und Visualisieren Sie Ihre Projekte noch einfacher und komfortabler mit der SPS: Der Controller PFC200 ist dank der auf CODESYS v3 basierenden Laufzeitumgebung und dem echtzeitfähigen Linux-Betriebssystem die effiziente Steuerung für Ihre Automatisierung. mehr...

Neue Eingangsmodule: Kaltleiter und Widerstandssensoren problemlos integrieren

Neue Eingangsmodule: Kaltleiter und Widerstandssensoren problemlos integrieren

Mit den neuen Modulen für das WAGO-I/O-SYSTEM 750 gelingt Ihnen ein schneller und einfacher Anschluss von Kaltleitern und Widerstandssensoren. mehr...

Kompakte Steckverbinder für die Leiterplatte – einfach und platzoptimiert

Kompakte Steckverbinder für die Leiterplatte – einfach und platzoptimiert

Die bewährte WINSTA®MINI-Familie für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen bekommt Zuwachs: Neue Steckverbinder für die direkte Integration auf die Leiterplatte. mehr...

Steckt noch mehr weg: Die neue Variante der bewährten SMD-Leiterplattenklemme

Steckt noch mehr weg: Die neue Variante der bewährten SMD-Leiterplattenklemme

Die neue Variante der SMD-Leiterplattenklemme ist besonders widerstandsfähig bei der automatisierten Verdrahtung und beim manuellen Stecken eindrähtiger Leiter! mehr...

Stromversorgungen im neuen Design

Stromversorgungen im neuen Design: Schlanker, kommunikativer, attraktiver

Dank ihres Weitbereichseingangs und des umfangreichen Zulassungspaketes sind die neuen Netzgeräte universell einsetzbar und überzeugen mit ihrer schlanken Bauform und integriertem TopBoost. mehr...

Verbindungsklemmen für alle Leiterarten

Verbindungsklemmen für alle Leiterarten: jetzt noch kleiner und handlicher

Bewährtes perfektioniert: Die Verbindungsklemmen für alle Leiterarten der Serie 221 setzen neue Maßstäbe. Sie sind 40 % kleiner und noch benutzerfreundlicher als die bewährte Vorgängerserie 222. mehr...

DALI-Konfigurator

DALI-Konfigurator – neue Version für die einfache und schnelle Inbetriebnahme

Die neue Version gibt richtig Gas: Der DALI-Konfigurator setzt auf schnelle Arbeitsgeschwindigkeit, „Ribbon“-Design, neue und verbesserte Funktionen. Adressieren und konfigurieren Sie jetzt spielend einfach die DALI-Geräte mit der DALI-Multi-Master-Klemme 753-647. mehr...

BACnet-Controller mit MS/TP

BACnet-Controller mit MS/TP – Topausstattung, kostengünstige Anbindung von I/Os

Gebäudefunktionen einfacher planen und installieren: Der neue BACnet-Controller mit Schnittstelle zur MS/TP-Anbindung über die klassische Zweidrahtleitung überzeugt durch eine Topausstattung und ein simples Anbinden von I/Os in der Feldebene. mehr...

Controller KNX IP

Controller KNX IP – Bewährtes Konzept für die Gebäudetechnik auf neuem Niveau

Überragende Performance auch für komplexe Projekte: Der neue Controller KNX IP wartet mit vielen Neuerungen auf, darunter einem schnelleren Prozessor und einem SD-Karten-Steckplatz. Dank mehr Dampf unter der Haube und der verbesserten Software ist diese Steuerung die kluge und zeitgemäße Lösung für das moderne Automatisieren von Räumen und Anlagen. mehr...

Grenzenlos automatisieren in extremen Umgebungen – das neue WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Grenzenlos automatisieren in extremen Umgebungen – das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Dort automatisieren, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt: Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR überzeugt nicht nur bei Kälte und Hitze von -40 °C bis +70 °C. Auch durch seine hohe Spannungsfestigkeit ist die Serie 750 XTR die effiziente und sichere Lösung für die Energie- und Prozesstechnik. mehr...

Hochstromklemmen – schnell und einfach Leiter bis 185 mm2 verdrahten

Hochstromklemmen – schnell und einfach Leiter bis 185 mm2 verdrahten

Ein starkes Stück: Die weltweit erste schraubenlose Hochstromklemme für Leiterquerschnitte bis 185 mm2 klemmt schnell und einfach eindrähtige, feindrähtige oder vorkonfektionierte Leiter. mehr...

WAGO-WebVisu-App – für eine mobile Automatisierung

WAGO-WebVisu-App – für eine mobile Automatisierung

Mit der neuen WebVisu-App steuern und überwachen Sie mit Leichtigkeit von Ihrem Smartphone oder Tablet aus wichtige Automatisierungsprozesse. mehr...

Die SMD-Leiterplattenklemme: noch kleiner und kompakter

Die SMD-Leiterplattenklemme: noch kleiner und kompakter

Die neuen SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2059 sind besonders kompakt und mit ihrer sehr geringen Bauhöhe von nur 2,7 mm prädestiniert für kleinste Baugrößen. mehr...

Weitere Top-Produkte

JUMPFLEX®-Messumformer – Bedienkomfort und Technik gemacht für die Praxis

15.11.2013

JUMPFLEX®-Messumformer – Bedienkomfort und Technik gemacht für die Praxis

Neues ergänzt, Bewährtes behalten. Das war die Zielsetzung bei der Entwicklung der neuen Geräteserie 2857. Schon die JUMPFLEX®-Trennverstärker und -Messumformer der Serie 857 sind in puncto Benutzerfreundlichkeit und Technik das Maß der Dinge am Markt. Bei der Serie 2857 sind neben neuer Anschlusstechnik viele zusätzliche Besonderheiten und neue Features mit an Bord. mehr...

Fernwirktechnik – Steuerungen für kleine und große Applikationen

15.11.2013

Fernwirktechnik – Steuerungen für kleine und große Applikationen

Fernwirktechnik für Entwickler und Anwender: Mit den Fernwirksteuerungen PFC200 schalten, regeln, und überwachen Sie sämtliche Fernwirkaufgaben – von der Netzleittechnik bis hinunter zum einzelnen Aktor und Sensor. Was die beiden Steuerungen an „inneren“ Werten zu bieten haben, lesen Sie hier. mehr...

Messumformer und Trennverstärker einfach konfigurieren

15.11.2013

Messumformer und Trennverstärker einfach konfigurieren

Leistung trifft Benutzerfreundlichkeit – Die neue Interface-Konfigurationssoftware für die JUMPFLEX®-Messumformer und -Trennverstärker von WAGO erkennt automatisch alle konfigurierbaren Varianten, ist schnell und einfach installiert und sofort einsatzbereit. mehr...

Volle Flexibilität mit dem modularen Leergehäuse

15.11.2013

Volle Flexibilität mit dem modularen Leergehäuse

Das neue modulare Leergehäuse der Serie 2857 ermöglicht Ihnen volle Flexibilität bei der Umsetzung Ihrer individuellen Elektroniklösung. Neben steckbarer Anschlusstechnik und umfangreichen Beschriftungsmöglichkeiten, bietet es noch weitere entscheidende Vorteile. mehr...

Proportionalventile ansteuern – kompakt, komfortabel, leistungsstark

23.09.2013

Proportionalventile ansteuern – kompakt, komfortabel, leistungsstark

Optimieren Sie Ihre Produktionsprozesse – Mit dem Proportionalventilmodul steuern und regeln Sie zusammen mit dem I/O-System spielend einfach hydraulische und pneumatische Proportionalventile. Neben dem großen Leistungsbereich von bis zu 2 A für das Ansteuern der Ventile bietet es noch einiges mehr … mehr...

Der ETHERNET-Switch für die Industrie: Ein Gigabit, fünf Ports, keine Konfiguration

02.08.2013

Der ETHERNET-Switch für die Industrie: Ein Gigabit, fünf Ports, keine Konfiguration

Aufs Wesentliche konzentrieren – Der Industrial-ETHERNET-Switch ist der wirtschaftliche „Zusteller“ für kleine und mittlere industrielle Netzwerke. Dank der Plug-and-play-Technik und des Wegfalls der Gerätekonfiguration steht der ECO-Switch für ein einfaches Automatisieren. mehr...

BACnet/IP – Der Controller für die Gebäudeautomation

10.07.2013

BACnet/IP – Der Controller für die Gebäudeautomation

Von der Leittechnik bis zur Automatisierungsebene: Der BACnet-Controller sorgt für eine einheitliche Sprache im Gebäude. Die programmierbare Steuerung überzeugt dabei aber nicht nur mit einem Steckplatz für SD-Karte und 2-Port-Switch. mehr...

Brücker für Reihenklemmen – Kosten sparen, Potentiale vervielfachen

04.07.2013

Brücker für Reihenklemmen – Kosten sparen, Potentiale vervielfachen

Potentiale vertikal und horizontal vervielfachen – mit dem Doppelstock-Vertikalbrücker und den steckbaren Leitungsbrückern für Reihenklemmen bis 1 mm2. mehr...

Mit wenig viel bewirken – ECO-Fernwirksteuerung für kleine Anwendungen+

08.04.2013

Mit wenig viel bewirken – ECO-Fernwirksteuerung für kleine Anwendungen

Nicht jede Fernwirkaufgabe erfordert eine Steuerung mit vielen I/O-Modulen. Hier ist die ECO-Fernwirksteuerung (750-880/025-002) mit begrenzter Modulanzahl die wirtschaftliche Alternative zu einer komplexen Steuerung. mehr...

24 mm Sicherheit – NAMUR-Signale in Ex-Bereichen erfassen+

08.04.2013

24 mm Sicherheit – NAMUR-Signale in Ex-Bereichen erfassen

Die Fakten: acht Digitaleingänge für eigensichere NAMUR-Sensoren sowie für Kontaktabfragen in den sensiblen Bereichen der ATEX-Zonen 0 und 1. mehr...

Schalten eigensicherer Stromkreise in explosionsgefährdeten Bereichen+

08.04.2013

Schalten eigensicherer Stromkreise in explosionsgefährdeten Bereichen

Die 2-Kanal-Relaisausgangsklemme (750-538) bietet in den Ex-Zonen 0 und 1 höhere Schaltleistung für Aktoren. mehr...

Adresse einstellen und fertig – EtherCAT®-Feldbuskoppler mit Adressschalter+

08.04.2013

Adresse einstellen und fertig – EtherCAT®-Feldbuskoppler mit Adressschalter

Optimierung auf hohem Niveau: Die Knotenadresse des EtherCAT®-Feldbuskopplers lässt sich jetzt fest vergeben. Dadurch behält der Koppler unabhängig seiner Position im Netzwerk immer die eingestellte Adresse. mehr...

Viel Leistung klein verpackt – neue Leistungsklasse bei den WAGO-Steuerungen+

18.03.2013

Viel Leistung klein verpackt – neue Leistungsklasse bei den WAGO-Steuerungen

Messen, Steuern, Regeln, Visualisieren in einer neuen Generation: Der Controller PFC200 basiert auf einem echtzeitfähigen Linux®-Betriebssystem und bietet dank Cortex-A8-Technologie hohe Rechenleistung auf kleinem Raum. Darüber hinaus ist die Steuerung preislich sehr attraktiv. mehr...

Feldbuskoppler PROFINET IO advanced – mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten!+

18.03.2013

Feldbuskoppler PROFINET IO advanced – mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten!

Die Feldbuskoppler „PROFINET IO advanced“ (750-375) und „PROFINET IO advanced ECO“ (750-377) bieten mehr als nur den PROFINET-Standard V2.2 und PROFIenergy. mehr...

Für Inkremental-Encoder, SSI-Geber undmit Zählerfunktionen – SPEEDWAY 767+

18.03.2013

Für Inkremental-Encoder, SSI-Geber und

mit Zählerfunktionen – SPEEDWAY 767

Erfassen Sie Lage- oder Winkeländerungen, Wegstrecken oder -richtungen und Drehrichtungen dort, wo kompromissloser Schutz gegen Staub und Wasser erforderlich ist. Vielfältige Funktionen bieten zusätzlich ein Höchstmaß an Flexibilität für Ihre Anwendungen. mehr...

Stromwandler von WAGO – Ströme UL-zertifiziert messen+

04.01.2013

Stromwandler von WAGO – Ströme UL-zertifiziert messen

Neu im Produktprogramm zum Energiemanagement: die UL-zertifizierten Aufsteck-Stromwandler der Serie 855. Diese wandeln Wechselströme von 50 bis 1000 A auf 1 A. Fein abgestufte Übersetzungsverhältnisse sorgen dabei für eine ideale Anbindung an Ihre Anwendung. mehr...

Auf Dauer sparen – Energiekosten senken durch die neuen 3-Phasen-Leistungsmessklemmen+

12.11.2012

Auf Dauer sparen – Energiekosten senken durch die neuen 3-Phasen-Leistungsmessklemmen

Ganz gleich ob für Fabrikautomation, Gebäudeautomation oder Prozessautomation: Die neuen 3-Phasen-Leistungsmessklemmen bieten Energieverbrauchsmessung, Oberschwingungsanalyse und Neutralleitermessung zur umfassenden Netzanalyse – mit Feldbusanbindung. mehr...

Mit Sicherheit WAGO – Safety und Ex i in einer Klemme+

12.11.2012

Mit Sicherheit WAGO – Safety und Ex i in einer Klemme

Garantierte Sicherheit auf nur 24 mm Breite; die neue 4-Kanal-Digitaleingangsklemme vereint funktionale Sicherheit und Explosionsschutz kompakt in einer Klemme: Vier sichere Digitaleingänge für Safety-Anwendungen mit eigensicheren Sensoren in den Zonen 2, 1 und 0. mehr...

Die neue DALI-Multi-Master-Klemme kann noch mehr+

16.04.2012

Die neue DALI-Multi-Master-Klemme kann noch mehr

Neben 64 DALI-Aktoren unterstützt die Klemme 753-647 nun auch bis zu 64 Sensoradressen. Damit werden beispielsweise weitere Busse für Sensoren überflüssig. Das spart Zeit und Kosten. Zudem wurde die Inbetriebnahme und Pflege der DALI-Netzwerke deutlich vereinfacht. mehr...
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
../../navigation-complete.html