MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

Marine und Offshore

Anwendungen im Schiffbau sowie in der On-/Offshore-Industrie stellen besondere Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit der Bauteile. Unsere Komponenten für den Einsatz auf See halten auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen stand.

Von der Brücke bis zum Maschinenraum
– automatisiert und sicher verbunden mit WAGO

Unsere Produkte für die Schiffsautomation und den Offshore-Bereich automatisieren nahezu jede Anwendung an Bord. Antriebsautomation, Hilfs- und Deckmaschinerie, Navigations- und Kommunikationseinrichtungen: Jede Anwendung stellt ihre besonderen Anforderungen. Die Antwort ist immer wieder: Relais, Optokoppler, Messumformer, Stromversorgungen, Netzwerk-Switches von WAGO. Die Reihenklemmen der Marke TOPJOB® S decken den Querschnittsbereich von 0,08 bis 185 mm2 ab – eine solide Basis der elektrischen Verbindungstechnik mariner Applikationen. Gleiches gilt für die mehr als 500 Module des WAGO I/O Systems 750. Besondere Zertifizierungen (BSH, Kompassnähe) ermöglichen den Einsatz von der Brücke bis zur Bilge.

Ihre Vorteile:

  • Sicher in allen Anwendungen

  • Einhaltung der Brückananforderungen in bestimmten Bereichen gemäß IEC EN 60945

  • Klassifiziert für harte Umgebungsbedingungen (zugelassen für den Einsatz im Maschinenraum)

  • Geringe Lager- und Schulungskosten

  • Breites Einsatzgebiet des WAGO I/O Systems 750

Lösungen für Ihre Anforderungen

Ganz gleich, ob auf Frachtschiffen oder Megajachten – WAGO hat die Erfahrung und Lösungen, mit denen Sie eine hohe Anlagenverfügbarkeit sicherstellen. WAGO ist der innovative Partner mit Produkten, die Zeit, Kosten und Engineering sparen. Entdecken Sie unsere Lösungen für Alarm- und Monitoring-Systeme, Kabinenautomation und weitere Bereiche.

brancheneinstiege_marine_2000x1125.jpg

Maritim 4.0: Chancen nutzen

In Maritim 4.0 wird ein enormes Potential gesehen: So erhofft man sich nicht nur Effizienzgewinne für die Handelsschifffahrt, sondern auch für Kreuzfahrtwerften und Touristikunternehmen. Meistern Sie die Herausforderungen der modernen Schifffahrt und schöpfen Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung und Automatisierung voll aus.

marine_dickschiff_maritim-4-0_big-data_2_2000x2000.jpg

Marine & Offshore – Referenzen

So funktioniert Digitalisierung im Schiffbau mit WAGO. Sie wollen Ihre Projekte zum Erfolg führen und suchen nach den passenden Lösungen? Dann lassen Sie sich hier inspirieren und erfahren Sie mehr über unsere Kunden aus der maritimen Industrie und die Projekte, bei denen wir sie unterstützt haben.

MM-216847_new-website-page_reference-finder_v1_2000x1125_.jpg

Entdecken Sie die neuen Produkte für
maritime Anwendungen

Neue Switches für maritime Anwendungen

WAGO hat sein Marine-Switch-Portfolio erweitert und sorgt für die Skalierbarkeit ihrer ETHERNET-Netzwerkinfrastruktur mit hervorragenden elektrischen und mechanischen Eigenschaften:

  • Industrial Switches: wirtschaftlich, kompakt und vielseitig einsetzbar mit bis zu 16 Ports
  • Industrial-Managed-Switches: leistungsfähig, sicher, mit Power over Ethernet (PoE+) und jetzt gemäß DIN EN 60945 geprüft!

Robust ausgelegt und für die Schifffahrt zugelassen – von der Brücke bis zum Maschinenraum!

Stromversorgung Pro 2 mit DNV-GL-Zulassung

Portfolioerweiterung der Pro 2 für das Marineumfeld: Anwendungen auf Schiffen und an der Küste sind herausfordernd. Mechanische Einflüsse wie Vibration und Schock, aber auch Umwelteinflüsse wie Feuchte, Wärme oder Salznebel können elektrischen und elektronischen Geräten arg zusetzen. Dem tragen die WAGO Stromversorgungen Pro 2 Rechnung, indem sie nun auch in einer Variante mit DNVGL-Zulassung und zusätzlich wahlweise mit Schutzlackierung erhältlich sind.

WAGO Feldeinspeisefilter und WAGO Netzteilfilter mit integrierter Erdschlussprüfung für isolationsüberwachte Anlagen und Systeme

Versorgungsspannungen sicher in einen Feldbusknoten einspeisen – das war bislang die einzige Aufgabe der WAGO Feldeinspeisefilter und WAGO Netzteilfilter. Zwei neue Varianten bieten jetzt auch eine integrierte Erdschlussdiagnose an. Sie schützen nicht nur das System vor energiereichen Störgrößen auf den DC-Versorgungsleitungen, wie sie durch Schaltüberspannungen oder durch induktive Verbraucher entstehen können, sondern auch die Feldversorgung vor transienten Überspannungen.

Jetzt mit Schiffszulassung: WAGO Touch Panels 600

Leistungsstarke Touch Panels für anspruchsvolle Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben verbessern die Bedienbarkeit von Maschinen und Anlagen und überzeugen durch Design und Technik. Je nach Applikation stehen Panels mit resistivem Touch, kapazitive Multi-Touch Panels mit Glasoberfläche oder Geräte mit reflexionsabweisender mattschwarzer Oberfläche für den Einsatz im Schiffbau zur Verfügung.

WAGO, zuverlässiger Partner der Schiffstechnik

WAGO I/O System 750 XTR

Dort Automatisieren, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt – und das zuverlässig und wirtschaftlich in explosionsgefährdeten Bereich der Zone 0/20!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750/753

Die dezentrale Peripherie für alle Anwendungen: Das Remote-I/O-System bietet mit weit über 500 I/O-Modulen und Feldbuskopplern alle Funktionen, die Sie für Ihre Automation benötigen – für jeden Feldbus.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg