| Lösungen | Verkehrstechnik | Schiffbau | Übersicht | Lösungen | Verkehrstechnik | Schiffbau | Übersicht

DNV-Zertifizierung für weitere I/O-Komponenten

DNV-Zertifizierung für weitere I/O-Komponenten

DNV-Zertifizierung für weitere I/O-Komponenten

Mehrere I/O-Komponenten haben die DNV-Zertifizierung für Automatisierungsprojekte im Schiffbau sowie im On- und Offshore-Bereich erhalten. Darunter sind auch die GL-zertifizierten ETHERNET-Controller 750-882 und der ETHERNET-Controller mit SD-Karte 750-880.

Der mit Medienredundanz ausgestattete ETHERNET-Controller 750-882 und der ETHERNET-Controller mit SD-Karte 750-880 haben neben der GL- jetzt auch die DNV-Zertifizierung erhalten. Weiterhin sind die Einspeisefilter für isolationsüberwachte Systeme, die kompakten I/O-Module mit 16 Anschlusspunkten auf 12 mm Baubreite (16 DI, 8 DI/8 DO, 16 DO, 8 DI 2-Leiter u.a.), eine neue Ex-i-Einspeisung (1,0 A) sowie Module mit stehender Verdrahtung (Serie 753) DNV-zertifiziert.

Mit den jüngsten Zertifizierungen erweitert WAGO sein stattliches Portfolio an schiffszugelassenen Komponenten. Die Automatisierungssysteme sind – beispielsweise durch CoDeSys-Programmierbarkeit – in ihrer Leistung skalierbar. In einem Automatisierungssystem können Ex-i-Module und Standardmodule gleichermaßen integriert werden. Die DNV-Zertifizierung ist international anerkannt und wird vielfach für Hafen- und Windkraftanlagen weltweit gefordert.