Railway_FINAL_V7_2000x1125.jpg

Bahntechnik

Wartungsfreie Verbindungen im Nah- und Fernverkehr haben wir mit der Federklemmtechnik möglich gemacht. Heute bieten wir weitere umfangreiche Lösungen.
WAGO in der Bahntechnik

Lösungen für Ihre Aufgaben

Ob Bahnfahrzeuge, Signaltechnik oder Bahnhöfe – fast überall dort, wo im Bahnbereich Strom fließt sowie Signale übertragen und gewandelt werden, können Produkte von WAGO genutzt werden. Nicht ohne Grund setzen Betreiber, Hersteller und Zulieferer von Bahn- und Signaltechnik auf WAGO. In der elektrischen Verbindungstechnik leisten wir seit 1977 Pionierarbeit: weg von der Schraube – hin zur Federanschlusstechnik – und setzten damit Standards in der Bahntechnik.

Infrastruktur in Bahnhöfen

Bahnhöfe als Bahnanlagen und Empfangsgebäude bestehen aus verschiedenen Anlagen und Systemen, die elektrisch betrieben werden und deren Funktionalität überwacht werden muss. Dazu gehören zum Beispiel Beleuchtungssteuerungen, Evakuierungssysteme und Niederspannungsschaltanlagen, die den Komfort und die Sicherheit der Passagiere gewährleisten. WAGO sorgt auch in Bahnhöfen für ausfallsichere Stromversorgungen und Datenerfassung verschiedenster analoger und digitaler Signale.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

WAGO-Technik in Bahnfahrzeugen

Die schnell und einfach zu handhabende, bedienerunabhängige, hohe Kontaktqualität der elektrischen Verbindungstechnik von WAGO sind nur ein paar Gründe dafür, dass diese rüttelsichere Federtechnik seit 40 Jahren in Elektro- und Diesellokomotiven, Reisezugwagen und Doppelstockfahrzeugen, in Triebfahrzeugen für Regional-, Nah- und Hochgeschwindigkeitszüge sowie Straßen- und U-Bahnen im Einsatz ist.

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

Anwendungen im Zug

Durch die riesige Produktpalette der Verbindungs-, Interface- und Automatisierungstechnik von WAGO finden wir eine passende, schnell und einfach zu installierende, zuverlässige Lösung für alle Anwendungen – von den engen Platzverhältnissen im Führerstand, Türen und Beleuchtung, Klimatechnik bis hin zu Langlebigkeit fordernden Antrieben und Umrichtern, Schalt- und Sicherungstafeln, Batterieladegeräte, Toiletten und Anschlusskästen.

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

Weichenstellsysteme

Funktionierende Weichenstellsysteme – unabhängig davon ob elektrisch oder hydraulisch betrieben – sind elementar, um Zugausfälle zu verhindern. Betreiber setzen deshalb auf Predictive Maintenance – das Erkennen von möglichen Defekten, bevor sie eintreten. Das WAGO-I/O-SYSTEM sammelt die Daten, die von Sensoren an den Weichen gemessen werden, und stellt sie der Leitzentrale zur Verfügung. Kleinste Abweichungen können so direkt ausgewertet und Reparaturen eingeleitet werden.

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

Signaltechnik an Bahnübergängen

Zuverlässige und wartungsfreie elektrische Verbindungen sind in der Signaltechnik an Bahnübergängen, aber auch im Bahnhof oder an Weichen essenziell. Besonders bei Kabelkästen, Bahnübergangssystemen, Weichenstellsystemen und Stellwerke kommt die Verbindungstechnik von WAGO in vielen Facetten zum Einsatz. Seit den 1970er-Jahren wird die WAGO-Verbindungstechnik in der Bahn eingesetzt, hat entsprechende Zulassungen und sich im Feld bewährt.

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

Video

Unser WAGO-I/O-SYSTEM ist die ideale Ergänzung zur sicherheitsgerichteten Steuerung unserer Kunden, um eine präventive Wartung umzusetzen. Durch die Erfüllung der DIN EN 50121-4, EN 50121-5 und DIN EN 50155 gibt es keine Einschränkung für Einsatzgebiete – unabhängig davon ob am Gleis oder Stellwerk – unsere Produkte erfüllen die Anforderungen.

Vorteile:

  • Die schraubenlose Anschlusstechnik garantiert höchste Kontaktsicherheit.
  • Die als Isolierstoff verwendeten Kunststoffe für Reihenklemmen erfüllen uneingeschränkt die Anforderungen der EN 45545.

WAGO in der Praxis

Referenzen aus dem Bereich Bahntechnik

Keine Ausfälle

Kirow Eisenbahnkräne und Schlackentransporter bleiben auch bei widrigsten Umweltbedingungen zuverlässig – mit WAGO-Technik.

railyway_bahn_kran_bahngleis_bauarbeiter_gettyimages-93910770_2000x1500.jpg

SBB - Bahnhöfe im Blick

Das Leit- und Störmeldesystem der SBB (LSS-CH) mit Automatisierungstechnik von WAGO ersetzt die zuvor 23 verschiedenen Leitsysteme.

railway_bahnhof_zug_2000x1500.jpg

Inspiration für Sie

Weitere Lösungen von WAGO

Prozess- und Verfahrenstechnik

Innovative Lösungen für immer

Ganz gleich, ob Energiemanagement oder Explosionsschutz, von Prozess 4.0 bis Cyber-Security: WAGO entwickelt kontinuierlich Lösungen für Anwender und Planer.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg
Gebäudetechnik

Heute an morgen denken

Ganz gleich, ob Licht- und Raummanagement oder Lösungen für Heizung, Lüftung oder Kilma: WAGO ist der innovative Partner mit zuverlässigen Produkten, die Zeit, Kosten und Energie sparen.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Andere WAGO-Themen

Digitalisierung

Das ist die digitale Zukunft

Cloud-Connectivity, Cyber-Security, wandlungsfähige Produktion – wir sind vorbereitet auf Ihre zukünftigen Fragen.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Karriere

Arbeiten bei WAGO

Erfahren Sie alles über WAGO als Arbeitgeber und schauen Sie sich auf unserer Stellenbörse um. Wir freuen uns auf Sie!

karriere_professionals_2000x1500.jpg