buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Stromwandler und Spannungsabgriffe

Überall dort, wo hohe Ströme erfasst und weiterverarbeitet werden müssen, sind Stromwandler von WAGO die erste Wahl. Außerdem ermöglichen Potentialabgriffe einen komfortablen und sicheren Abgriff der Messspannung in vorhandenen Anlagen.

Ihre Vorteile:

  • Schnelle und sichere Verdrahtung dank CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
  • Umfangreiches Portfolio sowohl für neue Anlagen als auch zum Nachrüsten für bestehende Anlagen
  • Abgestimmte Komponenten für Ihr Energiedatenmanagement

Produktübersicht

Produktneuheit

Energiezähler (MID)

Ihre Vorteile:

  • Erfassung von Wirk- und Blindenergie, Netzfrequenz sowie Strom, Spannung und Leistung für alle Phasen
  • Durch Einhaltung der MID-Richtlinie 2014/32/EU sind Anwendungen mit Verbrauchsabrechnung möglich.
  • Professionelle Kommunikation dank M-Bus- und Modbus®-Schnittstelle sowie zweier S0-Impulsausgänge
  • Intuitives Konfigurieren durch sensitive Bedienelemente und Konfigurationsapp über Bluetooth®
  • Volle Transparenz mit beleuchtetem Vollformatdisplay
  • Zeitersparnis auf allen Ebenen dank Push-in CAGE CLAMP® und Hebel
  • Echte Platzersparnis im Schaltschrank durch schmale Bauweise

Komplettlösung aus einer Hand

Stromwandler und Energiemessgeräte (MID) von WAGO

Das WAGO Portfolio Strom- und Energiemesstechnik wird um Aufsteck-Stromwandler für Verrechnungszwecke ergänzt. Sie entsprechen dem Modul D des Konformitätsbewertungsverfahrens und können optimal mit den neuen WAGO Energiezählern (MID) zu einer Komplettlösung kombiniert werden. Ein Schnellbefestigungsadapter ermöglicht eine einfache und kostengünstige Befestigung. Durch die vielen Montagemöglichkeiten profitiert der Anwender von einer hohen Flexibilität. Die neuen Aufsteck-Stromwandler kommen in Applikationen zum Einsatz, in denen der Strom von großen Verbrauchern nicht direkt gemessen werden kann, zum Beispiel bei der Messung des Energieverbrauchs von produzierenden Maschinen in der auftragsbezogenen Fertigung oder bei der einzelnen Abrechnung des Energieverbrauchs pro Mieter in verteilten Liegenschaften.

Ihre Vorteile:

  • Zugelassen für Verrechnungszwecke
  • Ideal kombinierbar mit dem Energiezähler mit Wandleranschluss
    (Art.-Nr. 879-3040)
  • Schraubenlose Verdrahtung mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

Unsere Produkte aus dem Bereich Stromwandler und Spannungsabgriffe

Rogowski-Spulen

Die Rogowski-Spulen der Serie 855 sind geschlossene Luftspulen mit einem teilbaren Spulenkörper und einem nichtmagnetischen Kern, welche zuverlässig die Wandlung von Wechselströmen übernehmen.

Ihre Vorteile:

  • Platzersparnis, insbesondere bei der Messung von hohen Strömen durch teilbaren Spulenkörper
  • Einfaches Handling durch Bajonenettverschluss und Befestigungslaschen für Kabelbinder
  • Mehr Sicherheit durch plombierbaren Bajonettverschluss
  • Direkter Anschluss der Rogowski-Spulen an das 3-Phasen-Leistungsmessmodul (750-495/000-002) möglich
  • Weltweiter Einsatz in vielen Branchen dank UL-Zertifzierung

Aufsteck-Stromwandler mit picoMAX®-Anschlusstechnik

Ihre Vorteile:

  • Einfache Installation der Sekundärleitungen durch die steckbare picoMAX®-Anschlusstechnik
  • Platzsparenden Einsatz direkt oberhalb des Leitungsschutzschalters dank optimaler Aneinanderreihung durch seitliche Verrastungen
  • UL-Zulassung

Kabelumbau-Stromwandler

Ihre Vorteile:

  • Kompakt und teilbar: Kabelumbau-Stromwandler eignen sich speziell für das Nachrüsten in bestehenden Anlagen.
  • Keine Unterbrechung des Strompfades
  • Einfache und kostengünstige Befestigung durch beiliegende Kabelbinder
  • Komplette Abnahme des Schenkels (855-5xxx) bei eingeschränkten Platzverhältnissen

Aufsteck-Stromwandler mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

Ihre Vorteile:

  • Schraubenlose Verdrahtung mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
  • Einfache und kostengünstige Befestigung durch einen Schnellbefestigungsadapter
  • Hohe Flexibilität durch viele Montagemöglichkeiten
  • Einfaches Kurzschließen des Wandlers durch redundante Sekundäranschlüsse S1 und S2
  • UL-Zulassung

Potentialabgriffe für isolierte Leiter

Die Potentialabgriffe der Serie 855 ermöglichen einen komfortablen und sicheren Abgriff der Messspannung in vorhandenen Anlagen. Die Kontaktierung erfolgt über einen Schneidklemmanschluss, wodurch ein schneller Abgriff der Spannung gewährleistet ist.

Ihre Vorteile:

  • Sicherer Abgriff der Messspannung im Handumdrehen
  • Anbringung ohne Werkzeug über Schneidklemmanschluss ermöglicht sichere Montage.
  • 2A-Sicherung 5 x 25 mm möglich
  • Für isolierte Leiter bis zu einem Querschnitt von 16 mm2 geeignet

Potentialabgriffe für Sammelschienen

Ihre Vorteile:

  • Schnelle und einfache Montage auf der spannungsführenden Sammelschiene durch Klemmbefestigung oder mit M6-/M8-Befestigung
  • Übersichtliche Beschriftungsmöglichkeiten
  • Universeller Leiteranschluss mit der Direktstecktechnik Push-in CAGE CLAMP®
  • Schutz nachgeschalteter Messgeräte durch abgesicherten Spannungspfad

Strom- und Spannungsabgriff

Der Strom- und Spannungsabgriff ist eine Kombination aus Stromwandler und Spannungsabgriff und kann einfach und schnell in den Brückerschacht der 95mm2-Hochstrom-Durchgangsklemme (285-195) montiert werden.

Ihre Vorteile:

  • Abgriff der Energiedaten direkt an der Einspeisung
  • Integrierter Stromwandler 250 A / 1 A
  • Exakte Messergebnisse durch Einhaltung der Genauigkeitsklasse 0,5 gemäß EN 61869-2
  • Schutz nachgeschalteter Messgeräte durch abgesicherten Spannungspfad

Strom-, Spannungs- und Leistungsmessumformer

Neben Strom- und Spannungsmessumformern, die Gleich- und Wechselströme bzw. -spannungen erfassen, überzeugt die Produktpalette auch mit einem Leistungsmessumformer, welcher Strom und Spannung parallel misst, in Leistung umrechnet und als analoges Normsignal ausgeben kann. Darüber hinaus bietet der Messumformer für Rogowski-Spulen eine Lösung zum Nachrüsten bestehender Anlagen. Somit ist eine Unterbrechung des stromführenden Leiters nicht notwendig. Das 3-Phasen-Leistungsmessmodul ermöglicht die Messung relevanter Parameter, wie Spannung, Strom, Leistung und Oberwellen im dreiphasigen Versorgungsnetz, direkt im Schaltschrank.

Ihre Vorteile:

  • Erfassung von Gleich- und Wechselspannungen bis AC/DC 300 V auf nur 6 mm Baubreite
  • Wechselströme bis 4000 A über Rogowski-Spule
  • Vermeidung von Signalstörungen durch zuschaltbare Filterfunktion
  • Reaktion eines digitalen Meldeausgangs (DO) auf frei konfigurierte Messbereichsgrenzen (Somit ist ein Einsatz als Grenzwertschalter möglich – ein- und ausschaltverzögert.)

Beleuchtungsüberwachung mit Strommessumformer (2857-550)

3-Phasen-Leistungsmessmodule

Die Leistungsmessmodule im Reiheneinbaugehäuse bieten die Möglichkeit, abgesetzt von der Steuerungsebene, Ströme und Spannungen in einem dreiphasigen Versorgungsnetz zu messen. Messgrößen wie Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Energieverbrauch, Leistungsfaktor, Phasenwinkel sowie Frequenz können über eine Modbus®-Schnittstelle abgerufen werden. Über zwei integrierte RJ-45-Buchsen kann eine einfache Zusammenschaltung von bis zu 32 Teilnehmern erfolgen.

Ihre Vorteile:

  • Messung über Stromwandler oder Rogowski-Spulen: Flexible Auswahl bei den anstehenden Messaufgaben
  • Steckplatz für microSD-Karten: Schnelle und sichere mobile Messung inkl. Aufzeichnung
  • Kompaktes Gerät im Reiheneinbaugehäuse für die Tragschiene: Platzsparender Einsatz in der Gebäudetechnik
  • Modbus®-Schnittstelle (RS-485): Bereitstellung der ermittelten Werte über Modbus®
  • Digitaler Meldeausgang als Impulsausgang (Impulse/kWh sind konfigurierbar): Permanentes Monitoring des Energieverbrauchs

Leistungsmessung mit dem 3-Phasen-Leistungsmessmodul (2857-570/024-001)

Produkte entdecken

Alle Produkte

Entdecken Sie die Produkvielfalt von WAGO im Bereich Stromwandler und Spannungsabgriffe.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Inspiration für Sie

Stromerfassung und -auswertung

Die WAGO Lösung für Energieüberwachung und -einsparung

Wandlerklemmenblöcke

Vormontierte Klemmenblöcke zum einfachen Anschließen und Kurzschließen der Stromwandler geeignet für die 3-Phasen-Leistungsmessmodule

Produkte

Wandlerklemmenblöcke

Die einfache Lösung, um Stromwandler sicher kurzzuschließen, die nicht direkt mit einem Verbraucher beschaltet sind; auch für 3-phasige Schaltungen erhältlich

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Themen und Lösungen für Heute und Morgen

Energiemanagement

Potentiale erkennen und nutzen

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Energiedatenerfassung

Transparenz in der Textilproduktion

Die Messdatenerfassung ist für Unternehmen wie Georg + Otto Friedrich ein Hebel zum Energiesparen. Sie setzen auf das leicht einzusetzende WAGO-Energiemanagementsystem.

energiemanagement_friedrich_halle_2000x1500.jpg