| Lösungen | Strom- und Energiemesstechnik | Produkte | Jumpflex | Lösungen | Strom- und Energiemesstechnik | Produkte | Jumpflex

JUMPFLEX®-Strommessumformer

JUMPFLEX®-Strommessumformer

Messumformer857-550857-552

Der Strommessumformer 857-550 dient zur Erfassung von Wechsel- und Gleichströmen AC/DC 0 ... 1 A sowie AC/DC 0 ... 5 A und wandelt das Eingangssignal ausgangsseitig in ein analoges Normsignal (z.B. 4 ... 20 mA).

Der Rogowski-Messumformer 857-552 erfasst Effektivwerte von Wechselströmen über eine Rogowski-Spule und wandelt das Eingangssignal ausgangsseitig in ein analoges Normsignal (z.B. 4 ... 20 mA)
EingangssignalAC/DC 0 ... 1 A
AC/DC 0 ... 5 A
Rogowski-Spulen
500 A/2000 A
Frequenzbereich16 Hz ... 400 Hz16 Hz ... 1000 Hz
AusgangssignalSpannung: 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V
Strom: 0 ... 10 mA, 2 ... 10 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Digitalausgang DODC 24 V/100 mA
BürdeStrom ≤ 600 Ω,
Spannung ≥ 2000 Ω
Strom ≤ 600 Ω,
Spannung ≥ 1000 Ω
VersorgungsspannungDC 24 V
Strommessumformer2857-550
Der Strommessumformer 2857-0550 wird zur Messung von AC-/DC-Strömen und deren galvanisch getrennter Wandlung in Normsignale im Bereich der Prozess-, Abwasser-, Energietechnik und im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Anwendung finden die Geräte beim Schutz von Anlagen, Systemen und Personen durch Potentialtrennung (zur Vermeidung von externen Beeinflussungen wie Gegentaktsignale oder schwimmende Massen, Potentialanhebung) der Messsignale sowie durch Überstromerfassung. Das Gerät dient insbesondere zur Strommessung und Überstrommeldung sowie zur gleichzeitigen Trennung von Feldsignalen zum zentralen Steuerungs- oder Leitsystem, das die weitere Signalverarbeitung vornimmt. Mit Hilfe des Displays 2857-0900 lassen sich aktuelle Messwerte optimal anzeigen bzw. Einstellungen vornehmen.
EingangssignalAC/DC 100 A
Frequenzbereich15 … 2000 Hz
AusgangssignalStrom: ± 10 mA; 0 … 10 mA; 2 … 10 mA;
± 20 mA; 0 … 20 mA; 4 … 20 mA
Spannung: ± 5 V; 0 … 5 V; 1 … 5 V;
± 10 V; 0 … 10 V; 2 … 10 V
Ausgang – DigitalDC 24 V/100 mA
Ausgang – Relais1 Wechsler (1u)
AC 250 V/6 A
BürdeStrom <600 Ω
Spannung > 1000 Ω
VersorgungsnennspannungDC 24 V

Konfigurieren und Visualisieren

Die Interface-Konfigurationssoftware – alternativ zur Einstellung über DIP-Schalter und die JUMPFLEX®-ToGo-Konfigurationsapp – alternativ zur Einstellung über DIP-Schalter. mehr...

zurück zur Übersicht