| Lösungen | Strom- und Energiemesstechnik | Produkte | Intelligente Stromsensoren | Lösungen | Strom- und Energiemesstechnik | Produkte | Intelligente Stromsensoren

Intelligente Stromsensoren... zur Überwachung von Solaranlagen über MODBUS-Kommunikation

Intelligente Stromsensoren
... zur Überwachung von Solaranlagen über MODBUS-Kommunikation

Intelligente Stromsensoren... zur Überwachung von Solaranlagen über MODBUS-Kommunikation

Intelligente Stromsensoren zur Überwachung von Solaranlagen bzw. Wechselrichtern für Gleichstrommessungen mit großem Strommessbereich.

Exakte Messwerte für die Leitstelle:

Der WAGO-Stromsensor passt in jeden Verteiler und ist für Gleich- und Wechselstrom einsetzbar. Für die Anlagenüberwachung ist es sinnvoll, Strangströme oder Summenströme zu messen. Der stromführende Leiter wird einfach durch den Stromsensor geführt.

789-620789-621789-622
MessbereichDC 0 ... 80 ADC 0 ... 140 AAC 0 ... 50 A eff
Übertragungsfehler≤ 0,5 % vom Endwert
Spannungsversorgung12 V ... 34 V ( über RJ-45)
Durchführung15 mm (für Stromleiter)
SchnittstelleRS-485
ProtokollMODBUS over serial line
Adressierung1 ... 32
Max. Buslänge≤ 1200 m

zurück zur Übersicht