Auf dieser Seite:

News
Für das obere Leistungssegment: neues I/O-Modul zur 3-Phasen-Leistungsmessung (750-494/000-005)

Die I/O-Module zur 3-Phasen-Leistungsmessung von WAGO sind um eine Variante reicher. Das neue Modul der Serie 750 misst Gleich- und Wechselstrom über externe Shunts mit einer Stärke bis 20 000 A und rundet damit das WAGO-Portfolio im Bereich der Energiemesstechnik im oberen Leistungssegment ab.

Ihre Vorteile:

  • Erfassung der Energieverbrauchswerte von Maschinen und Anlagen
  • Ermittlung und Verarbeitung aller relevanten Messgrößen
  • Umfassende Netzanalyse
  • Einbindung in das WAGO-I/O-SYSTEM: feldbusunabhängig, kompakt und flexibel
  • Stromerfassung über externe Shunts zwecks Erfassung eines höheren Gleichstroms

In Fabriken und Gebäuden gewinnen Spannungs-, Strom- und Energieverbrauchsmessungen immer mehr an Bedeutung, denn mithilfe eines effektiven Energiedatenmanagements können Unternehmen viel Energie und Kosten sparen. Die 3-Phasen-Leistungsmessmodule (750-493, -494 und -495) von WAGO spielen im Markt bereits eine wichtige Rolle: Die Stromwandler und Rogowski-Spulen der Module messen Wechselstrom über 1A- und 5A-Eingänge und können daher viele relevante elektrische Daten eines AC-Versorgungsnetzes ermitteln.

Mit dem neuen Modul für externe Shunts geht WAGO nun einen technologischen Schritt weiter. Denn gerade im DC-Bereich muss häufig ein höherer Strom gemessen werden, etwa bei der batteriegespeisten Notstromversorgung oder der Überwachung von Maschinen und Anlagen in industriellen Produktionen. Daher verwendet WAGO in seinem neuen Modul externe Shunts anstelle herkömmlicher Stromwandler, die die Messung von hohen AC- und DC-Strömen ermöglichen.

Aus den Werten für Spannung und Strom berechnet das 3-Phasen-Leistungsmessmodul schließlich direkt für jede Phase des dreiphasigen Versorgungsnetzes die Energie- und Verbrauchdaten. Hierzu zählen unter anderem: Wirkenergie, Wirkleistung und Wirkfaktor sowie Phasenlage, Blind- und Scheinleistung, Drehfelderkennung, Spitzenstrom und Leistungsfaktor. In DC-Anwendungen berechnet das Modul aus Spannung und Strom die jeweiligen Leistungswerte. Damit ist das neue 3-Phasen-Leistungsmessmodul der Serie 750 die ideale Lösung zur Fehlererkennung und Energieverbrauchsberechnung in Bereichen mit hohen Gleich- und Wechselströmen.

Weitere Produktbereiche

Unser Angebot für Sie

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Alle Funktionen für jeden Feldbus: Wenn es um Automation geht, haben Sie mit dem Remote-I/O-System von WAGO die besten Optionen, um Ihre Lösung nach Maß umzusetzen.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg