| Lösungen | Leuchtentechnik | Lösungen | Leuchtentechnik | Übersicht

Leuchtentechnik von WAGO – Lichtblicke in der Anschlusstechnik

Leuchtentechnik von WAGO – Lichtblicke in der Anschlusstechnik

Moderne Lichttechnik schafft heute den Spagat zwischen Wohlbefinden und Wirtschaftlichkeit, ohne dabei gestalterische Aspekte außen vor zu lassen. Fortschrittliche Anschlusstechniken sind dabei wichtiger Bestandteil jeder Leuchte. Durchdacht konstruiert garantieren sie sowohl eine schnelle und sichere elektrische Verbindung als auch einen störungsfreien Betrieb über die gesamte Lebensdauer der Leuchte.

WAGO schafft durch innovative Produkte neue Anschlusstechniken für die künstliche Beleuchtung – mit der bewährten CAGE CLAMP®-Technik: werkzeugfrei und wartungsfrei. Zudem bieten sie einen Mehrwert durch Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitig hohem Qualitätsstandard, den WAGO unter anderem durch zertifizierte Fertigungsprozesse gemäß DIN ISO 9001 erreicht.

Setzen Sie mit WAGO Licht gekonnt in Szene: beispielsweise für die Installation technischer Leuchten, elektronsicher Betriebsgeräte, LED-Module, die zukünftig eine immer größere Rolle spielen werden oder kundenspezifische Lösungen für Lichtbandsysteme.

Profitieren auch Sie von etablierten Anschlusssystemen, die nicht nur namhafte Hersteller standardmäßig bevorzugt einsetzen, sondern auch Planer, Elektroinstallateure, Systemtechniker und Betreiber.

Hier erhalten Sie für Ihre Leuchte die passende WAGO-Anschlusstechnik:

Lichtbandsysteme

Lichtbandsysteme bieten ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit und eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. mehr...

Technische Leuchten

Aufgrund der unterschiedlichsten Montage- und Leuchtenarten erzielen sie eine optimale Ausleuchtung nicht nur von Eingangsbereichen und Laufzonen. mehr...

Wohnraumleuchten

Wohnraumleuchten sind dekorative Innenleuchten, von denen ein vielfältiges Angebot bereit steht – passend zu jeder Wohnsituation und jedem bevorzugten Stil. mehr...

Elektronische Betriebsgeräte

WAGO bietet für integrierte oder unabhängige elektronische Vorschaltgeräte (EVG) die passende Anschlusstechnik. mehr...

Lichtmanagement

Private und gewerblich genutzte Gebäude machen mehr als 40 % des Energieverbrauchs aus. Die Automation trägt hier wesentlich zur Verbesserung der Energieeffizienz bei. mehr...

LED

Durch die LED-Technik lassen sich neue Möglichkeiten in der Gestaltung von LED-Lampen und LED-Leuchten schaffen. mehr...

Linect®

Das universelle Leuchtenanschlusssystem bietet die standardisierte Linect®-Schnittstelle, die weltweit von Leuchtenherstellern genutzt werden kann. mehr...