lighting_halle_deckenbeleuchtung_fotolia_61253788_2000x1125_7.jpg

Leuchtentechnik

We Connect Your Light - Wir haben die Erfahrung und Lösungen, mit denen Sie Licht effizient und effektvoll einsetzen können.

WAGO in der Leuchtentechnik

Lösungen für Ihre Aufgaben

Setzen Sie mit unseren Anschlusstechniken Licht gekonnt in Szene: beispielsweise für die Installation technischer Leuchten, für LED-Module oder spezifische Lösungen zum Beispiel für Lichtbandsysteme.

RZB-Leuchten anschließen – ganz einfach mit WINSTA®

Bei den RZB-Mega Wandleuchten gestaltet das WAGO Steckverbindersystem WINSTA® den Netzanschluss einfach und effizient. Ein sicherer, gasdichter und wartungsfreier Leiteranschluss ist ebenfalls garantiert. We Connect Your Light!

Produktvielfalt für Ihren LED-Anschluss

Für Ihren LED-Anschluss immer das richtige Produkt: Erleben Sie die WAGO-Produkte für den Leuchtenanschluss in Aktion. Ob Klemmen für Module, Treiber oder den Netzanschluss - mit WAGO haben Sie den kompetenten Partner an Ihrer Seite!

Anschlusstechnik für LED-Module

Warum Sie auf WAGO setzen sollten:

  • Flexibilität und Modularität in der Anwendung
  • Minimierung der Schattenbildung durch geringe Bauhöhen und weiße Gehäusefarbe
  • Langlebigkeit und hohe Qualität der Bauteile

Mit unseren platzsparenden und modularen Anschlusstechniken haben Sie die Möglichkeit, auch in bereits bestehende Bauformen die Technik zu implementieren. Ganz gleich, ob runde oder lineare Module sowie Retrofit – die Anschlusstechnik von WAGO besticht durch einfaches Handling und Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

lighting_led_leuchtentechnik_anschlusstechnik-auf-platine_2000x2000.jpg

Welchen Anwendungsfall haben Sie?

lighting_led_leuchtentechnik_leiterplattenklemme_quadratisch_2000x1500.jpg

lighting_led_leuchtentechnik_anschlusstechnik_leiterplattenklemme_2000x1500.jpg

lighting_ac-module_2000x1500.jpg

Anschlusstechnik für LED-Treiber

Warum Sie auf WAGO setzen sollten:

  • Umfangreiches Portfolio für unterschiedlichste Anwendungen
  • Automatenverdrahtbare Lösungen
  • Kompakte Lösungen mit individueller Farbcodierung

Die perfekte Verbindungstechnik: Die Vielfalt an unterschiedlichen Leiterplattenklemmen für LED-Treiber ermöglicht Ihnen die Auswahl der optimalen Lösung für den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen. Ganz gleich, ob outdoor, kompakt oder linear – hier finden Sie die ideale Lösung für Ihren Anwendungsfall.

Treiber.jpg

Welchen Anwendungsfall haben Sie?

lighting_linear_2000x1500.jpg

lighting_led_leuchtentechnik_anschlusstechnik-fuer-led-treiber_2000x1500.jpg

lighting_outdoortreiber_2000x1500.jpg

Leuchtenanschluss

Warum Sie auf WAGO setzen sollten:

  • Einfache und sichere Verdrahtung von Leuchten und Geräten
  • Klein und kompakt, transparentes Gehäuse, einfache Handhabung, zwei Prüföffnungen
  • Elektroinstallationen einfach, sicher und fehlerfrei steckbar mit dem Steckverbindersystem WINSTA®
  • Flexibel erweiterbare Schaltungen, schnell zu erstellen und immer an neue Anforderungen anpassbar

Ob Netzanschlüsse in oder außerhalb der Leuchten, ob für Anwendungen in der Straßenbeleuchtung, zu Hause oder im Krankenhaus – setzen Sie für jeden Anwendungsfall auf Qualität von WAGO.

Leuchtenanschluss.jpg

Welchen Anwendungsfall haben Sie?

lighting_autobahn_strasse_laternen_nacht_2000x1500.jpg

lighting_fabrikhalle_lagerhalle_deckenbeleuchtung_2000x1500.jpg

lighting_schuhgeschaeft_shop_laden_2000x1500.jpg

Lichtmanagement

Warum Sie auf WAGO setzen sollten:

  • Einsparpotentiale optimal ausgeschöpft: Mit dem richtigen Lichtmanagement können Sie Ihren Energieverbrauch für Beleuchtung um bis zu 70 % reduzieren.
  • Einsetzbar in Büroräumen, Produktions- und Logistikhallen
  • Beleuchtungen schneller umsetzen: Kombination aus PFC200 als Steuerungssystem und dem DALI-Protokoll
  • Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration über Standardwebbrowser
  • Einfache Bedienung und Steuerung
lighting_bueroflaeche_gewerbeflaeche_halle_fotolia_100331454_2000x2000.jpg

We connect your light

Produktneuheiten

Steckverbindungen einfach fixieren

Sicherer Halt mit dem WAGO Befestigungsadapter WINSTA® für „fliegende Verbindungen“

Die steckbare Elektroinstallation mit WINSTA® hat viele Vorteile: Einfach gesteckt statt einzeln verdrahtet, ist sie besonders schnell und dank Fehlsteckschutz sicher und fehlerfrei. Mit dem neuen Befestigungsadapter für die Serien 770 und 771 bietet WAGO nun auch die passende Lösung, um Übergänge von sogenannten „fliegenden Steckverbindungen“ professionell und sicher zu fixieren. Das bietet sich beispielsweise dann an, wenn Vibration auf die Steckverbinder einwirkt – wie im Transportwesen oder im Marinebereich. Neben einer erhöhten Belastung können sich dadurch auch störende Geräusche entwickeln, die durch die Lagefixierung abgestellt werden. Statt die Steckverbinder dabei mit Kabelbindern oder durch Schrauben zu befestigen, wird der Adapter zunächst fest montiert und die Steckverbinder anschließend einfach eingesteckt. Eine Beschädigung des Gehäuses der Steckverbinder ist damit ausgeschlossen, sodass diese ohne Probleme auch bei Änderungen in der Installation weitergenutzt werden können.

Zur Befestigung des Adapters auf Oberflächen können Schrauben bis M5 oder Setzgeräte zur Direktbefestigung mit gängiger Aufnahme verwendet werden. Darüber hinaus kann das Produkt auch an Kabeltrassen und -kanälen angebracht werden. Der WINSTA®-Befestigungsadapter für 2- bis 5-polige „fliegende Verbindungen“ gewährleistet einen sicheren Halt und gleichzeitig die einfache Lösbarkeit der Steckverbinder. So lassen sich Leitungen jederzeit schnell und ohne zusätzlichen Aufwand austauschen.

Ihre Vorteile:

  • Lagefixierung der Steckverbindung
  • Reduktion von Vibrationen in der Steckverbindung
  • Keine Beschädigung der Steckverbinderkomponenten und Leitungen
  • Schnelle Installation und einfaches Austauschen der konfektionierten Leitungen

Artikelnummer: 770-310
Verfügbarkeit: April 2021

Unbegrenzte Freiheiten beim LED-Leuchtendesign

Neue Leuchtenanschlussbox: eine Anschlusslösung für alle Installationsarten

Der Trend zur Miniaturisierung und zu flachen LED-Leuchten erfordert universelle Anschlussmöglichkeiten. Die neue Leuchtenanschlussbox von WAGO bietet die optimale Lösung, denn sie wird außerhalb der Leuchte untergebracht. Dadurch haben Leuchtenhersteller mehr Freiheiten beim Design. Außerdem können bei der Installation kein Dreck und Staub in die Leuchte gelangen, da sie für den Anschluss jetzt nicht mehr geöffnet werden muss. Die neue Box verfügt über einen großzügigen Installationsraum und ist für einen großen Bereich von Leiterquerschnitten bis zu 5 x 2,5 mm² geeignet. Ganz gleich, wie im Projekt installiert wird, ob mit steckbarer Gebäudeinstallation, wie zum Beispiel mit dem WAGO Steckverbindersystem WINSTA®, oder eine konventionelle Installationsart gewählt wird – Leuchten mit der WAGO Leuchtenanschlussbox passen in jedes Konzept. Dazu trägt auch die integrierte Linect®-Schnittstelle bei, für die in Ergänzung zur steckbaren Ausführung ebenfalls ein Verbinder mit konventionellem Leiteranschluss verfügbar ist.

Ihre Vorteile:

  • Optimale Anschlusstechnik für sehr flache Leuchten
  • Für alle Installationsarten geeignet
  • Großer Anschlussraum für Leiterquerschnitte bis zu 5 x 2,5 mm2

Artikelnummer: 0899-8005
Verfügbarkeit: ab Juni 2021

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

Leuchtende Aussichten auf der Straße

Wirtschaftliche LED-Technik statt Quecksilberdampflampen: Welche Einsparpotentiale hinter dem Einsatz von LED-Straßenleuchten stecken, belegt eindrucksvoll die neue Vulkan-Serie von Nordeon aus Springe.

building_referenz_nordeon_1_2000x1500.jpg

Kleine Klemme für große Würfe

Mit einem neuen LED-Treiber, der eine Profilhöhe von nur 11 Millimetern besitzt, treibt OSRAM den weltweiten Lichtmarkt voran. Wesentlicher Bestandteil der Innovation sind die äußerst kleinen und zugleich komfortablen SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2060 von WAGO.

lighting_referenz_osram_gebaeude_aussenansicht_SGO-20160426-0012-2_2000x1500.jpg

WAGO in anderen Branchen

Inspirationen für Sie

Gebäudetechnik

Heute an Morgen denken

Ganz gleich, ob Licht- und Raummanagement oder Lösungen für Heizung, Lüftung oder Kilma: WAGO ist der innovative Partner mit zuverlässigen Produkten, die Zeit, Kosten und Energie sparen.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg
Fertigungsindustrie

Wandel aktiv gestalten

Für Maschinenbauer und Endanwender: Mit WAGO-Lösungen meistern Sie die rasch wechselnden Anforderungen durch Industrie 4.0 und Co. sicher.

brancheneinstieg_factory_2000x1500.jpg

Mehr über WAGO

Das könnte Sie auch interessieren

Energiemanagement

Potentiale erkennen und nutzen

Energiesparen ist gut für die Umwelt und das Geschäft. Wer dabei gut analysiert und agiert kann nachhaltig profitieren. WAGO ist Ihr Partner für effektives Energiemanagement.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Lieferkette

Nachhaltig auf ganzer Linie

Verantwortung übernehmen bedeutet: nicht nur das eigene Unternehmen, sondern die gesamte Lieferkette zu betrachten. WAGO trägt Sozial- und Umweltstandards an seine Partner heran.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg