| Lösungen | Leuchtentechnik | Lichtbandsysteme | Schnellmontagesysteme | Lösungen | Leuchtentechnik | Lichtbandsysteme | Schnellmontagesysteme

Schnellmontagesysteme

Schnellmontagesysteme

Bei Schnellmontagesystemen – auch Raster-Lichtbandsysteme genannt – ist die Position der Leuchten festgelegt. Definierte Abgriffspunkte übernehmen dort die interne Spannungsverteilung. Es ist daher ein durch zwei Baugruppen geprägtes Lichtbandsystem: aus Tragschiene zur Energie- und Datenverteilung und Geräteträger, dem eigentlichen Leuchtenkörper. Dadurch führen Sie die Montage schnell und einfach durch.

Kommen Sie den Bedürfnissen nach einer einfachen Handhabung sowie einer schnellen Installation nach – mit den Serien 267und 277. Die Serie 267 ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich: mit Schneidklemmanschluss (IDC), Zonenabisolierung und als Axial-Schienen-Steckverbinder.