| Lösungen | Leuchtentechnik | LED | Übersicht | Lösungen | Leuchtentechnik | LED | Übersicht

LED

LED

„Effizienz“ ist das Zauberwort bei den LEDs. Die elektronischen Halbleiter wandeln ca. 90 % der elektrischen Energie in Lichtwellen um. Zum Vergleich: Glühbirnen gerade einmal 10 %. LEDs sind unempfindlich gegen Vibrationen oder Stöße und geben kaum Wärme und keine UV-Strahlung ab. Durch die LED-Technik lassen sich neue Möglichkeiten in der Gestaltung von LED-Lampen und LED-Leuchten schaffen. Hier muss die Anschlusstechnik nicht nur den Anforderungen an Bauform und Funktionalität folgen, sondern auch ein Bedienkonzept bereitstellen, das dem Anwender schon vertraut ist. Hier ist Weitblick in der Entwicklung der Anschusstechnik gefordert. Mit den SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2060 bietet WAGO eine Lösung für SMD-Anwendungen oder Anwendungen, die mehrere Anschlüsse auf kleinem Raum benötigen.

Für steckbare Anwendungen finden sich zahllose Möglichkeiten durch das WAGO- MCS- und WINSTA®-Programm. Für LED-Treiber, die in rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, hat WAGO die robusten Klemmen der Serie 804 und 805 entwickelt. Für eher konventionelle Designs finden die Serie und 250 und 744 ihren Einsatz.