| Lösungen | Industrie | eMobility | Übersicht | Lösungen | Industrie | eMobility | Übersicht

eMobility

eMobility

eMobility

Elektromobilität ist in aller Munde.
Weltweit wird in Infrastrukturprojekte investiert.

WAGO engagiert sich weltweit in Gremien und Arbeitskreisen. Eine wartungsfreie Verbindungstechnik ist ein Garant für hohe Verfügbarkeit. WAGO-Produkte in Ladesäulen helfen bei der Identifizierung von Fahrzeughaltern, übertragen sensible Verrechnungsdaten und steuern Ladevorgänge.

Die 6 Schritte zum vollen Akku –
WAGO bietet Komponenten und Lösungen für die komplette Ladeinfrastruktur:

1. Identifizierung/Anmeldung

1. Identifizierung/Anmeldung

  • RFID
  • SMS
  • Tastatur

WAGO-Produkte

Serielle Schnittstelle 750-650 oder 750-652

TO-PASS®-Modem GPRS, RS-232/VPN-Router 761-510

2. Autorisierung

2. Autorisierung

  • Datenbankanbindung: drahtgebunden (z. B. HTTP) oder drahtlos (z. B. GPRS) über HTTP-/VPN-Anbindung
  • Anbindung mit TO-PASS®-GPRS-Modem, VPN-Router

WAGO-Produkte

ETHERNET-Stecker 750-975

TO-PASS®-GPRS-Modem, VPN-Router 761-520

Serielle Schnittstelle 750-650 oder 750-652

3. Bedienerführung

3. Bedienerführung

  • Tastaturanbindung
  • Anbindung von Text-Displays

WAGO-Produkte

Schnittstellenmodul 750-650 oder 750-652

PERSPECTO®-Monitore der Serie 762

4. Herstellen der elektrischen Verbindung

4. Herstellen der elektrischen Verbindung

  • Ver- und Entriegeln des Ladesteckers
  • Öffnen und Schließen von z. B. Ladeklappen
  • Überwachung des Anschlusses

WAGO-Produkte

Digitaleingangs-/-ausgangsklemmen: 750-14xx und 750-15xx

Analogeingangs-/-ausgangsklemmen: 750-4xx und 750-5xx

5. Ladevorgang

5. Ladevorgang

  • Leistungsmessung
  • Anbindung eichfähiger Verrechnungszähler mit S0-Bus gemäß DIN 43864
  • Überwachung des Ladevorgangs
  • Überwachung der Steckposition des Ladesteckers
  • Überwachung der Schutzleiterfunktion
  • Lademodi 1 bis 4 gemäß IEC 61851-1
  • IEC 62196

WAGO-Produkte

S0-Schnittstelle Leistungsoptokoppler, 286-740

S0-Stromversorgung für passive S0-Zähler-Schnittstellen, 286-742

3-Phasen-Leistungsmesskl., 750-493

6. Beenden des Ladevorgangs

6. Beenden des Ladevorgangs

  • SMS-Benachrichtigung
  • Kommunikation zu externen Dienstleistern und Verechnungssystemen wie Prepaid

WAGO-Produkte

TO-PASS®-Modem, 761-510