| Lösungen | Gebäudetechnik | Gebäudeinstallation | Lösungen | Gebäudetechnik | Gebäudeinstallation | Übersicht

Gebäudeinstallation

Gebäudeinstallation

Der Bereich der elektrischen Verbindung ist seit Jahrzehnten aufgrund immer höherer Anforderungen stetig neuen Herausforderungen ausgesetzt. Waren es früher wartungsfreie Anschlüsse, die Anwender überzeugten, spielt heute der Faktor Zeit eine immer größere Rolle.

Zeit ist in allen Bereichen und Branchen ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor - auch in der Gebäudeinstallation. Die Anforderungen an das verwendete Material sowie die Installation an sich steigen kontinuierlich. Das Elektromaterial soll sich optimal, wenn möglich ohne weiteres Werkzeug, schnell und einfach verarbeiten lassen. Des Weiteren muss die Möglichkeit einer optionalen, schnellen Befestigung und einer bedienerfreundlichen und schnellen Beschriftung gegeben sein.

Mit anderen Worten: Eine Klemme muss für den jeweiligen Einsatzbereich optimal in Form, Abmessung, Strombelastung, Handhabung, Berührungsschutz und Prüf- und Kennzeichnungsmöglichkeit passen, damit der Anwender eine sichere, langlebige und wartungsfreie Verbindung, mit einem geringen zeitlichen Aufwand realisieren kann.

Im Bereich der Gebäudetechnik bietet WAGO neben den Automatisierungskomponenten ein komplettes Programm für die Gebäudeinstallation: Von der „WAGO-Klemme“ in Abzweigdosen bis hin zu Reihenklemmen für verschiedene Verteilerschränke. WAGO präsentiert ein komplettes, wartungsfreies Produktsortiment an schraubenloser Verbindungstechnik.

Abzweigdosen

Für verschiedene Anwendungen werden unterschiedliche Installationsklemmen verwendet. So auch bei Installationen in Abzweigdosen. mehr...

Verteiler

In Verteilern werden die elektrischen Leitungen eines Gebäudes zusammengeführt, um eine übersichtliche und sichere elektrische Installation zu gewährleisten. mehr...

Leuchtenanschluss

Die WAGO-Leuchtenklemmen sind ideale Verbindungen zwischen eindrähtigen, mehrdrähtigen und feindrähtigen Leitern. mehr...