buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Installationsklemmen: Zeit und Kosten sparen

Größtes Angebot an Installationsklemmen für die perfekte Elektroinstallation: Ganz gleich, ob in einer Verbindungsdose oder im Verteiler – die Installationsklemmen von WAGO bieten Ihnen für jede Installationsaufgabe das optimale Produkt. Dank des direkten Steckens eindrähtiger Leiter sparen Sie zum Beispiel mit unseren Verbindungsdosenklemmen Zeit und Kosten.

Ihre Vorteile:

  • Einfache und schnelle Handhabung
  • Für jede Verdrahtungsaufgabe die richtige Klemme
  • Geringer Platzbedarf für hohe Verdrahtungsdichte
  • Übersichtliche Verdrahtung sowohl im Schaltschrank als auch in der Dose
  • Wartungsfreie Installation
  • Dauerhaft sichere Verbindung

Produktübersicht

Unsere Produkte aus dem Bereich Installationsklemmen

Installationsreihenklemmen

WAGO Installationsreihenklemmen der Serie TOPJOB® S mit sicherer Push-in CAGE CLAMP® bieten durch ihren großen Querschnittsbereich für alle Gebäudeanwendungen die passenden Klemmenvarianten. Mit TOPJOB® S installieren Sie zukunftssicher für die wachsenden und sich verändernden Anforderungen im Gebäude.

VORTEILE:

  • Push-in CAGE CLAMP®: direktes Stecken von ein- und mehrdrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse
  • Multifunktionales Brückerprogramm (Schachtelbrücker, Endlosbrücker, Reduzierbrücker etc.)
  • Übersichtlichkeit durch bis zu 3-zeilige individuelle Beschriftung mittels Beschriftungsstreifen auch im verdrahteten Zustand
  • Optimale elektrische Sicherheit durch höchste Strombelastbarkeit
  • Normgerechte Durchführung der Isolationswiderstandsmessung (z. B. eCheck)
  • Bis zu 50 % weniger Prüfzeit und Schutz der Geräte durch den Einsatz des Prüfadapters für die schnelle und sichere Isolationswiderstandsmessung
  • Einfaches und individuelles Erweitern und Umbauen der Schaltanlagen

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Leuchtenklemmen

Leuchtenklemmen von WAGO stehen für die ideale Verbindung zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern. Aufgrund der Zulassung als selbstständiges Betriebsmittel gemäß EN 60998 können unsere Leuchtenklemmen für nahezu alle elektrischen Verbindungen zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern für Haushalt und ähnliche Zwecke im Gebäude eingesetzt werden.

VORTEILE:

  • Optimale elektrische Verbindungen zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern
  • Einfache und werkzeuglose Handhabung, z. B. für den Leuchtenanschluss über Kopf
  • Vielfältig einsetzbar auch für den Anschluss von Geräten mit flexiblen Anschlussleitungen an die feste Installation wie z. B. Jalousiemotoren
leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Verbindungsklemmen, Serie 221, für alle Leiterarten

Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung unterschiedlicher Leiterarten übernimmt die kompakte Verbindungsklemme der Serie 221 schnell und sicher.

VORTEILE:

  • Anschluss aller Leiterarten auch ohne Vorbehandlung
  • Individuell mischbare Leiterquerschnitte und -arten
  • Einfache und werkzeuglose Handhabung dank Hebel
  • Hohe Stromtragfähigkeit bis 32 A
  • Einsatz in Verteilern mittels Befestigungsadapter
  • Auch für Querschnitte bis 6 mm2
221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Verbindungsklemmen, Serie 221, für Ex-Anwendungen

Entdecken Sie neue Konstruktionsmöglichkeiten für Hersteller von Verbindungsdosen, Leuchten und elektronischen Geräten.

VORTEILE:

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

Verbindungsdosenklemmen

Unser Produktportfolio bildet einen großen Querschnittsbereich ab: Die MICRO-Verbindungsdosenklemmen der Serie 243 sind insbesondere für kleine Durchmesser ausgelegt (z. B. für Schwachstrominstallationen). Die Serie 2273 verbindet eindrähtige Leiter bis maximal 2,5 mm2; die Serie 773 hingegen bis 4 mm2/6mm2.

VORTEILE:

  • Kompakte Baugröße
  • Schnelle Installation durch einfaches Stecken der eindrähtigen Leiter
  • Werkzeugloser Leiteranschluss
  • Einsatz in Verteilern dank Befestigungsadapter
  • Wiederanschließbar
  • Transparentes Gehäuse für visuelle Positionskontrolle der Leiter

Praxistipps und Produktneuheiten

Praxistipps zu Installationsklemmen und unsere Produktneuheiten finden Sie hier.

Produkte entdecken

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt von WAGO im Bereich Installationsklemmen.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Passende Themen und Produkte zu unseren Installationsklemmen

Verbindungstechnik

Reihenklemmen

Schnell installiert, absolut rüttelsicher und damit wartungsfrei: WAGO Reihenklemmensysteme nutzen die bewährte Federklemmtechnik für Ihre Sicherheit.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg