Leuchtenklemmen
Leuchtenklemmen von WAGO stehen für die ideale Verbindung zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern. Aufgrund der Zulassung als selbstständiges Betriebsmittel gemäß EN 60998 können unsere Leuchtenklemmen für nahezu alle elektrischen Verbindungen zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern für Haushalt und ähnliche Zwecke im Gebäude eingesetzt werden.
VORTEILE:
- Optimale elektrische Verbindungen zwischen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern
- Einfache und werkzeuglose Handhabung, z. B. für den Leuchtenanschluss über Kopf
- Vielfältig einsetzbar auch für den Anschluss von Geräten mit flexiblen Anschlussleitungen an die feste Installation wie z. B. Jalousiemotoren
Verbindungsklemmen, Serie 221, für alle Leiterarten
Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung unterschiedlicher Leiterarten übernimmt die kompakte Verbindungsklemme der Serie 221 schnell und sicher.
VORTEILE:
- Anschluss aller Leiterarten auch ohne Vorbehandlung
- Individuell mischbare Leiterquerschnitte und -arten
- Einfache und werkzeuglose Handhabung dank Hebel
- Hohe Stromtragfähigkeit bis 32 A
- Einsatz in Verteilern mittels Befestigungsadapter
- Auch für Querschnitte bis 6 mm2
Verbindungsdosenklemmen
Unser Produktportfolio bildet einen großen Querschnittsbereich ab: Die MICRO-Verbindungsdosenklemmen der Serie 243 sind insbesondere für kleine Durchmesser ausgelegt (z. B. für Schwachstrominstallationen). Die Serie 2273 verbindet eindrähtige Leiter bis maximal 2,5 mm2; die Serie 773 hingegen bis 4 mm2/6mm2.
VORTEILE:
- Kompakte Baugröße
- Schnelle Installation durch einfaches Stecken der eindrähtigen Leiter
- Werkzeugloser Leiteranschluss
- Einsatz in Verteilern dank Befestigungsadapter
- Wiederanschließbar
- Transparentes Gehäuse für visuelle Positionskontrolle der Leiter