| Lösungen | Gebäudetechnik | Gebäudeautomation | Lösungen | Gebäudetechnik | Gebäudeautomation | Übersicht

Gebäudeautomation mit WAGO – Erfolgsrezept für Architekten, Planer und Bauherren

Gebäudeautomation mit WAGO –
Erfolgsrezept für Architekten, Planer und Bauherren

ef|fi|zi|ent <lat.> (wirksam; wirtschaftlich). Dieser Begriff steht derzeit immer öfter im Fokus der Gebäudetechnik angesichts der steigenden Energiekosten: ca. 40 % des gesamten Energieverbrauchs weltweit verursachen Gebäude. Um diese Energiekosten nachhaltig zu reduzieren, rückt die energieeffiziente Automatisierung für Neubauten und Bestandsgebäude in den Vordergrund: Durch die Vernetzung der Gebäudesystemtechnik mit moderner Raumsteuerung von WAGO bietet sich Ihnen ein wirkungsvoller Weg zur Energieoptimierung.

Mehrwert durch Betriebskostenoptimierung

Mit dem I/O-System bietet WAGO für die Gebäudeautomation ein etabliertes und auf Ihre Bedürfnisse programmierbares Steuerungssystem. Einerseits vernetzen Sie einfach einzelne Gewerke miteinander und stimmen diese über eine zentrale Stelle bequem aufeinander ab. Flexible Anpassungen an veränderte Nutzungsbedingungen sind dabei im Nachhinein mühelos möglich. Andererseits ergeben sich durch eine Energie- und Verbrauchsdatenerfassung aller Gewerke über das I/O-System Einsparpotentiale beim Betrieb des Gebäudes. Dadurch lassen sich Problembereiche erfassen und exakte Verbesserungsmaßnahmen einleiten, die zur Optimierung des Energieverbrauchs dienen. Mit dem I/O-System reduzieren Sie die Energiekosten und CO2-Emission, gepaart mit flexibler und einfacher Steuerung von Beleuchtung, Raumklima und Sonnenschutz.

Durch die Integration aller Raumfunktionen in die WAGO-Raumsteuerungen bilden diese gemäß DIN EN 15232 wichtige Voraussetzungen für die Konformität mit der Energieeffizienzklasse A bei Gebäuden: Realisieren Sie damit energieeffizientes Bauen und Wohnen – beispielsweise bei „Green Buildings“, die Sie nach DGNB oder LEED zertifizieren lassen.

Das feldbusunabhängige WAGO-I/O-SYSTEM 750 bildet die ideale Grundlage für offene und flexible Lösungen in Büro- und Produktionsgebäuden sowie für das Automatisieren von Bestandsgebäuden. Mit dem I/O-System binden Sie flexibel die Raumautomation einfach in bestehende Netzwerke ein oder Sie erstellen eigene lokale. Als Protokolle stehen BACnet/IP, KNX IP, LON oder MODBUS TCP/IP zur Verfügung.

Wünschen Sie Unterstützung bei Planung und Umsetzung Ihrer Gebäudeprojekte? Wir stehen Ihnen gerne beratend oder unterstützend zur Seite. Sprechen Sie uns an.

Beleuchtungssteuerung

Vom einfachen Schalten bis hin zu komplexen Konstantlichtregelungen lassen sich mit WAGO alle Anforderungen an eine moderne Beleuchtung umsetzen. mehr...

Sonnenschutz

Zeitgemäße und wirtschaftliche Jalousiesteuerung für optimalen Sichtschutz und einen effizienten Energiehaushalt in Gebäuden. mehr...

Einzelraumregelung

Energieeffizient und benutzerfreundlich: Eine moderne Einzelraumregelung übernimmt in einem Gebäude vielfältige Aufgaben. mehr...

Heizung, Klima und Lüftung

Die automatische Regelung der HLK-Technik verbessert das Klima eines Gebäudes – und zwar bei maximaler Wirtschaftlichkeit und minimalen Energiekosten. mehr...

Schnittstellen

Das WAGO-I/O-SYSTEM bietet dem Anwender vielfältige Schnittstellenlösungen für Bussysteme und Subsysteme in der Gebäudeautomation. mehr...