Themen
Der Standard für die Motorsteuerung: SMI

„Standard Motor Interface“ ist eine einheitliche Schnittstelle für elektrische Antriebe.

SMI wurde für den Anschluss von Antrieben mit integrierter, elektronischer Schaltung für Anwendungen in Rollläden und Sonnenschutzanlagen entwickelt.

SMI zusammengefasst:

  • Präzision

  • Ruhiger Lauf

  • Rückmeldung

  • Kompatibilität

  • Einfache Installation

SMI einfach erklärt

Das STANDARD MOTOR INTERFACE (SMI) ist die einheitliche elektrische Verbindung zwischen Rollladen- und Sonnenschutzantrieben.

Namenhafte europäische Hersteller haben sich zum SMI-Arbeitskreis zusammengeschlossen und das digitale Motor-Interface entwickelt. Über diese einheitliche Schnittstelle können Antriebe nicht nur mit Schaltbefehlen, sondern auch zielgenau mit Telegrammen angesteuert werden.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

Systemeigenschaften:

  • Je nach Anwendung lassen sich bis zu 16 Antriebe elektrisch parallel steuern.
  • Die Verbindung zwischen elektronischen Steuerungen und Antrieben erfolgt über eine fünfadrige Leitung mit Stromversorgung und Datenübertragung.
  • Präzises Anfahren von Zwischenpositionen
  • Abfragen von aktuellen Motorpositionen
  • Rückmeldungen vom Motor mit Diagnosebefunden

Ihre SMI-Master-Vorteile:

  • Kostengünstige Lösung

  • Einfache und schnelle Installation

  • Geringen Platzbedarf

  • Effiziente Konfiguration und Inbetriebnahme mit dem SMI-Konfigurator

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

Systemgrafik SMI

SMI-Produkte von WAGO

SMI-Master (753-1630)

  • AC 230 V
smi_p_ur_0753_1630_000_xx_2000x1125.jpg

SMI-Master LoVo (753-1631)

  • DC 24 V
smi_p_ur_0753_1631_000_xx_2000x1125.jpg

WAGO-SMI-Konfigurator

Der WAGO-SMI-Konfigurator bietet Funktionen zur Inbetriebnahme und Konfiguration von SMI-Antrieben. Neben dem Onlinemodus, in dem Sie die SMI-Antriebe direkt steuern können, haben Sie die Möglichkeit, den SMI-Konfigurator im Offlinemodus zu nutzen. Dies umfasst sowohl die Offlinekonfiguration aller angeschlossenen SMI-Antriebe an vorhandenen SMI-Master-Modulen innerhalb eines Knoten als auch das Speichern und Wiederherstellen von SMI-Antriebskonfigurationen aus vorhandenen CSV-Adressierungsdateien.

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg

Empfehlungen zum Weiterlesen

Passend zu SMI

Produkte

KNX – der Standard in der Haus- und Gebäudesystemtechnik

Planung und Steuerung von energieeffizienten Lösungen für mehr Funktionalität und Komfort bei gleichzeitiger Reduzierung der Energiekosten.

logo_knx_2000x1500.jpg

Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Produkte für die Gebäudeautomation

Produkte

I/O-Systeme, die überall einsatzbereit sind

Ganz gleich, ob im Schaltschrank oder außerhalb: I/O-Systeme von WAGO ermöglichen die Automatisierung genau dort, wo Sie sie benötigen – auch unter extremen Bedingungen.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Produkte

Die Lösung für integrale Raumautomation: flexROOM®

Das variable Konzept für die Gebäudeautomation sorgt für Beleuchtung, Sonnenschutz und Temperaturregelung ohne jeglichen Programmieraufwand.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1500px.jpg