| Lösungen | Gebäudetechnik | Gebäudeautomation | Einzelraumregelung | Übersicht | Lösungen | Gebäudetechnik | Gebäudeautomation | Einzelraumregelung | Übersicht

Einzelraumreglung

Einzelraumreglung

Eine moderne Einzelraumregelung übernimmt in einem Gebäude vielfältige Aufgaben: Sie sorgt für die optimale Raumtemperatur, hebt und senkt die Beschattung entsprechend dem Verlauf der Sonne und schaltet die Beleuchtung aus, wenn sie nicht gebraucht wird.

Mit dem WAGO-I/O-SYSTEM setzen Sie alle Anforderungen an eine Einzelraumregelung präzise um. Und das geht weit über einfaches Beheizen im Winter und Kühlen im Sommer hinaus. Die erforderlichen WAGO-Komponenten installieren Sie einfach in einem WAGO-Systemverteiler in der Decke oder im Doppelboden.

Für die Einzelraumregelung überzeugt das umfangreiche Produktportfolio von WAGO: von Analogeingangsklemmen für den Anschluss konventioneller Temperaturfühler – zum Beispiel Pt100 oder Pt1000 – bis hin zu leistungsstarken speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) mit BACnet-, KNX- oder LON®-Schnittstelle. Hierzu zählen auch Schnittstellen für Subbusse wie EnOcean für drahtlose Bediengeräte, die funkbasiert mit der SPS kommunizieren und sich demzufolge überall frei im Raum platzieren lassen.

Zur Ansteuerung der Feldbuskomponenten stellt WAGO auf der Aktorseite vielfältige Ausgangsklemmen zur Verfügung. Neben digitalen und analogen Ausgängen (1 bis 10 Volt) runden diverse Sonderklemmen – etwa zur Ansteuerung von MP-Bus-Stellantrieben – das Produktportfolio ab.

Die Auswahl der passenden SPS aus dem WAGO-I/O-SYSTEM ermöglicht eine Anpassung an das für die Infrastruktur der Gebäudeautomation gewählte Netzwerk. Als Protokolle können Sie BACnet/IP, KNX IP, LON® oder MODBUS TCP/IP einsetzen.

Zur Vereinfachung der Programmierung steht im Download-Bereich eine Vielzahl von vorgefertigten Funktionen kostenlos zur Verfügung.
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
../../../../../navigation-complete.html