| Lösungen | Gebäudetechnik | Gebäudeautomation | Beleuchtung | Lösungen | Gebäudetechnik | Gebäudeautomation | Beleuchtung | Übersicht

Beleuchtung

Beleuchtung

Beleuchtung erleben

Die ideale Beleuchtungssteuerung schafft nicht nur Atmosphäre und Wohlbefinden. Sie automatisiert vielmehr energieeffizient die Raum- und Gebäudebeleuchtung. Mit dem I/O-System von WAGO setzen Sie Licht gekonnt in Szene: vom einfachen Schalten und Dimmen, über tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerungen bis hin zu komplexen Konstantlichtregelungen der Beleuchtungsanlage – über ein dezentrales System oder zentralisiert.

Beleuchtungssteuerung von WAGO – Die Antwort auf Lichtmanagement!

Mit der DALI-Masterklemme 750-641 von WAGO, einer digitalen Schnittstelle gemäß IEC 62386, erschließen sich vielfältige Möglichkeiten der bedarfsabhängigen Beleuchtungssteuerung: vom Anschluss diverser DALI-Leuchten, wie Leuchtstofflampen, LEDs, Notlicht, über den Aufbau von Konstantlicht-Regelkreisen bis hin zum Einbinden von Sensoren, wie etwa Helligkeitssensoren oder Präsenzmelder. Mit der DALI-Master-Klemme lassen sich 64 Leuchten einzeln ansteuern und frei in 16 Beleuchtungsgruppen und 16 Lichtszenen einteilen. Ein nachträgliches Anpassen der festgelegten Leuchtgruppen sowie die Diagnose defekter Leuchtmittel ist jederzeit möglich.

Mit der Entscheidung für die batterielose EnOcean-Funktechnik können Sie benötigte Sensorik, wie Taster, Präsenzmelder oder Helligkeitssensoren, auch drahtlos über die Funkemfänger-Busklemme 750-642 an das I/O-System anbinden. Abgesehen von der schnelleren und einfacheren Ausführung der Installation, ergibt die Funktechnik auch neue Designmöglichkeiten, wie etwa Schalter auf Glaswänden.

Zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik (GLT) stehen passende speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) des I/O-Systems zur Auswahl. Ganz gleich, ob Sie zur Kommunikation BACnet/IP, KNX IP oder LON®nutzen.

Zur Vereinfachung der Programmierung steht für Sie im Download-Bereich eine Vielzahl fertiger Funktionsbausteine und Applikationen kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus finden Sie dort Vorlagen zur Programmerstellung: umfassende und in der Praxis erprobte Anwendungshinweise für komplexe Aufgabenstellungen – einschließlich funktionsfähiger Anwendungsprogramme mit der entsprechenden Dokumentation im PDF-Format.

WAGO bietet für folgende Funktionen die passende Beleuchtungssteuerung:
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
../../../../../navigation-complete.html